Odměřených by-Outlet s Switching Rack PDU

Měření jednotlivých vývodů s přepínatelnými jednotkami distribuce napájení regálových stojanů umožňuje vzdálené sledování jednotlivých výstupů v reálném čase kombinované se vzdáleným řízením zapínání a vypínání jednotlivých výstupů. Poskytuje IT profesionálům potřebné nástroje pro pokročilé řízení spotřeby datového centra.

APC s měřením jednotlivých vývodů s přepínatelnými jednotkami distribuce napájení regálových stojanů nabízejí aktivní měření a vzdálené řízení zapínání a vypínání jednotlivých výstupů. Měření jednotlivých výstupů umožňuje uživateli aktivovat optimalizaci spotřeby energie a detailně plánovat kapacitu. Prahové hodnoty poplachu definované uživatelem zmenšují riziko spojené s místními a vzdálenými poplachy v reálném čase, tím že varují před případným přetížením obvodů. Měření jednotlivých výstupů poskytuje informace o úrovni využití napájení, které umožňují manažerům datového centra přesně rozhodovat o rozdělení výkonu a správném dimenzování IT prostorů a snížit tak celkové náklady na vlastnictví (TCO). Funkce přepínání umožňuje pokročilé řízení napájení podle požadavků zákazníka. Funkce přepínání umožňuje vzdálené řízení úrovně výstupů pro zapínání/vypínání napájení. Vypnutí a zapnutí umožňuje vzdáleně nabootovat zařízení a omezit neoprávněné použití jednotlivých výstupů. Prodlevy napájecích sekvencí umožňují uživatelům definovat pořadí, ve kterém se bude napájení připojených zařízení zapínat nebo vypínat, aby nedošlo k přetížení obvodu. Měření proudu umožňuje vzdálené sledování připojených zátěží v reálném čase včetně poplachů definovaných uživatelem, které varují před potenciálním přetížením obvodu. Uživatelé mohou přistupovat, konfigurovat a řídit měření jednotlivých vývodů s přepínatelnými jednotkami distribuce napájení regálových stojanů prostřednictvím zabezpečeného webového rozhraní, SNMP, příkazového řádku nebo rozhraní Telnet, které jsou podporovány platformami centrálního řízení APC Centralized Management pomocí softwaru StruxureWare Data Center Expert, Operations, Capacity a Energy Efficiency. Nové přepínatelné jednotky distribuce napájení regálových stojanů řad AP8000 zahrnují sledování reálného výkonu, port pro čidlo teploty/vlhkosti a uzamykatelné zásuvky IEC.

Více informací
Rychlost
Jediný vstupní zdroj napájení Dodávka napájení přivedeného jedním kabelem mnoha dalším zařízením a pohodlné napájení zařízení instalovaných ve stojanech. Při instalaci šetří čas a peníze použitím jediného přívodního kabelu a standardních konektorů.
Dostupnost
Vzdálené řízení jednotlivých zásuvek Vzdálená správa zásuvek umožňuje uživatelům vypínat zásuvky, které nejsou používány (předcházení přetížení), a restartovat napájení zablokovaných jednotek (minimalizace nákladných výpadků bez nutnosti cesty k jednotce).
Funkce správy sítě Plně vybavená rozhraní síťové správy nabízející standardizovanou správu prostřednictvím webu, protokolu SNMP a Telnetu. Umožňuje uživatelům přistupovat k jednotkám, nastavovat jejich konfiguraci a spravovat je ze vzdálených míst a šetřit tak drahocenný čas. S touto funkcí souvisí možnost snadno a rychle inovovat firmware stažením ze sítě do nainstalovaných jednotek při pozdějších vylepšeních produktů.
Limitní hodnoty pro varování Definice úrovně výstrah před přetížení obvodů. Uživatel je o možných problémech informován prostřednictvím síťových a vizuálních výstrah. (Poznámka: Dostupné pouze u jednotek podporujících monitorování proudu. Dostupnost lze ověřit ve specifikacích dané jednotky.)
Místní displej pro monitorování proudu Souhrnný odběr proudu na jednotku distribuce napájení je znázorněn na digitálním displeji jednotky. Místní digitální displej pomáhá montážním technikům předcházet přetížení okruhů díky viditelné výstraze v případě, že se odběr proudu přiblíží maximálnímu povolenému odběru jednotky. (K dispozici pouze u vyhrazených jednotek.)
Prodlevy napájení Umožňuje uživatelům konfigurovat pořadí postupného zapínání a vypínání jednotlivých zásuvek. To pomáhá předcházet proudovým rázům při spouštění, které mohou způsobit přetížení okruhů a snížení zátěže. Řazení rovněž umožňuje uživatelům předem určit, které zařízení bude zapnuto jako první, a zajistí tak správnou funkci dalších závislých jednotek.
Indikátor LED zátěže Indikuje přetížení a stavy varování na základě uživatelsky definovaných úrovní výstrah. Upozorňuje uživatele na možné přetížení obvodů. (Poznámka: Dostupné pouze u jednotek podporujících lokální monitorování proudu.)
Možnost rozšíření paměti typu flash Rychlá a snadná aktualizace firmwaru stažení ze sítě umožňuje vylepšení produktů. Rovněž eliminuje nutnost výměny produktů, pokud dojde k vydání nových funkcí. (Poznámka: Pouze jednotky připojené v síti.)
Lze integrovat s Odborníkem datového centra StruxureWare Škálovatelná platforma pro správu a monitorování poskytuje monitorování zařízení v reálném čase a okamžité upozornění na události.
Funkce měření jednotlivých zásuvek Samostatné měření napájení u jednotlivých zásuvek poskytuje podrobnější přehled o napájení zařízení v rámci skříně. Rovněž přináší možnost analyzovat vývoj napájení komponent a plánovat kapacitu.

Produkt 1

Vyberte řadu nebo číslo dílu k porovnání

Vybrat řadu
Vybrat číslo dílu

Produkt 2

Vyberte řadu nebo číslo dílu k porovnání

Produkt 3

Vyberte řadu nebo číslo dílu k porovnání