Základní jednotka PDU pro montáž do stojanu

Spolehlivý rozvod napájení

Základní jednotky PDU pro stojany společnosti APC zaručují spolehlivý rozvod napájení pomocí jediného vstupního a mnoha výstupních konektorů a rozvádí napájení z nízkoproudového jednofázového obvodu do náročných 3fázových řešení.

Více informací
Produkty Číslo dílu Cena
Produkt STOJANOVÁ JEDNOTKA PDU, ZÁKLADNÍ, POLOVIČNÍ VÝŠKA, 100-240V/20A, 220-240V/16A, (14) C13 Číslo dílu AP6003A Cena 193,59 €
Produkt STOJANOVÁ JEDNOTKA PDU, ZÁKLADNÍ, 0U/1U, 120-240V/15A, 220-240V/10A,(8) C13 Číslo dílu AP6015A Cena 72,59 €
Produkt STOJANOVÁ JEDNOTKA PDU, ZÁKLADNÍ, 0U/1U, 100-240V/20A, 220-240V/16A, (13) C13 Číslo dílu AP6020A Cena 96,79 €
Produkt Stojanová jednotka PDU, základní, 0U/1U, 220-240V, 32A, (4) C19, EMEA/ASIA Číslo dílu AP6032A Cena 193,59 €
Produkt Stojanová jednotka PDU, základní, 0U/1U, 220-240V, 63A, (3) C19 Číslo dílu AP6038A Cena 603,79 €
Produkt Stojanová jednotka PDU, základní, 0U/1U, 100-240V/20A, 220-240V/16A,(7) C13, (2) C19 Číslo dílu AP6120A Cena 108,89 €
Produkt Stojanová PDU, základní, 1U, 22kW, 400V, (6) C19 Číslo dílu AP7526 Cena 785,29 €
Produkt Stojanová PDU, základní, 0U,16A,230V,(20)C13 & (4)C19; IEC309 Číslo dílu AP7551 Cena 387,19 €
Produkt Stojanová PDU, základní, 0U, 16A, 230V, (20) C13 & (4) C19; IEC C20 Číslo dílu AP7552 Cena 387,19 €
Produkt Stojanová PDU, základní, 0U, 32A, 230V, (20) C13 & (4) C19 Číslo dílu AP7553 Cena 387,19 €
Produkt Stojanová PDU, základní, 0U,16A,230V,(20)C13 & (4)C19; IEC309, 10ft šňůra Číslo dílu AP7554 Cena 435,59 €
Produkt Stojanová PDU, základní, 0U, 22kW, 400V, (6) C19 & (3) C13 Číslo dílu AP7555A Cena 978,89 €
Produkt Stojanová PDU, základní, 0U, 11kW, 230V, (36) C13 & (6) C19 Číslo dílu AP7557 Cena 773,19 €
Produkt Rozšíření stojanu PDU, základní, 2U, 32A, 230V, (4) IEC C19 Číslo dílu AP7585 Cena 700,59 €
Produkt Rozšíření stojanu PDU, základní, 2U, 32A, 230V, (4) IEC 309-32 Číslo dílu AP7586 Cena 773,19 €
Produkt Stojanová PDU, základní, 1U, 16A,208&230V, (10)C13 & (2)C19 Číslo dílu AP9559 Cena 338,79 €
Produkt Stojanová PDU, základní, 1U, 16A, 208/230V, (12) C13 Číslo dílu AP9565 Cena 241,99 €
Produkt Stojanová PDU, základní, 0U, 10A,230V, (15)C13 Číslo dílu AP9568 Cena 326,69 €
Produkt Stojanová PDU, základní, 0U, 16A, 208/230V, (15) C13 Číslo dílu AP9572 Cena 350,89 €
Rychlost
Pro montáž do stojanu Zahrnuje možnosti vodorovné a svislé montáže a montáže bez nástrojů. Umístí napájení na nejžádanější místo – do stojanů vedle zařízení.
Jediný vstupní zdroj napájení Dodávka napájení přivedeného jedním kabelem mnoha dalším zařízením a pohodlné napájení zařízení instalovaných ve stojanech. Při instalaci šetří čas a peníze použitím jediného přívodního kabelu a standardních konektorů.
Široký rozsah vstupních a výstupních připojení Řada výrobků obsahuje širokou škálu vstupních a výstupních konektorů pro distribuci napájení do většího počtu zásuvek 120 V, 208 V nebo 230 V. Velké množství vstupních a výstupních konektorů umožňuje uživatelům přizpůsobit se měnícím se nárokům na napájení. Společnost APC nabízí jednotky, které dodávají výkon až 14,4 kW s použitím jediného přívodního svazku.
Celkové náklady na vlastnictví (TCO)
Nízké náklady na distribuci napájení Poskytuje několik zásuvek pro napájení zařízení ve stojanu za přijatelnou cenu.

Produkt 1

Vyberte řadu nebo číslo dílu k porovnání

Vybrat řadu
Vybrat číslo dílu

Produkt 2

Vyberte řadu nebo číslo dílu k porovnání

Produkt 3

Vyberte řadu nebo číslo dílu k porovnání