Uniflair MB

Nástěnné jednotky určené do vnitřního prostředí pro kritické aplikace

Uniflair MB je nástěnná chladicí jednotka nainstalovaná mimo klimatizovaný prostor, kterým může být například telekomunikační skříň. Tyto jednotky jsou zcela samostatné, což znamená, že se dodávají se vším potřebným vybavením a nevyžadují vnější tepelný výměník. Tyto jednotky se vyznačují snadnou implementací a vyžadují pouze jednoduché elektrické zapojení a montáž. Jsou k dispozici v konfiguraci umožňující volné chlazení a dodávají se vybavené motorizovanými klapkami, které zajišťují chlazení prostor IT pomocí venkovního vzduchu.

Více informací
Dostupnost
Duální síťové vstupy (Volitelné) Duální napájecí zdroje pro redundanci vstupního napájení
Šroubový kompresor Využití jen několika málo pohyblivých částí pro zvýšení spolehlivosti a očekávané životnosti.
Řízení s aktivní odezvou Monitoruje a aktivně upravuje kapacitu chlazení za účelem zajištění správné teploty vzduchu na vstupu k serveru. Díky řídicí jednotce s mikroprocesorem je k dispozici vizuální přehled o provozu a stavu jednotky.
Motory s přímým pohonem Nároky na ložiska jsou téměř eliminovány, což zvyšuje dobu životnosti. Umožňuje tovární vyvážení tělesa motoru/integrovaného ventilátoru, což snižuje vibrace a urychluje náběh.
Redundantní součásti Prvky, které mohou způsobit selhání celého systému, mají redundantní součásti, které umožňují udržení dostupnosti a spolehlivosti.
Ovladatelnost
Mikroprocesorový ovladač Zajišťuje proaktivní řízení a monitorování v reálném čase pomocí čtyř-řádkového alfanumerického displeje s šířkou řádku osmdesát znaků.
Místní síť Vytvoří pro všechny dostupné prostředky společné řízení, které poskytuje maximální energetickou účinnost a řízenou správu celé skupiny v krizových situacích
Systémy správy budov Jednotky jsou navrženy tak, aby spolupracovaly s nejrozšířenějšími systémy správy budov, včetně protokolů BACnet a Modbus.
Síťové rozhraní Zajišťuje správu pomocí připojení zařízení přímo k síti s využitím vyhrazené adresy IP, což odstraňuje nutnost použití serveru proxy. Správa je dostupná pomocí webového prohlížeče nebo rozhraní telnet či SSH. Informační funkce vás informují o problémech ihned v okamžiku jejich výskytu.
Obslužnost
Snadný přístup pro údržbu Řadová zařízení umožňují výměnu či správu komponent s nároky na údržbu v horké nebo studené uličce.
Monitorování služeb Všechna monitorovací zařízení na jednotce umožňují preventivní údržbu a kontrolu stavu systému za provozu.
Provozní servis Umožňuje údržbu/výměnu kritických součástí za chodu systému.
Celkové náklady na vlastnictví (TCO)
Modulární strategie Modulární konstrukce mechanických a řídicích systému umožňuje postupné budování infrastruktury chlazení v závislosti na požadavcích daného centra. Tím se výrazně snižují kapitálové výdaje a vznikají časově rozlišené investice rozložené do celé doby životnosti centra.
Přímé volné chlazení V případě teploty dostačující k chlazení využívá venkovní vzduch.
Vysoce výkonná technologická řešení Optimalizuje provoz jednotky při každém zatížení a za všech podmínek a zajišťuje velmi nízkou spotřebu energie

Produkt 1

Vyberte řadu nebo číslo dílu k porovnání

Vybrat řadu
Vybrat číslo dílu

Produkt 2

Vyberte řadu nebo číslo dílu k porovnání

Produkt 3

Vyberte řadu nebo číslo dílu k porovnání