Technické podlaží Uniflair

Modulární řešení podlahového přístupu pro technické místnosti a datová centra.

Řešení podlahy pro technické místnosti se speciální konstrukcí, která splňuje všechny požadavky na zvýšené podlahy a vysokou zátěž, potřeby ventilace a chlazení a flexibilitu prostoru pod podlahou. Dodávají se dva typy jádra panelu, oba s aluminiovou fólií na spodní straně a HPL laminovanou vrstvou na straně svrchní.

Získejte další informace
Produkty Číslo dílu Cena
Produkt Přístupová cesta k technickým prostorům Číslo dílu ACAF100 Cena --
Možnost přizpůsobení
Povrchová úprava z laminátu Svrchní část jádra panelu je pokryta vysokotlakým laminátem pro dodatečný estetický efekt.
Jádro z vysoce husté dřevotřísky Nejlepší kombinace mechanických vlastností a omezených hmotností pro ekonomický nákup a snadnou instalaci.
Struktura podstavce TR Tyto struktury z galvanizovaných ocelových příček jsou k dispozici v různých výškách od 30 do 150 cm a více. Společně tvoří mříž příček 60 × 60 cm pro panely a zvyšují mechanickou nosnost a stabilitu podlahy. Hlavy příček a ocelové rámy jsou k sobě všude po obvodu připevněny, zaručují podporu ve větších vzdálenostech a jsou variabilnější při instalaci systémů datových center v prostoru pod podlahou.
Hliníkové krytí Zadní strana jádra panelu je pokryta vrstvou pro další zlepšení mechanických vlastností a zvýšení tepelné hygrometrické stability.

Výrobek 1

Zvolte řadu nebo číslo dílu pro srovnání

Zvolit řadu
Zvolte číslo dílu

Výrobek 2

Zvolte řadu nebo číslo dílu pro srovnání

Výrobek 3

Zvolte řadu nebo číslo dílu pro srovnání