Podlaha Uniflair

Modulární řešení podlahového přístupu pro speciální prostory.

Každé prostředí má různé potřeby na základě jeho funkce a vylepšování estetické hodnoty. Proto nabízí celá řada materiálů pro povrchovou úpravu spolu s možností postavit panely různých velikostí skvělou kombinaci snadné instalace a údržby, flexibilních volných míst, energetickou efektivitu a nejlepší estetický efekt pro jakoukoliv situaci.

Získejte další informace
Produkty Číslo dílu Cena
Produkt Plocha s přístupem pro budovy Číslo dílu ACAF300 Cena --
Možnost přizpůsobení
Přizpůsobitelná povrchová úprava Pro uspokojení požadavků zákazníka je možné plné přizpůsobení panelu. Rozsáhlé možnosti zahrnují pevný plastový laminát, vinyl, linoleum a kaučuk, koberce a parkety, přírodní kámen, přírodní dřevo, umělý kámen, kamenina, ocel nebo sklo.
Inertní jádro ze síranu vápenatého Má výborné mechanické vlastnosti a požární odolnost, sníženou citlivost na vlhkost a pozoruhodnou akustickou absorpci pro lepší nášlapné pohodlí.
UNI8 podstavná struktura Jsou vyrobeny z galvanizované oceli s výškou podstavce od 5,5 do 60 cm a více. Hlava podstavce má 8 radiálních příček pro připojení bočních dílů. Galvanizované ocelové boční díly jsou k dispozici v různých verzích pro zlepšení mechanické odolnosti a nižší toleranci modulu. Hlavy podstavce a boční díly se dodávají s příslušným těsněním pro optimální připojení strukturních panelů, zlepšení akustického výkonu a utěsnění celého systému proti vlhkosti.
Galvanizované krytí Zadní strana jádra panelu je pokryta vrstvou pro další zlepšení mechanických vlastností a zvýšení tepelné hygrometrické stability.
Jádro z vysoce husté dřevotřísky Nejlepší kombinace mechanických vlastností a omezených hmotností pro ekonomický nákup a snadnou instalaci.

Výrobek 1

Zvolte řadu nebo číslo dílu pro srovnání

Zvolit řadu
Zvolte číslo dílu

Výrobek 2

Zvolte řadu nebo číslo dílu pro srovnání

Výrobek 3

Zvolte řadu nebo číslo dílu pro srovnání