Odvod tepla

Teplé a studené systémy opláštění navržené pro maximální předvídatelnost, kapacitu a účinnost chlazení na úrovni stojanů, řad nebo místnosti.

EcoAisle je inteligentní tepelné řešení opláštění určené pro zvýšení účinnosti chladicího systému a pro ochranu kritického IT zařízení a pracovníků. Aktivní ovládání průtoku (AFC) použité v EcoAisle poskytuje inteligentní systém pro komunikaci s chladicím systémem za účelem nastavení správného množství vzduchu přiměřeného k zatížení IT zařízení, což v porovnání s konvenčními chladicími systémy poskytuje energetickou úsporu. Systém EcoAisle se přizpůsobí různým výškám, šířkám a hloubkám stojanů pro podporu buď horkých nebo studených opláštění uliček. Systém vracení vzduchu uličky EcoAisle poskytuje centralizovanou zpáteční cestu horkého vzduchu pro sálové jednotky CRAC/CRAH nebo pro externí systémy pro úpravu vzduchu. Volitelný požárně bezpečnostní systém podle normy UL723s využívá snímače teploty pro spuštění stropních panelů v případě požáru. Požárně bezpečnostní systém lze také použít v kombinaci s detektorem kouře (není součástí dodávky) pro aktivaci v případě detekce kouře v uličce. EcoAisle poskytuje bezpečné a efektivní prostředí pro IT zařízení a zaměstnance, obsahuje další funkce pro vysoce účinné LED osvětlení s detekcí pohybu. EcoAisle může být použita v zónách nebo modulech pro získání přínosu buď na úrovni stojanu nebo řady.

Získejte další informace
Produkty Číslo dílu Cena
Produkt Aktivní řízení průtoku Číslo dílu ACAC22000 Cena --
Produkt Montážní sada, 1U / vedení ‒ aktivní řízení průtoku Číslo dílu ACAC22001 Cena --
Produkt Zadní sestava systému vedení vzduchu z regálových stojanů APC pro InRow 300 mm Číslo dílu ACCS1000 Cena --
Produkt Zadní sestava systému vedení vzduchu z regálových stojanů APC pro NetShelter SX 42U a InRow 600 mm Číslo dílu ACCS1001 Cena --
Produkt Koncové krytky systému uzavření vzduchu ze stojanů APC Číslo dílu ACCS1002 Cena --
Produkt Přední sestava systému vedení vzduchu z regálových stojanů APC pro InRow 300 mm Číslo dílu ACCS1003 Cena --
Produkt Přední sestava systému vedení vzduchu z regálových stojanů APC pro InRow 600 mm Číslo dílu ACCS1004 Cena --
Produkt Přední set prvků systému uzavření vzduchu ze stojanů APC pro NetShelter SX 42U šířka 600 mm Číslo dílu ACCS1005 Cena --
Produkt Zadní sestava systému uzavření vzduchu ze stojanů APC pro NetShelter SX 42U šířka 750 mm Číslo dílu ACCS1006 Cena --
Produkt Přední sestava systému uzavření vzduchu ze stojanů APC pro NetShelter SX 42U šířka 750 mm Číslo dílu ACCS1007 Cena --
Produkt Propojovací sada - hloubka 900 mm k hloubce 900 mm (PDU/UPS k PDU/UPS) Číslo dílu ACDC1005 Cena --
Produkt Propojovací sada - hloubka - 1070 mm k hloubce 900 mm (stojan k PDU/UPS) Číslo dílu ACDC1006 Cena --
Produkt Propojovací sada - hloubka - 1070 mm k hloubce 1070 mm (stojan k stojanu) Číslo dílu ACDC1007 Cena --
Produkt Oddělující panel - Symmetra PX a rám Symmetra RX Číslo dílu ACDC1008 Cena --
Produkt Sestava zámku dveří Číslo dílu ACDC1009 Cena --
Produkt Dodatečně montovatelná sestava stropu 750 mm Číslo dílu ACDC1015 Cena --
Produkt Sestava dveří a rámu SX na SX Číslo dílu ACDC1016 Cena --
Produkt Sestava dveří a rámu SX na VX (pravá strana VX) Číslo dílu ACDC1017 Cena --
Produkt Sestava stropu 300 mm Číslo dílu ACDC1018 Cena --
Produkt Dodatečně montovatelná sestava stropu 600 mm Číslo dílu ACDC1019 Cena --
Produkt Sestava dveří a rámu VX na SX (levá strana VX) Číslo dílu ACDC1020 Cena --
Produkt Sestava dveří a rámu VX na VX Číslo dílu ACDC1021 Cena --
Produkt Montážní lišta pro stropní panely – 1 800 mm (70,9") Číslo dílu ACDC2000 Cena --
Produkt Montážní lišta pro stropní panely – 600 mm (23,6") Číslo dílu ACDC2001 Cena --
Produkt Montážní lišta pro stropní panely – 300 mm (11,8") Číslo dílu ACDC2002 Cena --
Produkt Montážní lišta pro stropní panely – 100 mm (3,9") Číslo dílu ACDC2003 Cena --
Produkt Nástěnný držák stropních panelů – jednořadý – 1 800 mm (70,9") Číslo dílu ACDC2004 Cena --
Produkt Montážní držáky – lišta pro stropní panely (chlazení/racky) Číslo dílu ACDC2005 Cena --
Produkt Montážní držáky – lišta pro stropní panely (napájení) Číslo dílu ACDC2006 Cena --
Produkt Upínací systém pro střešní panely (bez napájení) Číslo dílu ACDC2015 Cena --
Produkt Upínací systém pro střešní panely, 100–120 V (s napájením) Číslo dílu ACDC2016 Cena --
Produkt Upínací systém pro střešní panely, 200–240 V (s napájením) Číslo dílu ACDC2017 Cena --
Produkt Sada osvětlení pro oddělení uličky (s napájením) Číslo dílu ACDC2018 Cena --
Produkt Sada osvětlení pro oddělení uličky (bez napájení) Číslo dílu ACDC2019 Cena --
Produkt Stropní panel – 900 mm (36") Číslo dílu ACDC2100 Cena --
Produkt Stropní panel – 900 mm (36") – V0 Číslo dílu ACDC2101 Cena --
Produkt Stropní panel – 1 200 mm (48") Číslo dílu ACDC2102 Cena --
Produkt Stropní panel – 1 200 mm (48") – V0 Číslo dílu ACDC2103 Cena --
Produkt Stropní panel – 1 500 mm (60") Číslo dílu ACDC2104 Cena --
Produkt Stropní panel – 1 500 mm (60") – V0 Číslo dílu ACDC2105 Cena --
Stránka:
Možnost přizpůsobení
Systém vracení vzduchu Centralizovaný systém vracení horkého vzduchu pro sálové a vnější vzduchotechnické systémy minimalizují překážení osvětlení v uličce a poskytují přístup ke kabelům zevnitř uzavřené uličky.
Modulární strategie Modulární konstrukce mechanických a řídicích systému umožňuje postupné budování infrastruktury chlazení v závislosti na požadavcích daného centra. Tím se výrazně snižují kapitálové výdaje a vznikají časově rozlišené investice rozložené do celé doby životnosti centra.
Pružnost Podpora pro různé šířky uličky, výšky a hloubky stojanu a jednotlivé řady. Podporuje opláštění teplých a studených uliček
Dostupnost
Uličkovým přístupem Odnímání jednotlivých panelů bez nástrojů pro umožnění přístupu nad uličku ke kabeláži a pro údržbu
Odstupňované hustoty Škálovatelné hustoty umožňují dosažení chlazení vyšších hustot integrací zachytávacího systému pro horkou uličku a architektury stojanů v řadě.
Rychlost
Dveře s jednosměrným zámkem Zabezpečuje teplou uličku a umožňuje rychlý únik v případě nouze.
Bezpečné posuvné dveře Nouzové vyrazitelné posuvné dveře umožňují rychlý únik v případě nouze
Modulární konstrukce Modulární systém poskytuje škálovatelné řešení pro přidávání chlazení podle rostoucích požadavků.
Stropní panely Uzavírá horní část teplé uličky a zabraňuje míšení horkého vzduchu se vzduchem v místnosti.
Systém odolný proti požáru Upozorní personál a spustí stropní panely v závislosti na teplotě, což umožní zhášecímu požárnímu systému požár v místnosti uhasit. Podle normy UL723s.
Celkové náklady na vlastnictví (TCO)
Osvětlení technologií EcoLEDgy Integrované vysoce účinné LED osvětlení s pohybovými zap/vyp senzory
Účinnost Zvyšuje kapacitu klimatizačního systému díky vyšší teplotě odváděného vzduchu.
Aktivní řízení proudu vzduchu Monitoruje a aktivně nastavuje proud vzduchu chladicí jednotky v uzavřených systémech, zároveň poskytuje přehled účinného chlazení pro kritická IT zařízení.

Výrobek 1

Zvolte řadu nebo číslo dílu pro srovnání

Zvolit řadu
Zvolte číslo dílu

Výrobek 2

Zvolte řadu nebo číslo dílu pro srovnání

Výrobek 3

Zvolte řadu nebo číslo dílu pro srovnání