Rozvod vzduchu v místnosti

Ventilace vzduchu pro kabelové rozvodny

Teplotní zátěže v kabelových rozvodnách rostou vlivem implementace technologií, jako je přenos hlasu po síti (VoIP) a napájení po Ethernetu (PoE). Mnoho rozvoden, ve kterých se tyto technologie implementují, nebylo navrženo s odpovídajícím chlazením. Jednotka pro ventilaci kabelových rozvoden je rychle implementovatelný systém pro odvod tepla s možností montáže na stěnu či strop určený speciálně pro prostředí kabelových rozvoden. Vylučováním horkého vzduchu z rozvodny do přilehlého prostoru dovoluje klimatizovanému vzduchu (přicházejícímu vstupní mřížkou pro vzduch) lepší chlazení zátěže. Tato úsporná jednotka je výbornou alternativou k dražším klimatizačním systémům. Poskytuje spolehlivý odvod tepla se schopností ochlazení rozvodny až o 22 ºC. Pokud je zapojena do jednotky UPS, může být také použita jako záložní systém pro odvod tepla pro již existující klimatizační jednotku, čímž lze maximalizovat dostupnost systému v případě selhání napájení. Zdvojené ventilátory zvyšují dostupnost a stavové kontrolky LED a beznapěťové výstupy vylepšují možnosti správy jednotky. Nastavitelná rychlost ventilátorů umožňuje uživateli zvolit mezi maximálními výkony.

Získejte další informace
Produkty Číslo dílu Cena
Produkt Jednotka pro odvětrávání kabelových rozvoden 100-240 V, 50/60 Hz Číslo dílu ACF301 Cena 1 845,25 €
Produkt Jednotka pro ventilaci kabelových rozvoden s regulací okolního prostředí Číslo dílu ACF301EM Cena 1 331,00 €
Produkt Přívodní mřížka pro jednotku pro ventilaci kabelových rozvoden Číslo dílu ACF310 Cena 700,59 €
Možnost přizpůsobení
S neutrální architekturou Nenápadné provedení a barvy přispívají ke splynutí s prostředím.
Umožňující pevné zapojení Pro instalace, ve kterých je požadované či nutné pevné zapojení.
Rychlost
Několik způsobů montáže Flexibilní vzhled umožňuje instalaci na stěnu i na strop.
Snadná instalace Inovativní návrh umožňuje snadnou a rychlou instalaci, kterou zvládne každý.
Ovladatelnost
Beznapěťový výstup Při použití se systémem či jednotkou pro správu prostředí společnosti APC poskytuje vzdálené upozornění na selhání.
Stavové kontrolky Rychlý přehled o stavu jednotky a napájení umožňují vizuální kontrolky.
Prediktivní upozornění na selhání Maximalizuje dostupnost systému tím, že poskytuje včasné výstrahy na nutnost výměny ventilátoru či filtru.
Dostupnost
Systém větráků odolný vůči chybám V případě selhání ventilátoru budou zbývající ventilátory pokračovat v provozu.

Výrobek 1

Zvolte řadu nebo číslo dílu pro srovnání

Zvolit řadu
Zvolte číslo dílu

Výrobek 2

Zvolte řadu nebo číslo dílu pro srovnání

Výrobek 3

Zvolte řadu nebo číslo dílu pro srovnání