InRow vodní chlazení

Vodní chlazení typu Close-coupled pro střední až rozsáhlá datová střediska

Prozkoumejte InRow RC v 3D animaci.
Jednotka InRow s chladící vodou úzce spojuje chlazení s tepelným zatížením IT. Tím se zabrání recirkulaci horkého vzduchu, čímž se zlepší předvídatelnost chlazení a umožní vytvořit prostředí, kde náklady rostou úměrně velikosti. Tyto produkty, které jsou dodávány s nebo bez kontroly vlhkosti, jsou určeny k plnění rozmanitých požadavků středně velkých a velkých datových středisek. Operátoři datových středisek, kteří chtějí zvýšit efektivitu nebo nasadit servery s vysokou hustotou, budou moci využívat modulární konstrukci produktů InRow s chlazenou vodou. Inteligentní ovládání produktů InRow s chlazenou vodou aktivně upravuje rychlost ventilátoru a průtok chladicí vody tak, aby odpovídaly tepelnému zatížení IT, aby se maximalizovala účinnost a aby se řešily dynamické nároky dnešního IT prostředí.

Získejte další informace
Ovladatelnost
Integrace systému BMS (Building Management System) Pomocí zasílání výstrah a datových značek umožňuje správu kritické infrastruktury v budově z jednoho systému.
Mikroprocesorový ovladač Zajišťuje proaktivní řízení a monitorování v reálném čase pomocí čtyř-řádkového alfanumerického displeje s šířkou řádku osmdesát znaků.
Sledování kapacity v reálném čase Zobrazení proudu a chlazení, které je k dispozici, v reálném čase.
Obslužnost
Snadný přístup pro údržbu Řadová zařízení umožňují výměnu či správu komponent s nároky na údržbu v horké nebo studené uličce.
Rychlost
Kolečka Poskytuje flexibilitu přesunu jednotky na místo, kde je právě potřeba chlazení.
Škálovatelné hustoty výkonu Škálovatelné hustoty umožňují dosažení chlazení vyšších hustot integrací zachytávacího systému pro horkou uličku a architektury stojanů v řadě.
Modulární konstrukce Modulární systém poskytuje škálovatelné řešení pro přidávání chlazení podle rostoucích požadavků.
Celkové náklady na vlastnictví (TCO)
Architektura na úrovni řad Zachytává horký vzduch přímo na výstupu ze zařízení IT, čímž zvyšuje kapacitu zjevného chlazení jednotky ve srovnání s tradičními architekturami chlazení.
Proměnná rychlost ventilátorů Ventilátory s proměnnými otáčkami snižují spotřebu energie mimo období špiček.
Dostupnost
Prediktivní chlazení Umístění jednotky do řady stojanů přenese zdroj chlazení blíže zdrojům tepla. To eliminuje mísení vzduchu a zajistí předvídatelnou architekturu chlazení.
Kontrola vstupu stojanu Správa vstupu do stojanu garantuje vstupní teplotu pro zařízení IT.
Dual A-B power inputs Odebírá napájení z jednotky UPS za účelem ochrany napájení s duálními vstupy pro zajištění redundance.
Ovladače s aktivní odezvou Monitoruje a aktivně upravuje kapacitu chlazení za účelem zajištění správné teploty vzduchu na vstupu k serveru. Pomocí ovladače s mikroprocesorem je k dispozici vizuální přehled nad provozem a stavem jednotky.
Horní a dolní přípojky chlazené vody Umožňuje napojení chlazené vody v horní části, při vedení shora, nebo v dolní části, při vedení ze zvýšené podlahy.

Výrobek 1

Zvolte řadu nebo číslo dílu pro srovnání

Zvolit řadu
Zvolte číslo dílu

Výrobek 2

Zvolte řadu nebo číslo dílu pro srovnání

Výrobek 3

Zvolte řadu nebo číslo dílu pro srovnání