Uniflair AM

Flexibilní obvodové chlazení pro menší prostředí IT

Tato samostatná jednotka pro obvodové chlazení přináší skutečnou klimatizaci dostupnou i pro ty nejmenší aplikace. Je ideální pro zařízení IT ve stojanech i mimo ně. Malý půdorys a vnitřní součásti dostupné zepředu vyhovují různorodým požadavkům menších prostorů, včetně počítačových místností, telekomunikačních rozvoden a velínů. Díky řízení otáček ventilátorů lze proudění vzduchu přesně přizpůsobit danému využití. Řídicí jednotka s mikroprocesorem zajišťuje přesné řízení teploty.

Více informací
Ovladatelnost
Konfigurace odvodu tepla K dispozici jsou v systémech chlazených vzduchem, vodou, a systémech obvodového chlazení
Obslužnost
Complete Front Serviceability Umožňuje provádět veškerou údržbu jednotky zepředu.
Monitorování služeb Všechna monitorovací zařízení na jednotce umožňují preventivní údržbu a kontrolu stavu systému za provozu.
Provozní servis Umožňuje údržbu/výměnu kritických součástí za chodu systému.
Dostupnost
Multifunkční mikroprocesorová řídicí jednotka Umožňuje, aby se jednotky po výpadku proudu restartovaly bez jakéhokoliv zásahu; Umožňuje redundanci na úrovni místnosti pro až deset jednotek, které fungují ve skupině; Uživatelsky přívětivá navigace pomocí displeje s ikonami zobrazuje provozní mód i podmínky v místnosti; Umožňuje komunikaci s několika protokoly Sestavování systému řízení.
Redundantní součásti Prvky, které mohou způsobit selhání celého systému, mají redundantní součásti, které umožňují udržení dostupnosti a spolehlivosti.
Řízení s aktivní odezvou Monitoruje a aktivně upravuje kapacitu chlazení za účelem zajištění správné teploty vzduchu na vstupu k serveru. Díky řídicí jednotce s mikroprocesorem je k dispozici vizuální přehled o provozu a stavu jednotky.
Motory s přímým pohonem Nároky na ložiska jsou téměř eliminovány, což zvyšuje dobu životnosti. Umožňuje tovární vyvážení tělesa motoru/integrovaného ventilátoru, což snižuje vibrace a urychluje náběh.
Celkové náklady na vlastnictví (TCO)
Elektronicky komutované ventilátory Poskytuje nejvyšší účinnost a snižuje celkovou spotřebu energie tím, že přizpůsobuje požadavky na proudění vzduchu tepelnému zatížení datacentra.
Vysoce výkonná technologická řešení Optimalizuje provoz jednotky při každém zatížení a za všech podmínek a zajišťuje velmi nízkou spotřebu energie
Modulární strategie Modulární konstrukce mechanických a řídicích systému umožňuje postupné budování infrastruktury chlazení v závislosti na požadavcích daného centra. Tím se výrazně snižují kapitálové výdaje a vznikají časově rozlišené investice rozložené do celé doby životnosti centra.
Automatic Floor Pressurization System Zajišťuje stabilní tlak vzduchu pod podlahou bez ohledu na změny prováděné v místnosti

Produkt 1

Vyberte řadu nebo číslo dílu k porovnání

Vybrat řadu
Vybrat číslo dílu

Produkt 2

Vyberte řadu nebo číslo dílu k porovnání

Produkt 3

Vyberte řadu nebo číslo dílu k porovnání