Rozvod vzduchu v místnosti

Ventilace vzduchu pro kabelové rozvodny

Teplotní zátěže v kabelových rozvodnách rostou vlivem implementace technologií, jako je přenos hlasu po síti (VoIP) a napájení po Ethernetu (PoE). Mnoho rozvoden, ve kterých se tyto technologie implementují, nebylo navrženo s odpovídajícím chlazením. Jednotka pro ventilaci kabelových rozvoden je rychle implementovatelný systém pro odvod tepla s možností montáže na stěnu či strop určený speciálně pro prostředí kabelových rozvoden. Vylučováním horkého vzduchu z rozvodny do přilehlého prostoru dovoluje klimatizovanému vzduchu (přicházejícímu vstupní mřížkou pro vzduch) lepší chlazení zátěže. Tato úsporná jednotka je výbornou alternativou k dražším klimatizačním systémům. Poskytuje spolehlivý odvod tepla se schopností ochlazení rozvodny až o 22 ºC. Pokud je zapojena do jednotky UPS, může být také použita jako záložní systém pro odvod tepla pro již existující klimatizační jednotku, čímž lze maximalizovat dostupnost systému v případě selhání napájení. Zdvojené ventilátory zvyšují dostupnost a stavové kontrolky LED a beznapěťové výstupy vylepšují možnosti správy jednotky. Nastavitelná rychlost ventilátorů umožňuje uživateli zvolit mezi maximálními výkony.

Více informací
Dostupnost
Systém větráků odolný vůči chybám V případě selhání ventilátoru budou zbývající ventilátory pokračovat v provozu.
Ovladatelnost
Stavové kontrolky Rychlý přehled o stavu jednotky a napájení umožňují vizuální kontrolky.
Beznapěťový výstup Při použití se systémem či jednotkou pro správu prostředí společnosti APC poskytuje vzdálené upozornění na selhání.
Prediktivní upozornění na selhání Maximalizuje dostupnost systému tím, že poskytuje včasné výstrahy na nutnost výměny ventilátoru či filtru.
Možnost přizpůsobení
S neutrální architekturou Nenápadné provedení a barvy přispívají ke splynutí s prostředím.
Umožňující pevné zapojení Pro instalace, ve kterých je požadované či nutné pevné zapojení.
Rychlost
Snadná instalace Inovativní návrh umožňuje snadnou a rychlou instalaci, kterou zvládne každý.
Několik způsobů montáže Flexibilní vzhled umožňuje instalaci na stěnu i na strop.

Produkt 1

Vyberte řadu nebo číslo dílu k porovnání

Vybrat řadu
Vybrat číslo dílu

Produkt 2

Vyberte řadu nebo číslo dílu k porovnání

Produkt 3

Vyberte řadu nebo číslo dílu k porovnání