InRow s přímou expanzí

Vzduchové, vodní a glykolové chlazení typu Close-Coupled pro kabelové rozvodny, serverovny a datová střediska

Produkty řady InRow Direct Expansion kombinují chlazení s tepelným zdrojem, což vede k vyšší předvídatelnosti a účinnosti. Inteligentní ovládací prvky se aktivně přizpůsobují zatížení a umožňují tak plnit dynamicky se měnící požadavky dnešní doby na IT prostředí. Jednotky jsou nabízeny ve vzduchem chlazených, samostatných a kapalinou chlazených konfiguracích, aby umožňovaly vyhovět nejrůznějším požadavkům na chlazení v datových centrech. Operátoři IT, kteří chtějí zvýšit efektivitu nebo nasadit zařízení s vysokou hustotou, budou moci využívat modulární konstrukci produktů InRow Direct Expansion.

Více informací
Produkty Číslo dílu Cena Porovnej
Produkt InRow 30kW Condensing Unit, 208V, Single feed Číslo dílu ACCU30001 Cena --
Jak zakoupit
Produkt InRow 30 kW kondenzační jednotka, 208 V, duální napájení Číslo dílu ACCU30002 Cena --
Jak zakoupit
Produkt InRow 30 kW kondenzační jednotka, 480 V, jedna napájecí skříň Číslo dílu ACCU30101 Cena --
Jak zakoupit
Produkt InRow 30 kW kondenzační jednotka, 480 V, duální napájení Číslo dílu ACCU30102 Cena --
Jak zakoupit
Produkt InRow 30 kW kondenzační jednotka, 400 V, jedna napájecí skříň Číslo dílu ACCU30201 Cena --
Jak zakoupit
Produkt InRow 30 kW kondenzační jednotka, 400 V, duální napájení Číslo dílu ACCU30202 Cena --
Jak zakoupit
Produkt InRow RD, 300mm, vzduchem chlazený, 220-240V, 50Hz Číslo dílu ACRD101 Cena --
Jak zakoupit
Produkt InRow RD, 300mm, kapalinou chlazený, 220-240V, 50Hz Číslo dílu ACRD201 Cena --
Jak zakoupit
Produkt InRow DX 300mm 30kW Číslo dílu ACRD301 Cena --
Jak zakoupit
Produkt InRow DX 300mm 30kW, odliv těžiště Číslo dílu ACRD301G Cena --
Jak zakoupit
Produkt InRow RD, 600mm Vzduchem chlazený, 380-415V, 50 / 60Hz Číslo dílu ACRD602 Cena --
Jak zakoupit
Produkt InRow RD, 600mm Vzduchem chlazený, 380-415V, 50 / 60Hz, se zvlhčovačem Číslo dílu ACRD602P Cena --
Jak zakoupit
Produkt InRow SC, 300mm, vzduchem chlazený, uzavřený, 200-240 V 50Hz Číslo dílu ACSC101 Cena --
Jak zakoupit
Produkt Systém InRow SC 1 InRow SC 50Hz 1fáz., 1 stojan NetShelter SX 600mm a zadní oddělení Číslo dílu RACSC101E Cena --
Jak zakoupit
Produkt Systém InRow SC 1 InRow SC 50Hz 1fáz., 1 stojan NetShelter SX 600mm s předním a zadním oddělením Číslo dílu RACSC112E Cena --
Jak zakoupit
Produkt Systém InRow SC 2 jednotky InRow SC 50Hz 1fáz., 1 stojan NetShelter SX 600mm a zadní oddělení Číslo dílu RACSC201E Cena --
Jak zakoupit
Obslužnost
Snadný přístup pro údržbu Řadová zařízení umožňují výměnu či správu komponent s nároky na údržbu v horké nebo studené uličce.
Ovladatelnost
Real-Time capacity monitoring Zobrazení proudu a chlazení, které je k dispozici, v reálném čase.
Integrace systému BMS (Building Management System) Pomocí zasílání výstrah a datových značek umožňuje správu kritické infrastruktury v budově z jednoho systému.
Mikroprocesorový ovladač Systém (až tři moduly) řídí hlavní mikroprocesor, zajišťující dostatečnou ovladatelnost a vhodné rozhraní prostřednictvím čtyřřádkového alfanumerického displeje na 80 znaků. Každá modul je vybaven mikroprocesorovým ovladačem, který je koordinován s ostatními moduly prostřednictvím hlavního ovladače.
Dostupnost
Prediktivní chlazení Umístění jednotky do řady stojanů přenese zdroj chlazení blíže zdrojům tepla. To eliminuje mísení vzduchu a zajistí předvídatelnou architekturu chlazení.
Rack inlet temperature control Snižuje riziko výskytu horkých míst na úrovni stojanu.
Ovladače s aktivní odezvou Monitoruje a aktivně upravuje kapacitu chlazení za účelem zajištění správné teploty vzduchu na vstupu k serveru. Pomocí ovladače s mikroprocesorem je k dispozici vizuální přehled nad provozem a stavem jednotky.
Celkové náklady na vlastnictví (TCO)
Proměnná rychlost ventilátorů Ventilátory s proměnnými otáčkami snižují spotřebu energie mimo období špiček.
Uspořádání v řadě Zachytává horký vzduch přímo na výstupu ze zařízení IT, čímž zvyšuje kapacitu zjevného chlazení jednotky ve srovnání s tradičními architekturami chlazení.
Rychlost
Modulární konstrukce Modulární systém poskytuje škálovatelné řešení pro přidávání chlazení podle rostoucích požadavků.
Škálovatelné hustoty výkonu Škálovatelné hustoty umožňují dosažení chlazení vyšších hustot integrací zachytávacího systému pro horkou uličku a architektury stojanů v řadě.