InRow vodní chlazení

Vodní chlazení typu Close-coupled pro střední až rozsáhlá datová střediska

Podívejte se na InRow RC600 v 3D animaci.
Produkty řady InRow Chilled Water kombinují chlazení s tepelným zdrojem, což vede k vyšší předvídatelnosti a účinnosti. Inteligentní ovládací prvky se aktivně přizpůsobují zatížení a umožňují tak plnit dynamicky se měnící požadavky dnešní doby na IT prostředí. Jednotky jsou nabízeny v různých konfiguracích, aby umožňovaly vyhovět nejrůznějším požadavkům na chlazení v datových centrech. Operátoři IT, kteří chtějí zvýšit efektivitu nebo nasadit zařízení s vysokou hustotou, budou moci využívat modulární konstrukci produktů InRow Chilled Water.

Více informací
Produkty Číslo dílu Cena Porovnej
Produkt Jednotka pro distribuci chlazení – 12 okruhů, horní i dolní připojení, spodní rozvody Číslo dílu ACFD12-B Cena --
Jak zakoupit
Produkt Jednotka pro distribuci chlazení – 12 okruhů, horní i dolní připojení, horní rozvody Číslo dílu ACFD12-T Cena --
Jak zakoupit
Produkt InRow RC, 300 mm, chlazená voda, 208-230 V, 50/60 Hz - HT Číslo dílu ACRC301H Cena --
Jak zakoupit
Produkt InRow RC, 300 mm, chlazená voda, 100-240 V, 50/60 Hz - ST Číslo dílu ACRC301S Cena --
Jak zakoupit
Produkt InRow RC, 600mm, chlazené voda, 380-415V, 50/60Hz Číslo dílu ACRC602 Cena --
Jak zakoupit
Produkt InRow RC, 600mm, chlazená voda, 380-415V, 50/60Hz, se zvlhčovačem Číslo dílu ACRC602P Cena --
Jak zakoupit
Rychlost
Modulární konstrukce Modulární systém poskytuje škálovatelné řešení pro přidávání chlazení podle rostoucích požadavků.
Kolečka Poskytuje flexibilitu přesunu jednotky na místo, kde je právě potřeba chlazení.
Škálovatelné hustoty výkonu Škálovatelné hustoty umožňují dosažení chlazení vyšších hustot integrací zachytávacího systému pro horkou uličku a architektury stojanů v řadě.
Ovladatelnost
Integrace systému BMS (Building Management System) Pomocí zasílání výstrah a datových značek umožňuje správu kritické infrastruktury v budově z jednoho systému.
Mikroprocesorový ovladač Zajišťuje proaktivní řízení a monitorování v reálném čase pomocí čtyř-řádkového alfanumerického displeje s šířkou řádku osmdesát znaků.
Sledování kapacity v reálném čase Zobrazení proudu a chlazení, které je k dispozici, v reálném čase.
Obslužnost
Snadný přístup pro údržbu Řadová zařízení umožňují výměnu či správu komponent s nároky na údržbu v horké nebo studené uličce.
Dostupnost
Kontrola vstupu stojanu Správa vstupu do stojanu garantuje vstupní teplotu pro zařízení IT.
Horní a dolní přípojky chlazené vody Umožňuje napojení chlazené vody v horní části, při vedení shora, nebo v dolní části, při vedení ze zvýšené podlahy.
Prediktivní chlazení Umístění jednotky do řady stojanů přenese zdroj chlazení blíže zdrojům tepla. To eliminuje mísení vzduchu a zajistí předvídatelnou architekturu chlazení.
Dual A-B power inputs Odebírá napájení z jednotky UPS za účelem ochrany napájení s duálními vstupy pro zajištění redundance.
Ovladače s aktivní odezvou Monitoruje a aktivně upravuje kapacitu chlazení za účelem zajištění správné teploty vzduchu na vstupu k serveru. Pomocí ovladače s mikroprocesorem je k dispozici vizuální přehled nad provozem a stavem jednotky.
Celkové náklady na vlastnictví (TCO)
Proměnná rychlost ventilátorů Ventilátory s proměnnými otáčkami snižují spotřebu energie mimo období špiček.
Architektura na úrovni řad Zachytává horký vzduch přímo na výstupu ze zařízení IT, čímž zvyšuje kapacitu zjevného chlazení jednotky ve srovnání s tradičními architekturami chlazení.