Easy Cooling Row CW

Vodní chlazení typu Close-coupled pro střední až rozsáhlá datová střediska

The Easy Cooling Row series closely couples the cooling with the heat source, improving efficiency and modularity. Easy Cooling Row is easy to configure, install, use and maintain. By delivering competitive product features and high performance, it is the easy choice for small IT spaces, medium and large Data Centers.

Více informací
Produkty Číslo dílu Cena Porovnej
Produkt Rack inlet temp sensor Číslo dílu EAC001 Cena --
Jak zakoupit
Produkt Water leakage detect rope Číslo dílu EAC002 Cena --
Jak zakoupit
Produkt Water leakage detect point Číslo dílu EAC003 Cena --
Jak zakoupit
Obslužnost
Snadný přístup pro údržbu Řadová zařízení umožňují výměnu či správu komponent s nároky na údržbu v horké nebo studené uličce.
Omyvatelné filtry Hloubkově zaváděný síťový filtr s možností čištění a snadnou instalací odstraňuje volné částečky z výstupního proudu vzduchu.
Microprocessor Controller Systém je řízen mikroprocesorem s 80znakovým podsvíceným alfanumerickým displejem, který zajišťuje komunikaci a zobrazení výstrah.
Možnost přizpůsobení
Aktivní řízení proudu vzduchu Monitoruje a aktivně nastavuje proud vzduchu chladicí jednotky v uzavřených systémech, zároveň poskytuje přehled účinného chlazení pro kritická IT zařízení.
Prediktivní chlazení Umístění jednotky do řady stojanů přenese zdroj chlazení blíže zdrojům tepla. To eliminuje mísení vzduchu a zajistí předvídatelnou architekturu chlazení.
Pružnost Podpora pro různé šířky uličky, výšky a hloubky stojanu a jednotlivé řady. Podporuje opláštění teplých a studených uliček
Redundantní ventilátory V případě selhání jednoho ventilátoru zajistí redundantní ventilátory zvýšený průtok vzduchu.
Horní a dolní přípojky chlazené vody Poskytuje flexibilitu instalace na základě omezení dané oblasti.
Kolečka Poskytuje flexibilitu přesunu jednotky na místo, kde je právě potřeba chlazení.
Duální síťové vstupy (Volitelné) Duální napájecí zdroje pro redundanci vstupního napájení
Celkové náklady na vlastnictví (TCO)
Proměnná rychlost ventilátorů Ventilátory s proměnnými otáčkami snižují spotřebu energie mimo období špiček.
Řízení kapacity Chladicí systém bude pracovat od 0 do 100 % jmenovité kapacity tak, aby udržoval teploty na vstupech stojanů a snižoval provozní náklady při různé tepelné zátěži.