Klimatizační jednotky s přesným působením

Energeticky úsporné chlazení stojanů a zón od nízké po vysokou hustotu výkonu


 
The Easy Cooling Row series closely couples the cooling with the heat source, improving efficiency and modularity. Easy Cooling Row is easy to configure, install, use and maintain. By delivering competitive product features and high performance, it is the easy choice for small IT spaces, medium and large Data Centers.
Více informací
Podívejte se na InRow RC600 v 3D animaci.
Produkty řady InRow Chilled Water kombinují chlazení s tepelným zdrojem, což vede k vyšší předvídatelnosti a účinnosti. Inteligentní ovládací prvky se aktivně přizpůsobují zatížení a umožňují tak plnit dynamicky se měnící požadavky dnešní doby na IT prostředí. Jednotky jsou nabízeny v různých konfiguracích, aby umožňovaly vyhovět nejrůznějším požadavkům na chlazení v datových centrech. Operátoři IT, kteří chtějí zvýšit efektivitu nebo nasadit zařízení s vysokou hustotou, budou moci využívat modulární konstrukci produktů InRow Chilled Water.
Více informací
Produkty řady InRow Direct Expansion kombinují chlazení s tepelným zdrojem, což vede k vyšší předvídatelnosti a účinnosti. Inteligentní ovládací prvky se aktivně přizpůsobují zatížení a umožňují tak plnit dynamicky se měnící požadavky dnešní doby na IT prostředí. Jednotky jsou nabízeny ve vzduchem chlazených, samostatných a kapalinou chlazených konfiguracích, aby umožňovaly vyhovět nejrůznějším požadavkům na chlazení v datových centrech. Operátoři IT, kteří chtějí zvýšit efektivitu nebo nasadit zařízení s vysokou hustotou, budou moci využívat modulární konstrukci produktů InRow Direct Expansion.
Více informací
Žlaby, přepážky, výškové adaptéry a náhradní díly pro kompletní konfigurace InfraStruXure.
Více informací