Vzduchové ekonomizéry Ecoflair

Vysoce účinné ekonomizérové jednotky, které nezabírají žádný volný prostor a umožňují poskytnout větší výkon IT systémům

Ecoflair nabízí konfigurovatelná a přizpůsobitelná řešení, která odpovídají potřebám vašeho konkrétního datového střediska. Díky využití polymerního výměníku tepla vzduch-vzduch k nepřímému chlazení datového střediska a automatickému přepínání mezi třemi režimy provozu maximalizuje tato jednotka účinnost chladicího systému a současně chrání zařízení před vnějším znečištěním.

Více informací
Hospodárnost
Zelené chladicí médium Chladicí médium, které je šetrné k životnímu prostředí a nabízí body hodnocení LEED.
Systém čištění odpadních vod s pulzním napájením Odstraňuje potřebu používání chemikálií, takže umožňuje opakované využití vody nebo její vypuštění bez škodlivého vlivu na prostředí.
Prefabrikovaný systém volného chlazení Řešení ve formě předem navrženého balíku umožňuje rychlý návrh a instalaci
Obslužnost
Snadný přístup pro údržbu Řadová zařízení umožňují výměnu či správu komponent s nároky na údržbu v horké nebo studené uličce.
Provozní servis Umožňuje údržbu/výměnu kritických součástí za chodu systému.
Celkové náklady na vlastnictví (TCO)
Nulové nároky na prostor Veškeré chladicí vybavení se nachází mimo datové středisko, takže lze veškerý prostor využít pro zařízení IT.
Nepřímá výměna tepla Polymerový tepelný výměník umožňuje oddělení proudů vzduchu v datovém středisku od venkovního vzduchu, takže brání kontaminaci vzduchu v datovém středisku a změně jeho vlhkosti.
Zhospodárnění Účinná metoda využívající k chlazení datového střediska nízké teploty venkovního vzduchu.
Doplňkové mechanické chlazení Poskytuje vyšší kapacitu a umožňuje zvýšení úspor díky prodloužení ročního provozu v úsporném režimu.
Dostupnost
Řízení s aktivní odezvou Monitoruje a aktivně upravuje kapacitu chlazení za účelem zajištění správné teploty vzduchu na vstupu k serveru. Díky řídicí jednotce s mikroprocesorem je k dispozici vizuální přehled o provozu a stavu jednotky.
Redundantní součásti Prvky, které mohou způsobit selhání celého systému, mají redundantní součásti, které umožňují udržení dostupnosti a spolehlivosti.

Produkt 1

Vyberte řadu nebo číslo dílu k porovnání

Vybrat řadu
Vybrat číslo dílu

Produkt 2

Vyberte řadu nebo číslo dílu k porovnání

Produkt 3

Vyberte řadu nebo číslo dílu k porovnání