Nuestras marcas

TravelPower Case Nylon 1300 cu-in

TravelPower Case Nylon 1300 cu-in Parte Delantera Izquierda
TravelPower Case Nylon 1300 cu-in Parte Delantera Izquierda
TravelPower Case Nylon 1300 cu-in Parte Delantera Izquierda
TravelPower Case Nylon 1300 cu-in Parte Delantera Izquierda
TravelPower Case Nylon 1300 cu-in Frontal derecho
TravelPower Case Nylon 1300 cu-in Frontal derecho
TravelPower Case Nylon 1300 cu-in Frontal derecho
TravelPower Case Nylon 1300 cu-in Frontal directo
TravelPower Case Nylon 1300 cu-in Frontal directo
TravelPower Case Nylon 1300 cu-in Aplicación
TravelPower Case Nylon 1300 cu-in Aplicación
TravelPower Case Nylon 1300 cu-in Aplicación
TravelPower Case Nylon 1300 cu-in Aplicación
TravelPower Case Nylon 1300 cu-in Aplicación
TravelPower Case Nylon 1300 cu-in Aplicación
TravelPower Case Nylon 1300 cu-in Aplicación
TravelPower Case Nylon 1300 cu-in Aplicación
TravelPower Case Nylon 1300 cu-in Aplicación
TravelPower Case Nylon 1300 cu-in Aplicación
TravelPower Case Nylon 1300 cu-in Parte Delantera Izquierda
TravelPower Case Nylon 1300 cu-in Parte Delantera Izquierda
TravelPower Case Nylon 1300 cu-in Frontal derecho
TravelPower Case Nylon 1300 cu-in Frontal derecho
TravelPower Case Nylon 1300 cu-in Frontal derecho
TravelPower Case Nylon 1300 cu-in Frontal directo
TravelPower Case Nylon 1300 cu-in Frontal directo
TravelPower Case Nylon 1300 cu-in Aplicación
TravelPower Case Nylon 1300 cu-in Aplicación
TravelPower Case Nylon 1300 cu-in Aplicación
TravelPower Case Nylon 1300 cu-in Aplicación
TravelPower Case Nylon 1300 cu-in Aplicación
TravelPower Case Nylon 1300 cu-in Aplicación
TravelPower Case Nylon 1300 cu-in Aplicación
TravelPower Case Nylon 1300 cu-in Aplicación
TravelPower Case Nylon 1300 cu-in Aplicación
TravelPower Case Nylon 1300 cu-in Aplicación
  • La máxima protección para su portátil.

  • Incluye: Manual de usuario

Ver descripción de producto

TPC1300B Características

TravelPower Case Nylon 1300 cu-in
La máxima protección para su portátil.
Incluye: Manual de usuario
  • Puertos de carga USB
    Permite cargar y alimentar simultáneamente su teléfono móvil y su ordenador de bolsillo utilizando cables USB de APC (se venden por separado).

Cajetines Tradicionales características y ventajas

Protección

Soporte para tarjetas de visita
Incluye un lugar para colocar las tarjetas de visita sin que se doblen.
Tira de seguridad
La banda permite sujetar el maletín en la parte superior de una maleta con ruedas (excepto mochila)
Hombrera antideslizante
Diseńado y protegido para ofrecer comodidad y estabilidad.
Bolsillo de malla
Permite localizar los objetos pequeńos rápidamente.
Estructura duradera
Las juntas de doble costura, las cremalleras de alta calidad y los resistentes accesorios de níquel hacen que el maletín pueda soportar el trato más duro.
Cómodo maletín de transporte
Diseńado para facilitar el acceso a todos los dispositivos móviles.

Distribución de productos

Brasil, Canadá, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Entrada

Número de cables de alimentación
1

Descripción física

Altura máxima
414mm, 41.4cm
Anchura máxima
379mm, 37.86cm
Profundidad máxima
147mm, 14.74cm
Peso neto
2.74kg
Peso de envío
2.82kg
Altura bruta
419mm, 41.92cm
Anchura bruta
386mm, 38.62cm
Profundidad bruta
152mm, 15.24cm
Dimensiones del compartimento de almacenamiento del portátil
13.75 x 1.75 x 10.25inches
Master Carton Dimensions (Length x Width x Height)
668 x 424 x 813mm
Master Carton Units
4.0
Master Carton Weight
12.07
SCC Codes
10731304204432

Conformidad

Aceptaciones
CRegistrado por UL, FCC parte 15 clase B, Puerto RS232, Registrado por UL
Garantía estándar
2 años (defecto de fabricación)

Opciones

Servicios