Nuestras marcas

Techo con protección antigoteo AIS 5000 NEMA12/ IP42: armario de 1.150 mm

Techo con protección antigoteo AIS 5000 NEMA12/ IP42: armario de 1.150 mm Parte Delantera Izquierda
Techo con protección antigoteo AIS 5000 NEMA12/ IP42: armario de 1.150 mm Parte Delantera Izquierda
Techo con protección antigoteo AIS 5000 NEMA12/ IP42: armario de 1.150 mm Parte Delantera Izquierda
Techo con protección antigoteo AIS 5000 NEMA12/ IP42: armario de 1.150 mm Parte Delantera Izquierda
Techo con protección antigoteo AIS 5000 NEMA12/ IP42: armario de 1.150 mm Parte Delantera Izquierda
Techo con protección antigoteo AIS 5000 NEMA12/ IP42: armario de 1.150 mm Parte Delantera Izquierda
  • Incluye: Installation Guide, Herramientas de montaje, Tornillos

Ver descripción de producto

ISDPR3 Características

Techo con protección antigoteo AIS 5000 NEMA12/ IP42: armario de 1.150 mm
Incluye: Installation Guide, Herramientas de montaje, Tornillos
  • Fácil de instalar
    El diseño innovador permite una instalación rápida y sencilla por parte de casi cualquier persona.

Distribución de productos

Andorra, Emiratos Árabes Unidos, Afganistán, Antigua y Barbuda, Anguila, Albania, Armenia, Antillas Holandesas, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaiyán, Bosnia y Hercegovina, Barbados, Bangladesh, Bélgica, Burkina Faso, Bulgaria, Bahráin, Burundi, Benín, Bermudas, Brunéi, Bolivia, Brasil, Bután, Botsuana, Bielorrusia, Belice, Canadá, República Democrática del Congo, República Centroafricana, Congo, Suiza, Costa de Marfil, Islas Cook, Chile, Camerún, China, Colombia, Costa Rica, Serbia y Montenegro, Cuba, Chipre, Chequia, Alemania, Yibuti, Dinamarca, República Dominicana, Argelia, Ecuador, Estonia, Egipto, Sahara Occidental, Eritrea, España, Etiopía, Finlandia, Fiyi, Islas Malvinas, Francia, Gabón, Reino Unido, Georgia, Ghana, Gibraltar, Gambia, Guinea, Guinea Ecuatorial, Grecia, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croacia, Hungría, Indonesia, Irlanda, Israel, India, Iraq, Irán, Islandia, Italia, Jamaica, Jordania, Kenia, Camboya, Corea del Sur, Kuwait, Islas Caimán, Kazajstán, Líbano, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesoto, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Marruecos, Moldavia, Macedonia, Malí, Myanmar, Mongolia, Mauritania, Malta, Malaui, México, Malasia, Mozambique, Namibia, Níger, Nigeria, Nicaragua, Holanda, Noruega, Nepal, Nueva Zelanda, Omán, Panamá, Perú, Papúa New Guinea, Filipinas, Paquistán, Polonia, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Rumania, Rusia, Ruanda, Arabia Saudita, Sudán, Suecia, Singapur, Eslovenia, Eslovaquia, Sierra Leona, Senegal, Somalia, Surinam, El Salvador, Chad, Togo, Tailandia, Tayikistán, Turkmenistán, TP, Turquía, Trinidad y Tobago, Taiwán, Tanzania, Ucrania, Uganda, Estados Unidos, Uruguay, Uzbekistán, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas, Vietnam, XF, Yemen, Sudáfrica, Zambia, Zimbabue

Descripción física

Altura máxima
25mm, 2.54cm
Anchura máxima
1150mm, 115.0cm
Profundidad máxima
851mm, 85.1cm
Peso neto
9.1kg
Peso de envío
10.92kg
Altura bruta
76mm, 7.62cm
Anchura bruta
1207mm, 120.66cm
Profundidad bruta
902mm, 90.18cm
Color
Gris

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0-999.9metros
Temperatura de Almacenamiento
-40 - 70 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0-4500metros

Conformidad

Garantía estándar
1 año para la reparación o sustitución

Opciones

Servicios