Nuestras marcas

Techo NetShelter SX 600 mm de anchura x 1200 mm de profundidad, negro

Techo NetShelter SX 600 mm de anchura x 1200 mm de profundidad, negro Parte Delantera Izquierda
Techo NetShelter SX 600 mm de anchura x 1200 mm de profundidad, negro Parte Delantera Izquierda
Techo NetShelter SX 600 mm de anchura x 1200 mm de profundidad, negro Parte Delantera Izquierda
Techo NetShelter SX 600 mm de anchura x 1200 mm de profundidad, negro Parte Delantera Izquierda
Green Premium™
RoHS
  • Los techos NetShelter SX cuentan con acceso de cables superior y flexibilidad con una instalación sin herramientas y reversibilidad.

  • Incluye: Ojales, Guia de instalación

Ver descripción de producto

AR7211 Características

Techo NetShelter SX 600 mm de anchura x 1200 mm de profundidad, negro
Los techos NetShelter SX cuentan con acceso de cables superior y flexibilidad con una instalación sin herramientas y reversibilidad.
Incluye: Ojales, Guia de instalación
  • Provisiones de puesta a tierra de protección
    Los armarios NetShelter VS incorporan una serie de pernos de tierra que ofrecen un medio adecuado de conectar a tierra todos los paneles de chapa metálica sueltos y/o los equipos internos montados en rack.

Distribución de productos

Emiratos Árabes Unidos, Antigua y Barbuda, Anguila, Albania, Armenia, Antillas Holandesas, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaiyán, Bosnia y Hercegovina, Barbados, Bélgica, Burkina Faso, Bulgaria, Bahráin, Burundi, Benín, Bermudas, Bolivia, Brasil, Botsuana, Bielorrusia, Belice, Canadá, República Democrática del Congo, Suiza, Costa de Marfil, Chile, Camerún, Colombia, Costa Rica, Serbia y Montenegro, Chipre, Chequia, Alemania, Yibuti, Dinamarca, República Dominicana, Argelia, Ecuador, Estonia, Egipto, Eritrea, España, Etiopía, Finlandia, Francia, Gabón, Reino Unido, Georgia, Ghana, Gambia, Grecia, Guatemala, Guyana, Honduras, Croacia, Hungría, Irlanda, Israel, Iraq, Islandia, Italia, Jamaica, Jordania, Japón, Kenia, Kuwait, Islas Caimán, Líbano, Liberia, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Marruecos, Macedonia, Malí, Mongolia, Mauritania, Malta, Malaui, México, Mozambique, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Holanda, Noruega, Omán, Panamá, Perú, Paquistán, Polonia, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Rumania, Rusia, Ruanda, Arabia Saudita, Suecia, Eslovenia, Eslovaquia, Sierra Leona, Senegal, Somalia, Surinam, El Salvador, Togo, Tayikistán, Turkmenistán, Túnez, Turquía, Trinidad y Tobago, Tanzania, Ucrania, Uganda, Estados Unidos, Uruguay, Uzbekistán, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas, Yemen, Sudáfrica, Zambia, Zimbabue

Descripción física

Altura máxima
16mm, 1.6cm
Anchura máxima
575mm, 57.5cm
Profundidad máxima
908mm, 90.8cm
Peso neto
3.64kg
Peso de envío
6.36kg
Altura bruta
102mm, 10.2cm
Anchura bruta
660mm, 66.0cm
Profundidad bruta
1016mm, 101.6cm
Color
Negro
Roof
18.0calibre

Conformidad

Garantía estándar
1 año para la reparación o sustitución

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme
PEP
Disponible en la pestaña de documentación
EOLI
Disponible en la pestaña de documentación

Opciones

Servicios