Techo NetShelter SV de 800 m de ancho y 1200 mm de fondo

No hay imagen del producto
No hay imagen del producto
RoHS
  • Componentes del rack que se pueden añadir a los racks existentes si cambian las necesidades.

  • Incluye: Cintas de cepillado, Guia de instalación, Herramientas de montaje, Techo

Ver descripción de producto

AR722580 Características

Techo NetShelter SV de 800 m de ancho y 1200 mm de fondo
Componentes del rack que se pueden añadir a los racks existentes si cambian las necesidades.
Incluye: Cintas de cepillado, Guia de instalación, Herramientas de montaje, Techo

Distribución de productos

Afganistán, Antigua y Barbuda, Anguila, Albania, Armenia, Antillas Holandesas, Angola, Aruba, Azerbaiyán, Bosnia y Hercegovina, Barbados, Burkina Faso, Bahráin, Burundi, Benín, Bermudas, Bolivia, Bahamas, Botsuana, Bielorrusia, Belice, Canadá, República Democrática del Congo, Costa de Marfil, Camerún, Costa Rica, Chipre, Yibuti, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Eritrea, Etiopía, Fiyi, Gabón, Granada, Georgia, Guayana Francesa, Ghana, Gambia, Guadalupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Iraq, Islandia, Jamaica, Jordania, Kenia, Camboya, San Cristóbal y Nieves, Kuwait, Islas Caimán, Líbano, Santa Lucia, Liberia, Luxemburgo, Madagascar, Malí, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Mauricio, Malaui, México, Mozambique, Namibia, Nicaragua, Holanda, Omán, Panamá, Paquistán, Puerto Rico, Paraguay, Reunión, Ruanda, Sierra Leona, Senegal, Somalia, Surinam, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Togo, Tayikistán, Turkmenistán, Trinidad y Tobago, Tanzania, Uganda, Estados Unidos, Uruguay, Uzbekistán, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas, Yemen, Mayotte, Zambia, Zimbabue

Descripción física

Altura máxima
57mm, 5.7cm
Anchura máxima
799mm, 79.9cm
Profundidad máxima
1200mm, 120.0cm
Peso neto
8.76kg
Peso de envío
12.43kg
Altura bruta
119mm, 11.9cm
Anchura bruta
918mm, 91.8cm
Profundidad bruta
1299mm, 129.9cm
Color
Negro

Conformidad

Garantía estándar
1 año para la reparación o sustitución

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme

Opciones

Servicios