Symmetra XR Frame de APC con 8 SYBATT Escalable hasta 12, 208/240V

Symmetra XR Frame de APC con 8 SYBATT Escalable hasta 12, 208/240V Parte Delantera Izquierda
Symmetra XR Frame de APC con 8 SYBATT Escalable hasta 12, 208/240V Parte Delantera Izquierda
Symmetra XR Frame de APC con 8 SYBATT Escalable hasta 12, 208/240V Parte Delantera Izquierda
Symmetra XR Frame de APC con 8 SYBATT Escalable hasta 12, 208/240V Parte Delantera Izquierda
Symmetra XR Frame de APC con 8 SYBATT Escalable hasta 12, 208/240V Frontal derecho
Symmetra XR Frame de APC con 8 SYBATT Escalable hasta 12, 208/240V Parte Delantera Izquierda
Symmetra XR Frame de APC con 8 SYBATT Escalable hasta 12, 208/240V Parte Delantera Izquierda
Symmetra XR Frame de APC con 8 SYBATT Escalable hasta 12, 208/240V Frontal derecho
  • Incluye: Manual de usuario

Ver descripción de producto

SYXR8B12 Características

Symmetra XR Frame de APC con 8 SYBATT Escalable hasta 12, 208/240V
Incluye: Manual de usuario
  • Conectable en Cascada
    Los servidores de puertos de consola horizontales se pueden instalar en cascada para gestionar hasta un máximo de 1.024 dispositivos.
  • Funcionamiento con conexión en caliente
    Añada o elimine servidores sin tener que desconectar el switch.
  • Gestión inteligente de la batería
    Aumenta el rendimiento, la duración y la fiabilidad de las baterías mediante la carga inteligente y de precisión.
  • LED de Estado
    Impide que la batería del coche se agote por completo.

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Santa Lucia, Martinica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, Arabia Saudita, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago, Taiwán, Estados Unidos, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Entrada

Número de cables de alimentación
1

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
Batería de plomo y ácido
Módulos de baterías incluidos
8
Montaje de batería
Armario de baterías cerrado
Colocación de batería
Bastidor externo
Ranuras de la batería vacías
4
Vida útil esperada de la batería (en años)
3-5 años
Cantidad de RBC™
8

Descripción física

Altura máxima
1194mm, 119.38cm
Anchura máxima
610mm, 60.96cm
Profundidad máxima
686mm, 68.58cm
Peso neto
316.82kg
Peso de envío
398.64kg
Color
Beis

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento
-15 - 45 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0 - 15240metros

Conformidad

Aceptaciones
CSA, FCC parte 15 clase A, UL 1778
Garantía estándar
1 año para la reparación o sustitución, Garantía in situ disponible opcionalmente, Ampliación de garantía disponible opcionalmente

Opciones

Servicios