Symmetra PX de 100 kW escalable hasta 100 kW, 208 V con arranque

Symmetra PX de 100 kW escalable hasta 100 kW, 208 V con arranque Parte Delantera Izquierda
Symmetra PX de 100 kW escalable hasta 100 kW, 208 V con arranque Parte Delantera Izquierda
Symmetra PX de 100 kW escalable hasta 100 kW, 208 V con arranque Parte Delantera Izquierda
Symmetra PX de 100 kW escalable hasta 100 kW, 208 V con arranque Frontal directo
Symmetra PX de 100 kW escalable hasta 100 kW, 208 V con arranque Aplicación
Symmetra PX de 100 kW escalable hasta 100 kW, 208 V con arranque Miscellaneous
Symmetra PX de 100 kW escalable hasta 100 kW, 208 V con arranque Parte Delantera Izquierda
Symmetra PX de 100 kW escalable hasta 100 kW, 208 V con arranque Frontal directo
Symmetra PX de 100 kW escalable hasta 100 kW, 208 V con arranque Aplicación
Symmetra PX de 100 kW escalable hasta 100 kW, 208 V con arranque Miscellaneous
  • Un SAI trifásico modular y de alta eficiencia que es escalable en caliente hasta 100 kW. Adecuado para su uso en centros de datos de tamaño pequeño a mediano y zonas ...

  • Incluye: Guía de instalación, Tarjeta de gestión de red, Servicio de puesta en marcha, Manual del usuario

Ver descripción de producto

SY100K100F Características

Características principales

Tiempo de funcionamiento de la carga W
Tiempo de funcionamiento de la carga
Introduzca aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Según el valor introducido, estimaremos el tiempo de funcionamiento que tendrás durante un apagón total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte más prolongado sin apagarse.

La carga total introducida (consumo de energía) supera el valor máximo para este producto (100000W)

Introduce la carga para ver el tiempo de funcionamiento estimado

Max. capacidad utilizada
Max. capacidad utilizada
El porcentaje máximo de la capacidad del SAI utilizada para soportar tu carga especificada.

Introduce la carga para ver la "Max. capacidad utilizada" calculada

Capacidad eléctrica de salida
100.0Kilovatios / 100.0kVA
Voltaje de salida nominal
120V, 208V, 208V 3PH
Voltaje Nominal de Entrada
208V 3PH
Corriente máxima de entrada
332.0A
Symmetra PX de 100 kW escalable hasta 100 kW, 208 V con arranque
Un SAI trifásico modular y de alta eficiencia que es escalable en caliente hasta 100 kW. Adecuado para su uso en centros de datos de tamaño pequeño a mediano y zonas de alta densidad.
Incluye: Guía de instalación, Tarjeta de gestión de red, Servicio de puesta en marcha, Manual del usuario
  • Sensibilidad de tensión ajustable
    Proporciona la posibilidad de adaptar los Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI) para un funcionamiento óptimo en ambientes eléctricos específicos o aplicaciones de generador.
  • Puntos de transferencia de tensión ajustables
    Maximiza el tiempo de vida útil de la batería ampliando la escala del voltaje de entrada o estrechando la regulación del voltaje de salida.
  • Características eléctricas avanzadas
    Excelente acondicionamiento eléctrico, muy baja distorsión de armónicos a través del rectificador IGBT, corrección del factor de potencia entrada y alta eficiencia
  • Comprobación automática
    La autocomprobación periódica de la batería le garantiza una detección precoz de la necesidad de reparar una batería.
  • Notificación de fallo de batería
    Presenta notificación precoz de errores de las baterías permitiendo el mantenimiento preventivo a tiempo
  • Módulos de baterías conectados en paralelo
    Proporciona mayor disponibilidad mediante baterías redundantes.
  • Sustitución de baterías sin herramientas
    Permite la sustitución rápida y fácil de las baterías.
  • Gestión inteligente de la batería
    Aumenta el rendimiento, la duración y la fiabilidad de las baterías mediante la carga inteligente y de precisión.
  • Baterías externas manejables
    Reduce la necesidad del mantenimiento preventivo al monitorizar el estado y las condiciones de las baterías externas y su tiempo de autonomía esperado.
  • Baterías intercambiables
    Permite un rápido aumento de la capacidad de autonomía o la sustitución de módulos de baterías ya existentes. El sistema reconoce automáticamente los módulos ya instalados.
  • Carga de baterías con temperatura compensada
    Prolonga la vida de la batería regulando la tensión de carga de acuerdo con la temperatura real de la batería.

Symmetra PX características y ventajas

Sostenibilidad

UE CoC para SAI
Garantiza una alta eficiencia de los SAI comercializados en la UE

Disponibilidad

Configurable para redundancia interna N+1
Ofrece alta disponibilidad mediante redundancia permitiendo la configuración con un módulo de alimentación más de lo necesario para soportar la carga conectada.
Módulos inteligentes redundantes
Ofrece mayor disponibilidad a las cargas conectadas al SAI mediante vías de comunicación redundantes para las funciones críticas del SAI.
Bypass interno automático
Suministra energía eléctrica a las cargas conectadas en caso de que se produzca una situación de sobrecarga o avería del SAI.
Diseño modular
Proporciona una capacidad de reparación rápida y requisitos de mantenimiento reducidos a través del autodiagnóstico y los módulos reemplazables in situ.
Network manageable
Proporciona la administración remota de energía del UPS a través de la red a través de Powerchute Business Edition.
Módulos de alimentación conectados en paralelo
Aumenta la disponibilidad permitiendo la recuperación inmediata y sin problemas de fallos de módulos aislados.
Módulos de alimentación intercambiables
Permite un rápido aumento de la capacidad eléctrica o la sustitución de módulos de alimentación ya existentes. El sistema reconoce automáticamente los módulos ya instalados.

Características de marketing

Módulos de alimentación reemplazables por el usuario
Permite actualizar y sustituir fácilmente los módulos de alimentación.
Módulos de baterías conectados en paralelo
Proporciona mayor disponibilidad mediante baterías redundantes.
Baterías reemplazables por el usuario
Aumenta la disponibilidad permitiéndole a un usuario experto realizar mejoras y reemplazos de las baterías reduciendo el Tiempo Medio de Reparaciones (MTTR)

Capacidad de gestión

Alarmas sonoras
El sistema le notificará los cambios que se produzcan en el estado del SAI y de la red eléctrica.
Indicadores LED de estado
Verifique rápidamente el estado de la unidad y de la alimentación mediante indicadores ópticos.
Se integra con StruxureWare Data Center Expert
Plataforma de gestión y monitorización escalable que proporciona la monitorización del dispositivo en tiempo real y la notificación inmediata.

Coste total de propiedad

5x8 Servicio de puesta en marcha incluido
Requerido para la cobertura completa de la garantía de fábrica
Compatible con generador
Garantiza un suministro eléctrico limpio e ininterrumpido al equipo protegido cuando se usa la alimentación del generador.
Corrección del factor de potencia de entrada
Minimiza los costes de instalación al permitir el uso generadores más pequeños y menos cableado.
Potencia máxima de régimen con kW equivalente a kVA
Reduce costes eliminando la necesidad de un SAI sobredimensionado para cargas con corrección del factor de potencia (PFC).

Agilidad

Frecuencia programable
Garantiza la compatibilidad con distintas frecuencias de entrada.
SmartSlot
Adapta las capacidades del SAI con tarjetas de gestión.
Capacidad eléctrica escalable
Reduce los costes de sobredimensionamiento del SAI hoy permitiendo rápidas actualizaciones posteriormente.

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Islas Malvinas, Granada, Guayana Francesa, Guadalupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Santa Lucia, Madagascar, Martinica, Mauricio, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, Reunión, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago, Taiwán, Estados Unidos, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas, Mayotte

Salida

Potencia máx. configurable (vatios)
100.0Kilovatios / 100.0kVA
Distorsión de Voltaje de Salida
Inferior al 2%
Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)
57 - 63 Hz para 60 Hz nominal
Frecuencia de salida (no sincronizada)
60Hz +/- 0.1% para 60Hz nominales, 50 Hz +/- 0,1 % para 50 Hz nominales
Topología
Online de doble conversión
Tipo de forma de onda
Onda senoidal
Voltaje de Salida THD
< 2% para carga lineal de 0 a 100% y <6% para carga no lineal completa
Tolerancia del Voltaje de Salida
+/-1% estático y +/- 5% al 100% del paso de carga
Tiempo de transferencia
2ms typical
Derivación
Bypass estático incorporado

Entrada

Frecuencia de entrada
40-70 Hz
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales
177-239 (208 V)V
Entrada de Distorsión Armónica Total
Menos del 5% para carga completa
Factor de Potencia de Entrada en carga completa
0.99

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
VRLA
Módulos de baterías incluidos
9
Tiempo típico de recarga
2hour(s)
Voltaje Nominal de la Batería
+/-192 V (batería dividida con referencia a neutro)
Máxima Corriente de la Batería al Final de la Descarga
351.0A
Capacidad VA/hora de la Batería
31104
Fin de la Descarga del Voltaje de la Batería
+/-154 V
Eficiencia durante el Funcionamiento de la Batería
94.7 %
Corriente de cortocircuito disponible máxima
30kAmperios
Rendimiento

Comunicaciones & Gestión

Puerto (s) Interfaz
DB-9 RS-232, SmartSlot
Panel de control
Consola de estado y control LCD multifunción
Alarma Acústica
Alarma, si funciona con batería: alarma característica de batería baja:retardos configurables
Interfaces SmartSlot™ disponibles
2

Descripción física

Altura máxima
2011mm, 201.1cm
Anchura máxima
1200mm, 120.0cm
Profundidad máxima
1070mm, 107.0cm
Peso neto
1920.0kg
Peso de envío
2111.82kg
Altura bruta
2140mm, 214.0cm
Anchura bruta
1696mm, 169.6cm
Profundidad bruta
1210mm, 121.0cm
Color
Negro

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0-999.9metros
Temperatura de Almacenamiento
-15 - 40 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0-15000metros
Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad
67.0dBA
Protection Class
NEMA 1

Conformidad

Aceptaciones
CSA C22.2 n.º 107.3-05, FCC Parte 15 Clase A, ISO 14001, ISO 9001, UL 1778
Garantía estándar
1 año de servicio de reparación in situ o sustitución con puesta en marcha autorizada de fábrica

Sostenible Oferta Estado

Proposition 65 Warning
Disponible en la pestaña de documentación

Opciones

Servicios