Nuestras marcas

Symmetra PX 80kW Static Switch Module, 208V

Symmetra PX 80kW Static Switch Module, 208V Parte Delantera Izquierda
Symmetra PX 80kW Static Switch Module, 208V Parte Delantera Izquierda
Symmetra PX 80kW Static Switch Module, 208V Parte Delantera Izquierda
Symmetra PX 80kW Static Switch Module, 208V Parte Delantera Izquierda
Symmetra PX 80kW Static Switch Module, 208V Back
Symmetra PX 80kW Static Switch Module, 208V Back
Symmetra PX 80kW Static Switch Module, 208V Parte Delantera Izquierda
Symmetra PX 80kW Static Switch Module, 208V Parte Delantera Izquierda
Symmetra PX 80kW Static Switch Module, 208V Back
Symmetra PX 80kW Static Switch Module, 208V Back
  • Accessories for high-performance, right-sized, modular, scalable 3 phase UPS (10-100kW 208V, 100-500kW 480V, 16-500kW 400V) for any size data center or facility

Ver descripción de producto

SYSW80KF Características

Características principales

Tiempo de funcionamiento de la carga
Mín.-máx.
W
Tiempo de funcionamiento de la carga
Introduzca aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Según el valor introducido, estimaremos el tiempo de funcionamiento que tendrás durante un apagón total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte más prolongado sin apagarse.

La carga total introducida (consumo de energía) supera el valor máximo para este producto (0 W)
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
120V, 208V, 208V 3PH
Voltaje Nominal de Entrada
208V 3PH
Symmetra PX 80kW Static Switch Module, 208V
Accessories for high-performance, right-sized, modular, scalable 3 phase UPS (10-100kW 208V, 100-500kW 480V, 16-500kW 400V) for any size data center or facility

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bolivia, Brasil, Belice, Canadá, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Salida

Topología
Online de doble conversión

Entrada

Número de cables de alimentación
1

Descripción física

Altura máxima
413mm, 41.3cm
Anchura máxima
483mm, 48.3cm
Profundidad máxima
394mm, 39.4cm
Peso neto
35.0kg
Peso de envío
38.5kg
Altura bruta
536mm, 53.6cm
Anchura bruta
551mm, 55.1cm
Profundidad bruta
616mm, 61.6cm
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
-25 - 65 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0 - 15240metros

Conformidad

Garantía estándar
1 año para la reparación o sustitución

Opciones

Servicios