Symmetra PX 30kW Escalable hasta 80kW N+1 con Premium XR Armario de Baterías, 208V

Symmetra PX 30kW Escalable hasta 80kW N+1 con Premium XR Armario de Baterías, 208V Parte Delantera Izquierda
Symmetra PX 30kW Escalable hasta 80kW N+1 con Premium XR Armario de Baterías, 208V Parte Delantera Izquierda
Symmetra PX 30kW Escalable hasta 80kW N+1 con Premium XR Armario de Baterías, 208V Parte Delantera Izquierda
Symmetra PX 30kW Escalable hasta 80kW N+1 con Premium XR Armario de Baterías, 208V Parte Delantera Izquierda
Symmetra PX 30kW Escalable hasta 80kW N+1 con Premium XR Armario de Baterías, 208V Frontal derecho
Symmetra PX 30kW Escalable hasta 80kW N+1 con Premium XR Armario de Baterías, 208V Frontal directo
Symmetra PX 30kW Escalable hasta 80kW N+1 con Premium XR Armario de Baterías, 208V Miscellaneous
Symmetra PX 30kW Escalable hasta 80kW N+1 con Premium XR Armario de Baterías, 208V Miscellaneous
Symmetra PX 30kW Escalable hasta 80kW N+1 con Premium XR Armario de Baterías, 208V Miscellaneous
Symmetra PX 30kW Escalable hasta 80kW N+1 con Premium XR Armario de Baterías, 208V Miscellaneous
Symmetra PX 30kW Escalable hasta 80kW N+1 con Premium XR Armario de Baterías, 208V Parte Delantera Izquierda
Symmetra PX 30kW Escalable hasta 80kW N+1 con Premium XR Armario de Baterías, 208V Parte Delantera Izquierda
Symmetra PX 30kW Escalable hasta 80kW N+1 con Premium XR Armario de Baterías, 208V Frontal derecho
Symmetra PX 30kW Escalable hasta 80kW N+1 con Premium XR Armario de Baterías, 208V Frontal directo
Symmetra PX 30kW Escalable hasta 80kW N+1 con Premium XR Armario de Baterías, 208V Miscellaneous
Symmetra PX 30kW Escalable hasta 80kW N+1 con Premium XR Armario de Baterías, 208V Miscellaneous
Symmetra PX 30kW Escalable hasta 80kW N+1 con Premium XR Armario de Baterías, 208V Miscellaneous
Symmetra PX 30kW Escalable hasta 80kW N+1 con Premium XR Armario de Baterías, 208V Miscellaneous
  • Un SAI de gran eficiencia de 3 fases que resulta escalable a medida que su centro de datos crece hasta los 40KW/40KVA. Adecuado para centros de datos pequeños o ...

  • Incluye: Tarjeta de gestión de red, Puesta en marcha incluida, Manual del usuario

Ver descripción de producto

SY30K80F Características

Características principales

Tiempo de funcionamiento de la carga W
Tiempo de funcionamiento de la carga
Introduzca aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Según el valor introducido, estimaremos el tiempo de funcionamiento que tendrás durante un apagón total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte más prolongado sin apagarse.

La carga total introducida (consumo de energía) supera el valor máximo para este producto (30000W)

Introduce la carga para ver el tiempo de funcionamiento estimado

Max. capacidad utilizada
Max. capacidad utilizada
El porcentaje máximo de la capacidad del SAI utilizada para soportar tu carga especificada.

Introduce la carga para ver la "Max. capacidad utilizada" calculada

Capacidad eléctrica de salida
30.0Kilovatios / 30.0kVA
Altura de racks
42U
Voltaje de salida nominal
120V, 208V, 208V 3PH
Voltaje Nominal de Entrada
208V 3PH
Tipo de Conexión de Entrada
Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
Symmetra PX 30kW Escalable hasta 80kW N+1 con Premium XR Armario de Baterías, 208V
Un SAI de gran eficiencia de 3 fases que resulta escalable a medida que su centro de datos crece hasta los 40KW/40KVA. Adecuado para centros de datos pequeños o medianos o para zonas independientes de grandes centros de datos
Incluye: Tarjeta de gestión de red, Puesta en marcha incluida, Manual del usuario

Symmetra PX características y ventajas

Sostenibilidad

UE CoC para SAI
Garantiza una alta eficiencia de los SAI comercializados en la UE

Disponibilidad

Configurable para redundancia interna N+1
Ofrece alta disponibilidad mediante redundancia permitiendo la configuración con un módulo de alimentación más de lo necesario para soportar la carga conectada.
Módulos inteligentes redundantes
Ofrece mayor disponibilidad a las cargas conectadas al SAI mediante vías de comunicación redundantes para las funciones críticas del SAI.
Bypass interno automático
Suministra energía eléctrica a las cargas conectadas en caso de que se produzca una situación de sobrecarga o avería del SAI.
Diseño modular
Proporciona una capacidad de reparación rápida y requisitos de mantenimiento reducidos a través del autodiagnóstico y los módulos reemplazables in situ.
Network manageable
Proporciona la administración remota de energía del UPS a través de la red a través de Powerchute Business Edition.
Módulos de alimentación conectados en paralelo
Aumenta la disponibilidad permitiendo la recuperación inmediata y sin problemas de fallos de módulos aislados.
Módulos de alimentación intercambiables
Permite un rápido aumento de la capacidad eléctrica o la sustitución de módulos de alimentación ya existentes. El sistema reconoce automáticamente los módulos ya instalados.

Características de marketing

Módulos de alimentación reemplazables por el usuario
Permite actualizar y sustituir fácilmente los módulos de alimentación.
Módulos de baterías conectados en paralelo
Proporciona mayor disponibilidad mediante baterías redundantes.
Baterías reemplazables por el usuario
Aumenta la disponibilidad permitiéndole a un usuario experto realizar mejoras y reemplazos de las baterías reduciendo el Tiempo Medio de Reparaciones (MTTR)

Capacidad de gestión

Alarmas sonoras
El sistema le notificará los cambios que se produzcan en el estado del SAI y de la red eléctrica.
Indicadores LED de estado
Verifique rápidamente el estado de la unidad y de la alimentación mediante indicadores ópticos.
Se integra con StruxureWare Data Center Expert
Plataforma de gestión y monitorización escalable que proporciona la monitorización del dispositivo en tiempo real y la notificación inmediata.

Coste total de propiedad

5x8 Servicio de puesta en marcha incluido
Requerido para la cobertura completa de la garantía de fábrica
Compatible con generador
Garantiza un suministro eléctrico limpio e ininterrumpido al equipo protegido cuando se usa la alimentación del generador.
Corrección del factor de potencia de entrada
Minimiza los costes de instalación al permitir el uso generadores más pequeños y menos cableado.
Potencia máxima de régimen con kW equivalente a kVA
Reduce costes eliminando la necesidad de un SAI sobredimensionado para cargas con corrección del factor de potencia (PFC).

Agilidad

Frecuencia programable
Garantiza la compatibilidad con distintas frecuencias de entrada.
SmartSlot
Adapta las capacidades del SAI con tarjetas de gestión.
Capacidad eléctrica escalable
Reduce los costes de sobredimensionamiento del SAI hoy permitiendo rápidas actualizaciones posteriormente.

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bolivia, Brasil, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, Islas Malvinas, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinidad y Tobago, Taiwán, Estados Unidos, Uruguay, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Salida

Potencia máx. configurable (vatios)
80.0Kilovatios / 80.0kVA
Distorsión de Voltaje de Salida
Pantalla de estado del LED con On-Line: En batería
Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)
57 - 63 Hz para 60 Hz nominal
Frecuencia de salida (no sincronizada)
60Hz +/- 0.1% para 60Hz nominales
Factor de carga pico
Simetría de la unidad
Topología
Online de doble conversión
Tipo de forma de onda
Onda senoidal
Corriente de salida máxima
222
Derivación
Bypass estático incorporado

Entrada

Frecuencia de entrada
50/60 Hz +/- 5 Hz (auto sensing)
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales
177-240V
Factor de Potencia de Entrada en carga completa
0.99

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
Sin batería interna - utiliza sistema de baterías externo
Módulos de baterías incluidos
3
Tiempo típico de recarga
2hour(s)
Sustitución de la batería
Ranuras de la batería vacías
5
Vida útil esperada de la batería (en años)
3 - 5
Extendable Run Time
1
Capacidad VA/hora de la Batería
8294
Rendimiento

Comunicaciones & Gestión

Puerto (s) Interfaz
SmartSlot
SmartSlot&trade preinstalado. Tarjetas
Alarma Acústica
Alarma, si funciona con batería: alarma característica de batería baja:retardos configurables
Desconexión de Emergencia (EPO)
Interfaces SmartSlot™ disponibles
2

Descripción física

Altura máxima
2070mm, 207.0cm
Anchura máxima
1219mm, 121.9cm
Profundidad máxima
902mm, 90.2cm
Peso neto
895.91kg
Peso de envío
953.0kg
Altura bruta
2311mm, 231.1cm
Anchura bruta
1499mm, 149.9cm
Profundidad bruta
1054mm, 105.4cm
Color
Negro
Unidades en Palet
1.0

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0-3000metros
Temperatura de Almacenamiento
-15 - 40 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0-15000metros
Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad
64.0dBA
Disipación térmica en línea
8913.0BTU/h
Protection Class
NEMA 1

Conformidad

Aceptaciones
Listado en cUL, CSA, FCC Parte 15 Clase A, ISO 14001, ISO 9001, UL 1778
Garantía estándar
1 year on-site repair or replace with factory authorized Start-UP

Opciones

Servicios