Soporte de suelo Uniflair 457 mm (18") - bastidor 4

Soporte de suelo Uniflair 457 mm (18") - bastidor 4 Parte Delantera Izquierda
Soporte de suelo Uniflair 457 mm (18") - bastidor 4 Parte Delantera Izquierda
Soporte de suelo Uniflair 457 mm (18") - bastidor 4 Parte Delantera Izquierda
Soporte de suelo Uniflair 457 mm (18") - bastidor 4 Parte Delantera Izquierda
  • Opciones para optimizar el rendimiento o la funcionalidad de los productos de refrigeración de sala

Ver descripción de producto

ACFS76090 Características

Soporte de suelo Uniflair 457 mm (18") - bastidor 4
Opciones para optimizar el rendimiento o la funcionalidad de los productos de refrigeración de sala

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Islas Malvinas, Granada, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Santa Lucia, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Descripción física

Altura máxima
457mm, 45.7cm
Anchura máxima
1300mm, 130.0cm
Profundidad máxima
855mm, 85.5cm
Peso neto
37.19kg
Peso de envío
40.82kg
Altura bruta
559mm, 55.9cm
Anchura bruta
1397mm, 139.7cm
Profundidad bruta
965mm, 96.5cm

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme
ALCANCE
ALCANCE: no contiene sustancias extremadamente preocupantes

Opciones

Servicios