Smart-UPS X de APC de 2000 VA, rack/torre, LCD, 100-127 V

Smart-UPS X de APC de 2000 VA, rack/torre, LCD, 100-127 V Parte Delantera Izquierda
Smart-UPS X de APC de 2000 VA, rack/torre, LCD, 100-127 V Parte Delantera Izquierda
Smart-UPS X de APC de 2000 VA, rack/torre, LCD, 100-127 V Parte Delantera Izquierda
Smart-UPS X de APC de 2000 VA, rack/torre, LCD, 100-127 V Back
Smart-UPS X de APC de 2000 VA, rack/torre, LCD, 100-127 V Aplicación
Smart-UPS X de APC de 2000 VA, rack/torre, LCD, 100-127 V Miscellaneous
Smart-UPS X de APC de 2000 VA, rack/torre, LCD, 100-127 V Detailed
Smart-UPS X de APC de 2000 VA, rack/torre, LCD, 100-127 V Literature
Smart-UPS X de APC de 2000 VA, rack/torre, LCD, 100-127 V Parte Delantera Izquierda
Smart-UPS X de APC de 2000 VA, rack/torre, LCD, 100-127 V Back
Smart-UPS X de APC de 2000 VA, rack/torre, LCD, 100-127 V Aplicación
Smart-UPS X de APC de 2000 VA, rack/torre, LCD, 100-127 V Miscellaneous
Smart-UPS X de APC de 2000 VA, rack/torre, LCD, 100-127 V Detailed
Smart-UPS X de APC de 2000 VA, rack/torre, LCD, 100-127 V Literature
Green Premium™
  • Protección eléctrica inteligente y eficiente de la red desde el nivel básico hasta el tiempo de autonomía escalable. Ideal para servidores, puntos de venta, routers ...

  • Incluye: CD con software, Documentación en CD, Guía de instalación, Brackets de Montaje en Bastidor, Hardware de montaje en racks, Raíles de soporte de montaje en ...

Ver descripción de producto

SMX2000RMLV2U Características

Características principales

Tiempo de funcionamiento de la carga W
Tiempo de funcionamiento de la carga
Introduzca aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Según el valor introducido, estimaremos el tiempo de funcionamiento que tendrás durante un apagón total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte más prolongado sin apagarse.

La carga total introducida (consumo de energía) supera el valor máximo para este producto (1800W)

Introduce la carga para ver el tiempo de funcionamiento estimado

Max. capacidad utilizada
Max. capacidad utilizada
El porcentaje máximo de la capacidad del SAI utilizada para soportar tu carga especificada.

Introduce la carga para ver la "Max. capacidad utilizada" calculada

Capacidad eléctrica de salida
1.8Kilovatios / 1.92kVA
Altura de racks
2U
Conexiones de salida
(3) NEMA 5-15R (Batería de reserva)
(1) NEMA L5-20R (Batería de reserva)
(3) NEMA 5-20R (Batería de reserva)
Voltaje de salida nominal
120V
Voltaje Nominal de Entrada
120V
Tipo de Conexión de Entrada
NEMA 5-20P
Longitud de Cable
2.44metros
Smart-UPS X de APC de 2000 VA, rack/torre, LCD, 100-127 V
Protección eléctrica inteligente y eficiente de la red desde el nivel básico hasta el tiempo de autonomía escalable. Ideal para servidores, puntos de venta, routers, conmutadores, concentradores y otros componentes de red.
Incluye: CD con software, Documentación en CD, Guía de instalación, Brackets de Montaje en Bastidor, Hardware de montaje en racks, Raíles de soporte de montaje en rack, Patas de apoyo extraíbles, Cable de señal inteligente de SAI RS-232, Cable USB
  • Sensibilidad de tensión ajustable
    Proporciona la posibilidad de adaptar los Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI) para un funcionamiento óptimo en ambientes eléctricos específicos o aplicaciones de generador.
  • Puntos de transferencia de tensión ajustables
    Maximiza el tiempo de vida útil de la batería ampliando la escala del voltaje de entrada o estrechando la regulación del voltaje de salida.
  • Alarmas sonoras
    El sistema le notificará los cambios que se produzcan en el estado del SAI y de la red eléctrica.
  • Autorreconocimiento de baterías externas
    El SAI reconoce cuando se conectan baterías externas y ajusta automáticamente el tiempo de autonomía.
  • Arranque automático de las cargas después del cierre del SAI
    Pone en marcha automáticamente el equipo conectado al recuperarse el suministro eléctrico.
  • Comprobación automática
    La autocomprobación periódica de la batería le garantiza una detección precoz de la necesidad de reparar una batería.
  • Notificación de fallo de batería
    Presenta notificación precoz de errores de las baterías permitiendo el mantenimiento preventivo a tiempo
  • Regulación automática de la tensión (AVR)
    Ofrece más disponibilidad al corregir las condiciones de baja y alta tensión sin utilizar la carga de las baterías.
  • Capacidad de arranque en frío
    Proporciona una batería temporal cuando la energía se ha agotado.
  • Notificación de batería desconectada
    Avisa cuando una batería no puede ofrecer alimentación de reserva.
  • Medidor energético
    Proporciona kilovatios-hora de consumo reales a los usuarios preocupados por el gasto energético.
  • Regulación de frecuencia y tensión
    Ofrece más disponibilidad al corregir las condiciones de frecuencia y tensión de mala calidad sin utilizar la carga de las baterías.
  • Modo verde
    Modo de funcionamiento pendiente de patente que deriva los componentes eléctricos no utilizados en buenas condiciones para conseguir una elevada eficiencia de funcionamiento sin sacrificar la protección.
  • Diseño de alta frecuencia
    Reduce o elimina los transformadores voluminosos, de modo que las unidades son más ligeras y fáciles de manipular.
  • Eficiencia en línea elevada
    Reduce los costes de consumo eléctrico y genera menos calor.
  • Baterías reemplazables en caliente
    Garantiza una energía limpia e ininterrumpida para proteger el equipo mientras se cambian las baterías
  • Gestión inteligente de la batería
    Aumenta el rendimiento, la duración y la fiabilidad de las baterías mediante la carga inteligente y de precisión.
  • Interfaz LCD intuitiva
    Proporciona información clara y precisa en varios idiomas con la capacidad de configurar el SAI localmente con teclas de navegación de fácil manejo.
  • LED Indicators
    Ofrece información de estado de fácil lectura de la unidad y condiciones de la alimentación de red.
  • Deslastre
    Desconecte grupos de tomas seleccionados en una secuencia predeterminada para deslastrar las cargas menos críticas y mantener el tiempo de ejecución (en el caso de los SAI con grupos de tomas conmutadas).
  • Múltiples grupos de salida conectados
    Varios grupos de salidas que pueden controlarse por separado desde el SAI para el reinicio separado de los dispositivos colgados, con secuenciación de activación/desactivación y reparto de cargas no críticas.
  • Network manageable
    Proporciona la administración remota de energía del UPS a través de la red a través de Powerchute Business Edition.
  • Control del grupo de tomas
    Encienda/apague, rearranque o desconecte los grupos de tomas seleccionados para evitar el envío de técnicos a ubicaciones remotas (en el caso de los SAI con grupos de tomas conmutadas).
  • Protección frente a sobrecarga
    Protege a la unidad frente a daños desconectándola de forma automática en caso de cortocircuito o de sobrecarga.
  • Acondicionamiento del suministro eléctrico
    Protege las cargas conectadas de sobretensiones, picos, rayos y otras perturbaciones eléctricas.
  • Notificación predictiva de fallos.
    Presenta notificación precoz de análisis de fallos para garantizar la sustitución proactiva de componentes.
  • Fecha de sustitución de baterías predecible
    Indicación dinámica de la fecha (mes y año) en que se recomienda cambiar la batería para facilitar la planificación del mantenimiento a largo plazo.
  • Salida de onda sinusoidal pura en la batería
    Simula la corriente de red para proporcionar la máxima compatibilidad a servidores PFC (factor de potencia corregido) y componentes electrónicos sensibles.
  • Convertible en torre/rack
    Protege la inversión inicial en el SAI al migrar de entornos de torre al montaje en rack.
  • Aprobado por agencia de seguridad
    Garantiza la comprobación del producto y aprobación para funcionar de forma segura con las cargas conectadas y en el entorno concreto.
  • Tiempo de autonomía escalable
    Permite añadir rápidamente más tiempo de autonomía cuando es necesario.
  • Desconexión y rearranque de red secuenciales
    Configure los grupos de tomas seleccionados para desconectar o conectar en un orden predeterminado (en el caso de los SAI con grupos de tomas conmutadas).
  • Conectividad en serie
    Proporciona el control del SAI por medio de una puerta serie.
  • SmartSlot
    Adapta las capacidades del SAI con tarjetas de gestión.
  • Compatible con StruxureWare Data Center Expert
    Permite la gestión centralizada a través de InfraStruXure® Central de APC.
  • Carga de baterías con temperatura compensada
    Prolonga la vida de la batería regulando la tensión de carga de acuerdo con la temperatura real de la batería.
  • Conectividad USB
    Permite gestionar el SAI a través del puerto USB.
  • Baterías reemplazables por el usuario
    Aumenta la disponibilidad permitiéndole a un usuario experto realizar mejoras y reemplazos de las baterías reduciendo el Tiempo Medio de Reparaciones (MTTR)
  • Amplia ventana de tensiones de entrada
    Diseñado para entornos eléctricos exigentes para ahorrar batería.

Smart-UPS características y ventajas

Capacidad de gestión

Indicadores LED de estado
Verifique rápidamente el estado de la unidad y de la alimentación mediante indicadores ópticos.
Conectividad USB
Permite gestionar el SAI a través del puerto USB.
Conectividad en serie
Proporciona el control del SAI por medio de una puerta serie.
Network manageable
Proporciona la administración remota de energía del UPS a través de la red a través de Powerchute Business Edition.
Alarmas sonoras
Le indican de forma activa si la unidad tiene batería, si el nivel de la batería es bajo o si existe una situación de sobrecarga.
Notificación de batería desconectada
Avisa cuando una batería no puede ofrecer alimentación de reserva.

Disponibilidad

Gestión inteligente de la batería
Aumenta el rendimiento, la duración y la fiabilidad de las baterías mediante la carga inteligente y de precisión.
Acondicionamiento del suministro eléctrico
Protege las cargas conectadas de sobretensiones, picos, rayos y otras perturbaciones eléctricas.
Carga de baterías con temperatura compensada
Prolonga la vida de la batería regulando la tensión de carga de acuerdo con la temperatura real de la batería.
Arranque automático de las cargas después del cierre del SAI
Pone en marcha automáticamente el equipo conectado al recuperarse el suministro eléctrico.
Comprobación automática
La autocomprobación periódica de la batería le garantiza una detección precoz de la necesidad de reparar una batería.
Notificación de batería desconectada
Avisa cuando una batería no puede ofrecer alimentación de reserva.
Regulación automática de la tensión (AVR)
Ofrece más disponibilidad al corregir las condiciones de baja y alta tensión sin utilizar la carga de las baterías.

Adaptabilidad

Sensibilidad de tensión ajustable
Proporciona la posibilidad de adaptar los Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI) para un funcionamiento óptimo en ambientes eléctricos específicos o aplicaciones de generador.
Puntos de transferencia de tensión ajustables
Maximiza el tiempo de vida útil de la batería ampliando la escala del voltaje de entrada o estrechando la regulación del voltaje de salida.

Facilidad de reparación y mantenimiento

Notificación de fallo de batería
Presenta notificación precoz de errores de las baterías permitiendo el mantenimiento preventivo a tiempo
Disyuntores con capacidad de puesta a cero
Permite una recuperación rápida después de eventos de sobrecarga.
Notificación predictiva de fallos.
Presenta notificación precoz de análisis de fallos para garantizar la sustitución proactiva de componentes.
Baterías reemplazables en caliente
Garantiza una energía limpia e ininterrumpida para proteger el equipo mientras se cambian las baterías
Baterías reemplazables por el usuario
Aumenta la disponibilidad permitiéndole a un usuario experto realizar mejoras y reemplazos de las baterías reduciendo el Tiempo Medio de Reparaciones (MTTR)

Características de marketing

Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
El modo de funcionamiento ecológico patentado consigue una eficiencia de más del 97%. Smart-UPS fue el primer SAI de red que obtuvo la certificación Energy Star. La gestión inteligente de la batería, cuyo pionero fue APC, maximiza el rendimiento de la batería y su duración mediante una carga compensada e inteligente a una temperatura precisa. El indicador dinámico de fecha de sustitución de batería y las autocomprobaciones automáticas garantizan la fiabilidad de la batería y advierten de antemano si es necesario realizar la sustitución. Los módulos de batería intercambiables sin desconexión son cómodos y fáciles de conectar, y permiten sustituir la batería sin tener que apagar el equipo. Diseñado y fabricado por APC durante más de 23 años, el Smart-UPS es el SAI de red más fiable, con más de 25 millones de unidades vendidas.
Evita los costosos problemas de energía, manteniendo su equipo de TI y datos seguros y disponibles
El acondicionamiento energético de grado de red protege frente a las subidas de tensión perjudiciales y a los ruidos molestos. La regulación automática de tensión de estado sólido aumenta la tensión de entrada baja hasta un 30% y reduce la alta tensión en hasta un 12% sin que funcione la batería. Respaldo fiable de la batería para mantenerse funcionando durante los cortes del suministro eléctrico o para apagar correctamente los sistemas
Productividad más inteligente con la posibilidad de adaptarla a las necesidades específicas de su aplicación
La intuitiva interfaz LCD proporciona información clara con la posibilidad de configurar el SAI localmente con teclas de navegación fáciles de utilizar. Más de 15 ajustes programables diferentes, incluyendo el control del grupo de tomas de salida conmutadas, permiten realizar ajustes, establecer umbrales y enviar notificaciones específicas para la aplicación.
Ahorre tiempo con la función de accesibilidad remota de gran sencillez y comodidad
Red gestionable a través de conexión en serie, USB o Ethernet opcional. Incluye el software Powerchute® Business Edition para conseguir una cómoda supervisión y control, una desconexión segura del sistema operativo e innovadoras funciones de gestión energética.
La compatibilidad total del equipo y la fiabilidad de un líder le proporcionarán la tranquilidad necesaria
Proporciona una salida de onda sinusoidal pura que recomiendan los fabricantes de servidores que utilizan fuentes de alimentación con factor de potencia activa corregido (PFC). La especificación de que ha sido probado y certificado por una agencia de seguridad le indica que puede implementar Smart-UPS con la seguridad de que cumplirá con las normativas más rigurosas del sector o incluso las superará.

Seguridad

Aprobado por agencia de seguridad
Garantiza la comprobación del producto y aprobación para funcionar de forma segura con las cargas conectadas y en el entorno concreto.

Distribución de productos

Aruba, Barbados, Bermudas, Bahamas, Belice, Canadá, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, El Salvador, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Salida

Potencia máx. configurable (vatios)
1.8Kilovatios / 1.92kVA
Distorsión de Voltaje de Salida
Inferior al 5%
Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)
50/60Hz +/- 3 Hz
Otras tensiones de salida
100, 110, 127
Topología
Tecnología line interactive
Tipo de forma de onda
Onda senoidal
Tiempo de transferencia
2-4 ms
Tiempo de transferencia
4ms typical : 8ms maximum

Entrada

Frecuencia de entrada
50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing)
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales
70 - 153V
Rango de voltaje ajustable para operaciones principales
75 - 154V
Número de cables de alimentación
1
Otras tensiones de entrada
100, 110, 127
Tiempo de transferencia
2-4 ms

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
Batería de plomo-ácido, hermética y sin mantenimiento con electrolito suspendido: estanca
Tiempo típico de recarga
3hour(s)
Sustitución de la batería
Vida útil esperada de la batería (en años)
3 - 5
Cantidad de RBC™
1
Extendable Run Time
1
Capacidad VA/hora de la Batería
690
Opciones de servicio prolongadas para
Rendimiento

Comunicaciones & Gestión

Puerto (s) Interfaz
RJ-45 Serial, SmartSlot, USB
Panel de control
Pantalla LED de estado con indicadores en línea: Con baterías: sustituir batería e indicadores de sobrecarga, Consola de estado y control LCD multifunción
Alarma Acústica
Alarma, si funciona con batería: alarma característica de batería baja:retardos configurables
Desconexión de Emergencia (EPO)
Interfaces SmartSlot™ disponibles
1

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

Surge energy rating
540Julios
Data Line Protection
--
Filtrado
Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Descripción física

Altura máxima
85mm, 8.5cm
Anchura máxima
432mm, 43.2cm
Profundidad máxima
667mm, 66.7cm
Peso neto
38.45kg
Peso de envío
45.36kg
Altura bruta
243mm, 24.3cm
Anchura bruta
596mm, 59.6cm
Profundidad bruta
869mm, 86.9cm
Color
Negro
Pallet Dimensions
39.369999999999997inches
# of Layers per Pallet
4.0
# of Units per Layer per Pallet
2.0
Pallet Weight
855.12lbs.
Unidades en Palet
8.0

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0-3000metros
Temperatura de Almacenamiento
-15 - 45 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0-15000metros
Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad
55.0dBA
Disipación térmica en línea
203.0BTU/h

Conformidad

Aceptaciones
BSMI, CSA, EN 50091-2, EN 55022 Clase A, FCC Parte 15 Clase A, NOM, TUV, UL 1778, VCCI Clase A
Política de Protección de Equipos’
Para toda la vida:150 000 USD
Garantía estándar
3 años para la reparación o sustitución (batería no incluida) y 2 años para la batería, Garantía in situ disponible opcionalmente, Ampliación de garantía disponible opcionalmente

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme
ALCANCE
ALCANCE: contiene sustancias extremadamente preocupantes
PEP
Disponible en la pestaña de documentación
EOLI
Disponible en la pestaña de documentación
Proposition 65 Warning
Disponible en la pestaña de documentación

Opciones

Servicios