Smart-UPS RT de APC de 8 kVA, RM, 208V, con transformador reductor de 208 V a 120 V, 2U

Smart-UPS RT de APC de 8 kVA, RM, 208V, con transformador reductor de 208 V a 120 V, 2U Parte Delantera Izquierda
Smart-UPS RT de APC de 8 kVA, RM, 208V, con transformador reductor de 208 V a 120 V, 2U Parte Delantera Izquierda
Smart-UPS RT de APC de 8 kVA, RM, 208V, con transformador reductor de 208 V a 120 V, 2U Parte Delantera Izquierda
Smart-UPS RT de APC de 8 kVA, RM, 208V, con transformador reductor de 208 V a 120 V, 2U Parte Delantera Izquierda
Smart-UPS RT de APC de 8 kVA, RM, 208V, con transformador reductor de 208 V a 120 V, 2U Parte Delantera Izquierda
Smart-UPS RT de APC de 8 kVA, RM, 208V, con transformador reductor de 208 V a 120 V, 2U Parte Delantera Izquierda
Smart-UPS RT de APC de 8 kVA, RM, 208V, con transformador reductor de 208 V a 120 V, 2U Back
Smart-UPS RT de APC de 8 kVA, RM, 208V, con transformador reductor de 208 V a 120 V, 2U Back
Smart-UPS RT de APC de 8 kVA, RM, 208V, con transformador reductor de 208 V a 120 V, 2U Parte Delantera Izquierda
Smart-UPS RT de APC de 8 kVA, RM, 208V, con transformador reductor de 208 V a 120 V, 2U Parte Delantera Izquierda
Smart-UPS RT de APC de 8 kVA, RM, 208V, con transformador reductor de 208 V a 120 V, 2U Parte Delantera Izquierda
Smart-UPS RT de APC de 8 kVA, RM, 208V, con transformador reductor de 208 V a 120 V, 2U Parte Delantera Izquierda
Smart-UPS RT de APC de 8 kVA, RM, 208V, con transformador reductor de 208 V a 120 V, 2U Back
Smart-UPS RT de APC de 8 kVA, RM, 208V, con transformador reductor de 208 V a 120 V, 2U Back
Green Premium™
RoHS
  • Protección eléctrica en línea de alta densidad y doble conversión con tiempo de autonomía escalable

  • Incluye: CD con software, Rack mounting support rails, Service manual, Cable de señal inteligente de SAI RS-232, Manual de usuario, Web/SNMP management card

Ver descripción de producto
Batería de repuesto
Batería reemplazable por el usuario no disponible

SURT8KRMXL6U-TF5 Características

Características principales

Tiempo de funcionamiento de la carga W
Tiempo de funcionamiento de la carga
Introduzca aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Según el valor introducido, estimaremos el tiempo de funcionamiento que tendrás durante un apagón total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte más prolongado sin apagarse.

La carga total introducida (consumo de energía) supera el valor máximo para este producto (6400W)
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
6.4Kilovatios / 8.0kVA
Altura de racks
8U
Conexiones de salida
(12) NEMA 5-20R (Batería de reserva)
(2) NEMA L6-20R (Batería de reserva)
(1) NEMA L6-30R (Batería de reserva)
Voltaje de salida nominal
120V, 208V
Voltaje Nominal de Entrada
208V
Tipo de Conexión de Entrada
Hard wire 3-wire (2P + E)
Smart-UPS RT de APC de 8 kVA, RM, 208V, con transformador reductor de 208 V a 120 V, 2U
Protección eléctrica en línea de alta densidad y doble conversión con tiempo de autonomía escalable
Incluye: CD con software, Rack mounting support rails, Service manual, Cable de señal inteligente de SAI RS-232, Manual de usuario, Web/SNMP management card

Smart-UPS en línea características y ventajas

Adaptabilidad

Convertible en torre/rack
Protege la inversión inicial en el SAI al migrar de entornos de torre al montaje en rack.
Baterías externas Plug-and-Play
Garantiza el suministro eléctrico limpio e ininterrumpido cuando se añade tiempo de autonomía adicional al SAI.
Firmware actualizable por flash
Instale las actualizaciones de firmware de mantenimiento de forma remota a través del FTP.

Disponibilidad

Bypass interno automático
Suministra energía eléctrica a las cargas conectadas en caso de que se produzca una situación de sobrecarga o avería del SAI.
Arranque automático de las cargas después del cierre del SAI
Pone en marcha automáticamente el equipo conectado al recuperarse el suministro eléctrico.
Baterías reemplazables en caliente
Garantiza una energía limpia e ininterrumpida para proteger el equipo mientras se cambian las baterías
Gestión inteligente de la batería
Aumenta el rendimiento, la duración y la fiabilidad de las baterías mediante la carga inteligente y de precisión.
Tiempo de autonomía escalable
Permite añadir rápidamente más tiempo de autonomía cuando es necesario.
Carga de baterías con temperatura compensada
Prolonga la vida de la batería regulando la tensión de carga de acuerdo con la temperatura real de la batería.

Capacidad de gestión

Gestionable por red
Proporciona la administración remota de energía del UPS a través de la red a través de Powerchute Business Edition.
Indicadores LED de estado
Verifique rápidamente el estado de la unidad y de la alimentación mediante indicadores ópticos.
Conectividad en serie
Proporciona el control del SAI por medio de una puerta serie.
Compatible con InfraStruXure Manager
Permite la gestión centralizada a través de InfraStruXure Manager de APC.
SmartSlot
Adapta las capacidades del SAI con tarjetas de gestión.

Marketing features

La compatibilidad total del equipo y la fiabilidad de un líder le proporcionarán la tranquilidad necesaria
Proporciona una salida de onda sinusoidal pura que recomiendan los fabricantes de servidores que utilizan fuentes de alimentación con factor de potencia activa corregido (PFC). La especificación de que ha sido probado y certificado por una agencia de seguridad le indica que puede implementar Smart-UPS con la seguridad de que cumplirá con las normativas más rigurosas del sector o incluso las superará.
Costes de funcionamiento y mantenimiento reducidos con fiabilidad probada y gestión inteligente de baterías.
La gestión inteligente de la batería, cuyo pionero fue APC, maximiza el rendimiento de la batería y su duración mediante una carga con compensación de temperatura precisa e inteligente. Las autocomprobaciones automáticas garantizan la fiabilidad de la batería y avisan al cliente por anticipado de la necesidad de sustituirla. Los módulos de baterías intercambiables sin desconexión son cómodos y fáciles de conectar, y permiten sustituir la batería sin tener que apagar el equipo.
Evita costosos problemas de suministro eléctrico al mantener su equipo informático y sus datos protegidos y disponibles.
El acondicionamiento energético de grado de red protege frente a las subidas de tensión perjudiciales y a los ruidos molestos. La arquitectura de doble conversión ofrece una estricta regulación de la tensión, una regulación de frecuencia y un tiempo nulo de transferencia a batería durante los incidentes de suministro eléctrico.
Ahorra tiempo gracias a una accesibilidad de red/remota sencilla y cómoda.
Gestionable a través de la red mediante conexión en serie, USB o Ethernet opcional. Incluye el software Powerchute® Network Shutdown para conseguir una monitorización y un control cómodos, una desconexión segura del sistema operativo e innovadoras funciones de gestión energética.

Protección

Compatible con generador
Garantiza un suministro eléctrico limpio e ininterrumpido al equipo protegido cuando se usa la alimentación del generador.
Regulación de frecuencia y tensión
Ofrece más disponibilidad al corregir las condiciones de frecuencia y tensión de mala calidad sin utilizar la carga de las baterías.
Capacidad de arranque en frío
Proporciona una batería temporal cuando la energía se ha agotado.
Interruptor de circuito reajustable
Fácil recuperación de sobrecargas; no es necesario cambiar un fusible.
Aprobado por agencia de seguridad
Garantiza la comprobación del producto y aprobación para funcionar de forma segura con las cargas conectadas y en el entorno concreto.
Input Power Factor Correction
Minimiza los costes de instalación al permitir el uso generadores más pequeños y menos cableado.
Acondicionamiento del suministro eléctrico
Protege las cargas conectadas de sobretensiones, picos, rayos y otras perturbaciones eléctricas.

Facilidad de reparación y mantenimiento

Baterías reemplazables por el usuario
Aumenta la disponibilidad permitiéndole a un usuario experto realizar mejoras y reemplazos de las baterías reduciendo el Tiempo Medio de Reparaciones (MTTR)
Notificación predictiva de fallos.
Presenta notificación precoz de análisis de fallos para garantizar la sustitución proactiva de componentes.
Alarmas sonoras
El sistema le notificará los cambios que se produzcan en el estado del SAI y de la red eléctrica.
Notificación de batería desconectada
Avisa cuando una batería no puede ofrecer alimentación de reserva.
Comprobación automática
La autocomprobación periódica de la batería le garantiza una detección precoz de la necesidad de reparar una batería.

Distribución de productos

Anguila, Antillas Holandesas, Aruba, Barbados, Bermudas, Bahamas, Belice, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucia, México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas, Mayotte

Salida

Potencia máx. configurable (vatios)
6.4Kilovatios / 8.0kVA
Tensión de salida, nota
Configurable para tensión nominal de salida 208 o 240
Eficacia con carga completa
93.0 %
Distorsión de Voltaje de Salida
Less than 3 % ((*))
Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)
50/60 Hz +/- 3 Hz ajustable por el usuario +/- 0,1 Sincronizado para principales
Factor de carga pico
3:1
Topología
Online de doble conversión
Tipo de forma de onda
Onda senoidal
Derivación
Derivación interna (automática y manual)

Entrada

Frecuencia de entrada
50/60 Hz +/- 5 Hz ((*)) Auto-sensing ((*))
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales
160-280V
Eficacia con carga completa
93.0 %
Entrada de Distorsión Armónica Total
Menos del 7% para carga completa

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
Batería de plomo y ácido
Módulos de baterías incluidos
4
Tiempo típico de recarga
2.2hour(s)
Vida útil esperada de la batería (en años)
3 - 5
Cantidad de RBC™
2
Suministro de carga de baterías (vatios)
782 Vatios
Extendable Run Time
1

Comunicaciones & Gestión

Puerto (s) Interfaz
DB-9 RS-232, RJ-45 10/100 Base-T, Smart-Slot
SmartSlot&trade preinstalado. Tarjetas
Panel de control
Pantalla led de estado con gráficos de barras de carga y batería e indicador en línea: con baterías: sustituir la batería: indicadores de sobrecarga y bypass
Alarma Acústica
Alarma, si funciona con batería: alarma característica de batería baja: alarma de tono continuo de sobrecarga
Desconexión de Emergencia (EPO)

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

Surge energy rating
1265Julios
Filtrado
Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Descripción física

Altura máxima
352mm, 35.2cm
Anchura máxima
432mm, 43.2cm
Profundidad máxima
736mm, 73.6cm
Peso neto
156.82kg
Peso de envío
182.73kg
Altura bruta
806mm, 80.6cm
Anchura bruta
597mm, 59.7cm
Profundidad bruta
991mm, 99.1cm
Color
Negro

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 (Non-condensing) %
Elevación de Trabajo
0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento
-15 - 45 °C
Elevación de Almacenamiento
0 - 15240metros
Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad
55.0dBA
Disipación térmica en línea
1739.0BTU/h
Protection Class
IP20

Conformidad

Aceptaciones
CSA, FCC parte 15 clase A, UL 1778
Garantía estándar
2 años para reparaciones o recambios

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme
PEP
Disponible en la pestaña de documentación
EOLI
Disponible en la pestaña de documentación

Opciones

Servicios