Smart-UPS RT de APC de 20 kVA, RM, 208 V
-
Protección eléctrica en línea de alta densidad y doble conversión con tiempo de autonomía escalable
-
Incluye: CD con software, Rack mounting support rails, Cable de señal inteligente de SAI RS-232, Manual de usuario, Web/SNMP management card
SURT20KRMXLT Características
Características principales
Tiempo de funcionamiento de la carga
W
Tiempo de funcionamiento de la carga
Introduzca aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Según el valor introducido, estimaremos el tiempo de funcionamiento que tendrás durante un apagón total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte más prolongado sin apagarse.
—
La carga total introducida (consumo de energía) supera el valor máximo para este producto (16000W)
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
16.0Kilovatios
/ 20.0kVA
Altura de racks
12U
Conexiones de salida
(4)
NEMA L6-20R
(Batería de reserva)
(2)
NEMA L6-30R
(Batería de reserva)
Voltaje de salida nominal
208V
Voltaje Nominal de Entrada
208V
Tipo de Conexión de Entrada
Hard wire 3-wire (2P + E)
Corriente máxima de entrada
114.0A
Smart-UPS RT de APC de 20 kVA, RM, 208 V
Protección eléctrica en línea de alta densidad y doble conversión con tiempo de autonomía escalable
Incluye: CD con software, Rack mounting support rails, Cable de señal inteligente de SAI RS-232, Manual de usuario, Web/SNMP management card
-
PantallaLCD
Gestiona el SAI localmente mediante una pantalla de texto que permite el diagnóstico rápido a través de condiciones de alarma y eventos almacenados
-
Baterías externas manejables
Reduce la necesidad del mantenimiento preventivo al monitorizar el estado y las condiciones de las baterías externas y su tiempo de autonomía esperado.
-
Convertible en torre/rack
Protege la inversión inicial en el SAI al migrar de entornos de torre al montaje en rack.
-
Bandeja extraíble de cableado de entrada/salida
Permite la instalación y el mantenimiento fácil y rápido del SAI.
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
Proporciona una salida de onda sinusoidal pura que recomiendan los fabricantes de servidores que utilizan fuentes de alimentación con factor de potencia activa corregido (PFC). La especificación de que ha sido probado y certificado por una agencia de seguridad le indica que puede implementar Smart-UPS con la seguridad de que cumplirá con las normativas más rigurosas del sector o incluso las superará.
Costes de funcionamiento y mantenimiento reducidos con fiabilidad probada y gestión inteligente de baterías.
La gestión inteligente de la batería, cuyo pionero fue APC, maximiza el rendimiento de la batería y su duración mediante una carga con compensación de temperatura precisa e inteligente. Las autocomprobaciones automáticas garantizan la fiabilidad de la batería y avisan al cliente por anticipado de la necesidad de sustituirla. Los módulos de baterías intercambiables sin desconexión son cómodos y fáciles de conectar, y permiten sustituir la batería sin tener que apagar el equipo.
Evita costosos problemas de suministro eléctrico al mantener su equipo informático y sus datos protegidos y disponibles.
El acondicionamiento energético de grado de red protege frente a las subidas de tensión perjudiciales y a los ruidos molestos. La arquitectura de doble conversión ofrece una estricta regulación de la tensión, una regulación de frecuencia y un tiempo nulo de transferencia a batería durante los incidentes de suministro eléctrico.
Ahorra tiempo gracias a una accesibilidad de red/remota sencilla y cómoda.
Gestionable a través de la red mediante conexión en serie, USB o Ethernet opcional. Incluye el software Powerchute® Network Shutdown para conseguir una monitorización y un control cómodos, una desconexión segura del sistema operativo e innovadoras funciones de gestión energética.
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
Aumenta la disponibilidad permitiéndole a un usuario experto realizar mejoras y reemplazos de las baterías reduciendo el Tiempo Medio de Reparaciones (MTTR)
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
Anguila, Antillas Holandesas, Aruba, Barbados, Bermudas, Brasil, Bahamas, Belice, Canadá, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucia, México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas, Mayotte
Especificaciones técnicas
Salida
Potencia máx. configurable (vatios)
16.0Kilovatios
/ 20.0kVA
Tensión de salida, nota
Configurable para tensión nominal de salida 208 o 240
Distorsión de Voltaje de Salida
Less than 5 % ((*))
Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)
50/60 Hz +/- 3 Hz ajustable por el usuario +/- 0,1 Sincronizado para principales
Otras tensiones de salida
240
Factor de carga pico
3:1
Topología
Online de doble conversión
Tipo de forma de onda
Onda senoidal
Funcionamiento con sobrecarga
60 segundos @ 125% y 30 segundos @ 150%
Derivación
Built-in static bypass, Derivación interna (automática y manual), Optional external bypass
Entrada
Frecuencia de entrada
40 - 70 Hz Auto-sensing ((*))
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales
160-280V
Entrada de Distorsión Armónica Total
Menos del 5% para carga completa
Otras tensiones de entrada
240
Factor de Potencia de Entrada en carga completa
0.99
Baterías y tiempo de autonomía
Tipo de batería
Batería de plomo y ácido
Módulos de baterías incluidos
4
Tiempo típico de recarga
2hour(s)
Voltaje Nominal de la Batería
+/-192 V (batería dividida con referencia a neutro)
Sustitución de la batería
Vida útil esperada de la batería (en años)
3 - 5
Cantidad de RBC
4
Suministro de carga de baterías (vatios)
1.91Kilovatios
Extendable Run Time
1
Opciones de servicio prolongadas para
Fin de la Descarga del Voltaje de la Batería
+/- 154 V
Eficiencia durante el Funcionamiento de la Batería
93.0 %
Runtime
Rendimiento
Comunicaciones & Gestión
Puerto (s) Interfaz
DB-9 RS-232, RJ-45 10/100 Base-T, Smart-Slot
SmartSlot&trade preinstalado. Tarjetas
Panel de control
Consola de estado y control lcd multifunción
Alarma Acústica
Alarmas sonoras y visibles: demoras configurables
Desconexión de Emergencia (EPO)
Sí
Protección y Filtro contra Picos de Voltaje
Filtrado
Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449
Descripción física
Altura máxima
533mm, 53.3cm
Anchura máxima
432mm, 43.2cm
Profundidad máxima
773mm, 77.3cm
Peso neto
247.73kg
Peso de envío
314.27kg
Altura bruta
990mm, 99.0cm
Anchura bruta
610mm, 61.0cm
Profundidad bruta
1003mm, 100.3cm
Color
Negro
Unidades en Palet
1.0
Descripción medioambiental
Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 (Non-condensing) %
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
59.0dBA
Disipación térmica en línea
4320.0BTU/h
Protection Class
IP20
Conformidad
Aceptaciones
OSHPD, UL 1778
Garantía estándar
2 años para reparaciones o recambios
Sostenible Oferta Estado
RoHS
Conforme
Proposition 65 Warning
Disponible en la pestaña de documentación