Smart-UPS RT de APC de 10000 VA, 208 V, con transformador reductor de 208 V a 120 V (2)
-
Protección eléctrica en línea de alta densidad y doble conversión con tiempo de autonomía escalable
-
Incluye: CD con software, Service manual, Cable de señal inteligente de SAI RS-232, Manual de usuario, Web/SNMP management card
Producto sustituto recomendado:
Smart-UPS SRT de APC de 10 kVA, con dos transformadores reductores de 208/240 V a 120 V 5 kVA,
SRT10KXLT-5KTF2
Batería de repuesto
Batería reemplazable por el usuario no disponible
SURT10000XLT-2TF3 Características
Características principales
Tiempo de funcionamiento de la carga
W
Tiempo de funcionamiento de la carga
Introduzca aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Según el valor introducido, estimaremos el tiempo de funcionamiento que tendrás durante un apagón total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte más prolongado sin apagarse.
—
La carga total introducida (consumo de energía) supera el valor máximo para este producto (8000W)
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
8.0Kilovatios
/ 10.0kVA
Altura de racks
12U
Conexiones de salida
(16)
NEMA 5-20R
(Batería de reserva)
(6)
NEMA L6-20R
(Batería de reserva)
(2)
NEMA L14-30R
(Batería de reserva)
(3)
NEMA L6-30R
(Batería de reserva)
Voltaje de salida nominal
120V, 208V
Voltaje Nominal de Entrada
208V
Tipo de Conexión de Entrada
Hard wire 3-wire (2P + E)
Smart-UPS RT de APC de 10000 VA, 208 V, con transformador reductor de 208 V a 120 V (2)
Protección eléctrica en línea de alta densidad y doble conversión con tiempo de autonomía escalable
Incluye: CD con software, Service manual, Cable de señal inteligente de SAI RS-232, Manual de usuario, Web/SNMP management card
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
Proporciona una salida de onda sinusoidal pura que recomiendan los fabricantes de servidores que utilizan fuentes de alimentación con factor de potencia activa corregido (PFC). La especificación de que ha sido probado y certificado por una agencia de seguridad le indica que puede implementar Smart-UPS con la seguridad de que cumplirá con las normativas más rigurosas del sector o incluso las superará.
Costes de funcionamiento y mantenimiento reducidos con fiabilidad probada y gestión inteligente de baterías.
La gestión inteligente de la batería, cuyo pionero fue APC, maximiza el rendimiento de la batería y su duración mediante una carga con compensación de temperatura precisa e inteligente. Las autocomprobaciones automáticas garantizan la fiabilidad de la batería y avisan al cliente por anticipado de la necesidad de sustituirla. Los módulos de baterías intercambiables sin desconexión son cómodos y fáciles de conectar, y permiten sustituir la batería sin tener que apagar el equipo.
Evita costosos problemas de suministro eléctrico al mantener su equipo informático y sus datos protegidos y disponibles.
El acondicionamiento energético de grado de red protege frente a las subidas de tensión perjudiciales y a los ruidos molestos. La arquitectura de doble conversión ofrece una estricta regulación de la tensión, una regulación de frecuencia y un tiempo nulo de transferencia a batería durante los incidentes de suministro eléctrico.
Ahorra tiempo gracias a una accesibilidad de red/remota sencilla y cómoda.
Gestionable a través de la red mediante conexión en serie, USB o Ethernet opcional. Incluye el software Powerchute® Network Shutdown para conseguir una monitorización y un control cómodos, una desconexión segura del sistema operativo e innovadoras funciones de gestión energética.
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
Aumenta la disponibilidad permitiéndole a un usuario experto realizar mejoras y reemplazos de las baterías reduciendo el Tiempo Medio de Reparaciones (MTTR)
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
Anguila, Antillas Holandesas, Aruba, Barbados, Bermudas, Bahamas, Belice, Canadá, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Santa Lucia, México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas, Mayotte
Especificaciones técnicas
Salida
Potencia máx. configurable (vatios)
8.0Kilovatios
/ 10.0kVA
Tensión de salida, nota
Configurable para tensión nominal de salida 208 o 240
Eficacia con carga completa
92.0 %
Distorsión de Voltaje de Salida
Less than 3 % ((*))
Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)
50/60 Hz +/- 3 Hz ajustable por el usuario +/- 0,1 Sincronizado para principales
Otras tensiones de salida
240
Factor de carga pico
3:1
Topología
Online de doble conversión
Tipo de forma de onda
Onda senoidal
Derivación
Derivación interna (automática y manual)
Entrada
Frecuencia de entrada
50/60 Hz +/- 5 Hz ((*)) Auto-sensing ((*))
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales
160-280V
Eficacia con carga completa
92.0 %
Entrada de Distorsión Armónica Total
Menos del 7% para carga completa
Otras tensiones de entrada
240
Baterías y tiempo de autonomía
Tipo de batería
Batería de plomo y ácido
Módulos de baterías incluidos
4
Tiempo típico de recarga
2.2hour(s)
Vida útil esperada de la batería (en años)
3 - 5
Cantidad de RBC
2
Suministro de carga de baterías (vatios)
869 Vatios
Extendable Run Time
1
Runtime
Comunicaciones & Gestión
Puerto (s) Interfaz
DB-9 RS-232, RJ-45 10/100 Base-T, Smart-Slot
SmartSlot&trade preinstalado. Tarjetas
Panel de control
Pantalla led de estado con gráficos de barras de carga y batería e indicador en línea: con baterías: sustituir la batería: indicadores de sobrecarga y bypass
Alarma Acústica
Alarma, si funciona con batería: alarma característica de batería baja: alarma de tono continuo de sobrecarga
Desconexión de Emergencia (EPO)
Sí
Protección y Filtro contra Picos de Voltaje
Surge energy rating
1265Julios
Filtrado
Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449
Descripción física
Altura máxima
432mm, 43.2cm
Anchura máxima
522mm, 52.2cm
Profundidad máxima
736mm, 73.6cm
Peso neto
224.55kg
Peso de envío
256.36kg
Altura bruta
1247mm, 124.7cm
Anchura bruta
597mm, 59.7cm
Profundidad bruta
991mm, 99.1cm
Color
Negro
Descripción medioambiental
Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 (Non-condensing) %
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
55.0dBA
Disipación térmica en línea
2254.0BTU/h
Protection Class
IP20
Conformidad
Aceptaciones
CSA, FCC parte 15 clase A, UL 1778
Garantía estándar
2 años para reparaciones o recambios
Sostenible Oferta Estado
RoHS
Conforme
PEP
Disponible en la pestaña de documentación
EOLI
Disponible en la pestaña de documentación