Nuestras marcas

SYMMETRA PX STATIC SWITCH MODULE, 208V

SYMMETRA PX STATIC SWITCH MODULE, 208V Parte Delantera Izquierda
SYMMETRA PX STATIC SWITCH MODULE, 208V Parte Delantera Izquierda
SYMMETRA PX STATIC SWITCH MODULE, 208V Parte Delantera Izquierda
SYMMETRA PX STATIC SWITCH MODULE, 208V Parte Delantera Izquierda
SYMMETRA PX STATIC SWITCH MODULE, 208V Frontal derecho
SYMMETRA PX STATIC SWITCH MODULE, 208V Parte Delantera Izquierda
SYMMETRA PX STATIC SWITCH MODULE, 208V Parte Delantera Izquierda
SYMMETRA PX STATIC SWITCH MODULE, 208V Frontal derecho
RoHS
  • Accesorios para adaptar la solución Symmetra a la medida de sus necesidades

Ver descripción de producto
Batería de repuesto
Batería reemplazable por el usuario no disponible

SYSW40KF Características

Características principales

Tiempo de funcionamiento de la carga
Mín.-máx.
W
Tiempo de funcionamiento de la carga
Introduzca aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Según el valor introducido, estimaremos el tiempo de funcionamiento que tendrás durante un apagón total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte más prolongado sin apagarse.

La carga total introducida (consumo de energía) supera el valor máximo para este producto (40000 W)

Introduce la carga para ver el tiempo de funcionamiento estimado

La carga total (consumo de energía) introducida es inferior al valor mínimo para este producto ( W) ({} W)

Max. capacidad utilizada
Max. capacidad utilizada
El porcentaje máximo de la capacidad del SAI utilizada para soportar tu carga especificada.

Introduce la carga para ver la "Max. capacidad utilizada" calculada

Capacidad eléctrica de salida
40.0Kilovatios / 40.0kVA
Voltaje de salida nominal
400V 3PH
Voltaje Nominal de Entrada
400V 3PH
SYMMETRA PX STATIC SWITCH MODULE, 208V
Accesorios para adaptar la solución Symmetra a la medida de sus necesidades

Distribución de productos

Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, España, Corea del Sur, México, Perú, Turquía, Taiwán

Salida

Potencia máx. configurable (vatios)
40.0Kilovatios / 40.0kVA

Entrada

Número de cables de alimentación
1

Descripción física

Altura máxima
203mm, 20.3cm
Anchura máxima
508mm, 50.8cm
Profundidad máxima
711mm, 71.1cm
Peso neto
23.0kg
Peso de envío
25.5kg
Altura bruta
305mm, 30.5cm
Anchura bruta
610mm, 61.0cm
Profundidad bruta
864mm, 86.4cm

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0 - 1015.9metros
Temperatura de Almacenamiento
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0 - 1015.9metros

Conformidad

Aceptaciones
cRegistrado por UL, FCC parte 15 clase A, Registrado por UL
Garantía estándar
2 años para reparaciones o recambios

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme

Opciones

Servicios