Nuestras marcas

SILCON 15KW 480V de APC Kit de piezas de repuesto de nivel 2

SILCON 15KW 480V de APC  Kit de piezas de repuesto de nivel  2 Parte Delantera Izquierda
SILCON 15KW 480V de APC  Kit de piezas de repuesto de nivel  2 Parte Delantera Izquierda
SILCON 15KW 480V de APC  Kit de piezas de repuesto de nivel  2 Parte Delantera Izquierda
SILCON 15KW 480V de APC  Kit de piezas de repuesto de nivel  2 Parte Delantera Izquierda
SILCON 15KW 480V de APC  Kit de piezas de repuesto de nivel  2 Parte Delantera Izquierda
SILCON 15KW 480V de APC  Kit de piezas de repuesto de nivel  2 Parte Delantera Izquierda
  • This parts kit contains spare parts applicable to the APC product model shown

Ver descripción de producto

SL15KG-SPL2 Características

SILCON 15KW 480V de APC Kit de piezas de repuesto de nivel 2
This parts kit contains spare parts applicable to the APC product model shown

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Santa Lucia, Martinica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, Arabia Saudita, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Entrada

Número de cables de alimentación
1

Descripción física

Altura máxima
889mm, 88.9cm
Anchura máxima
813mm, 81.28cm
Profundidad máxima
610mm, 60.96cm
Peso neto
19.09kg
Peso de envío
19.09kg
Altura bruta
889mm, 88.9cm
Anchura bruta
813mm, 81.28cm
Profundidad bruta
610mm, 60.96cm

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0 - 1015.9metros
Temperatura de Almacenamiento
-50 - 40 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0 - 15240metros

Conformidad

Aceptaciones
ISO 14001, ISO 9001
Garantía estándar
1 año (sólo piezas)

Opciones

Servicios