SAI Smart-UPS RT de APC, 3000VA RM 120V con tarjeta de red
-
Protección eléctrica en línea de alta densidad y doble conversión con tiempo de autonomía escalable
-
Incluye: CD con software, Rack mounting brackets, Rack mounting support rails, Cable de señal inteligente de SAI RS-232, Manual de usuario
Producto sustituto recomendado:
Smart-UPS SRT de APC 3000 VA RM 120 V con tarjeta de red,
SRT3000RMXLA-NC
SURTA3000RMXL3U-NC Características
Características principales
Tiempo de funcionamiento de la carga
W
Tiempo de funcionamiento de la carga
Introduzca aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Según el valor introducido, estimaremos el tiempo de funcionamiento que tendrás durante un apagón total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte más prolongado sin apagarse.
—
La carga total introducida (consumo de energía) supera el valor máximo para este producto (2100W)
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
2.1Kilovatios
/ 3.0kVA
Altura de racks
3U
Conexiones de salida
(6)
NEMA 5-15R
(Batería de reserva)
(2)
NEMA 5-20R
(Batería de reserva)
Voltaje de salida nominal
120V
Voltaje Nominal de Entrada
120V
Tipo de Conexión de Entrada
NEMA L5-30P
Longitud de Cable
2.4metros
SAI Smart-UPS RT de APC, 3000VA RM 120V con tarjeta de red
Protección eléctrica en línea de alta densidad y doble conversión con tiempo de autonomía escalable
Incluye: CD con software, Rack mounting brackets, Rack mounting support rails, Cable de señal inteligente de SAI RS-232, Manual de usuario
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
Proporciona una salida de onda sinusoidal pura que recomiendan los fabricantes de servidores que utilizan fuentes de alimentación con factor de potencia activa corregido (PFC). La especificación de que ha sido probado y certificado por una agencia de seguridad le indica que puede implementar Smart-UPS con la seguridad de que cumplirá con las normativas más rigurosas del sector o incluso las superará.
Costes de funcionamiento y mantenimiento reducidos con fiabilidad probada y gestión inteligente de baterías.
La gestión inteligente de la batería, cuyo pionero fue APC, maximiza el rendimiento de la batería y su duración mediante una carga con compensación de temperatura precisa e inteligente. Las autocomprobaciones automáticas garantizan la fiabilidad de la batería y avisan al cliente por anticipado de la necesidad de sustituirla. Los módulos de baterías intercambiables sin desconexión son cómodos y fáciles de conectar, y permiten sustituir la batería sin tener que apagar el equipo.
Evita costosos problemas de suministro eléctrico al mantener su equipo informático y sus datos protegidos y disponibles.
El acondicionamiento energético de grado de red protege frente a las subidas de tensión perjudiciales y a los ruidos molestos. La arquitectura de doble conversión ofrece una estricta regulación de la tensión, una regulación de frecuencia y un tiempo nulo de transferencia a batería durante los incidentes de suministro eléctrico.
Ahorra tiempo gracias a una accesibilidad de red/remota sencilla y cómoda.
Gestionable a través de la red mediante conexión en serie, USB o Ethernet opcional. Incluye el software Powerchute® Network Shutdown para conseguir una monitorización y un control cómodos, una desconexión segura del sistema operativo e innovadoras funciones de gestión energética.
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
Aumenta la disponibilidad permitiéndole a un usuario experto realizar mejoras y reemplazos de las baterías reduciendo el Tiempo Medio de Reparaciones (MTTR)
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
Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Aruba, Barbados, Bermudas, Bahamas, Belice, Canadá, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Santa Lucia, México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, El Salvador, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas
Especificaciones técnicas
Salida
Potencia máx. configurable (vatios)
2.1Kilovatios
/ 3.0kVA
Distorsión de Voltaje de Salida
Less than 3 % ((*))
Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)
50/60 Hz +/- 3 Hz ajustable por el usuario +/- 0,1 Sincronizado para principales
Factor de carga pico
3:1
Topología
Online de doble conversión
Tipo de forma de onda
Onda senoidal
Derivación
Derivación interna (automática y manual)
Entrada
Frecuencia de entrada
50/60 Hz +/- 5 Hz ((*)) Auto-sensing ((*))
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales
90 - 150V
Número de cables de alimentación
1
Baterías y tiempo de autonomía
Tipo de batería
Batería de plomo y ácido
Tiempo típico de recarga
2.5hour(s)
Sustitución de la batería
Vida útil esperada de la batería (en años)
3 - 5
Cantidad de RBC
1
Suministro de carga de baterías (vatios)
339 Vatios
Extendable Run Time
1
Runtime
Rendimiento
Comunicaciones & Gestión
Puerto (s) Interfaz
DB-9 RS-232, SmartSlot
SmartSlot&trade preinstalado. Tarjetas
Panel de control
Pantalla led de estado con gráficos de barras de carga y batería e indicador en línea: con baterías: sustituir la batería: indicadores de sobrecarga y bypass
Alarma Acústica
Alarma, si funciona con batería: alarma característica de batería baja: alarma de tono continuo de sobrecarga
Desconexión de Emergencia (EPO)
Sí
Interfaces SmartSlot™ disponibles
1
Protección y Filtro contra Picos de Voltaje
Surge energy rating
480Julios
Filtrado
Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449
Descripción física
Altura máxima
130mm, 13.0cm
Anchura máxima
432mm, 43.2cm
Profundidad máxima
16764mm, 1676.4cm
Peso neto
54.55kg
Peso de envío
63.5kg
Altura bruta
347mm, 34.7cm
Anchura bruta
603mm, 60.3cm
Profundidad bruta
980mm, 98.0cm
Color
Negro
Unidades en Palet
6.0
Descripción medioambiental
Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 (Non-condensing) %
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
55.0dBA
Disipación térmica en línea
655.0BTU/h
Protection Class
IP20
Conformidad
Aceptaciones
BSMI, CSA, FCC parte 15 clase B, OSHPD, UL 1778
Garantía estándar
2 años para reparaciones o recambios
Sostenible Oferta Estado
RoHS
Conforme