Nuestras marcas

SAI Galaxy VS de 50kW, 480V, para hasta 4 series de baterías modulares inteligentes de 9 Ah internas, puesta en marcha 5x8

SAI Galaxy VS de 50kW, 480V, para hasta 4 series de baterías modulares inteligentes de 9 Ah internas, puesta en marcha 5x8 Parte Delantera Izquierda
SAI Galaxy VS de 50kW, 480V, para hasta 4 series de baterías modulares inteligentes de 9 Ah internas, puesta en marcha 5x8 Parte Delantera Izquierda
SAI Galaxy VS de 50kW, 480V, para hasta 4 series de baterías modulares inteligentes de 9 Ah internas, puesta en marcha 5x8 Parte Delantera Izquierda
SAI Galaxy VS de 50kW, 480V, para hasta 4 series de baterías modulares inteligentes de 9 Ah internas, puesta en marcha 5x8 Frontal derecho
SAI Galaxy VS de 50kW, 480V, para hasta 4 series de baterías modulares inteligentes de 9 Ah internas, puesta en marcha 5x8 Frontal directo
SAI Galaxy VS de 50kW, 480V, para hasta 4 series de baterías modulares inteligentes de 9 Ah internas, puesta en marcha 5x8 Back
SAI Galaxy VS de 50kW, 480V, para hasta 4 series de baterías modulares inteligentes de 9 Ah internas, puesta en marcha 5x8 Parte Delantera Izquierda
SAI Galaxy VS de 50kW, 480V, para hasta 4 series de baterías modulares inteligentes de 9 Ah internas, puesta en marcha 5x8 Frontal derecho
SAI Galaxy VS de 50kW, 480V, para hasta 4 series de baterías modulares inteligentes de 9 Ah internas, puesta en marcha 5x8 Frontal directo
SAI Galaxy VS de 50kW, 480V, para hasta 4 series de baterías modulares inteligentes de 9 Ah internas, puesta en marcha 5x8 Back
RoHS
  • Highly efficient, easy-to-deploy 50kW, 480V 3-phase UPS that brings best-in-class power protection and low total cost of ownership to edge, small and medium data ...

  • Incluye: Filtro de polvo, EcoStruxure Ready, Installation manual, Gestión de red integrada, Start-up service

Ver descripción de producto

GVSUPS50K0B4GS Características

Características principales

Tiempo de funcionamiento de la carga
Mín.-máx.
W
Tiempo de funcionamiento de la carga
Introduzca aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Según el valor introducido, estimaremos el tiempo de funcionamiento que tendrás durante un apagón total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte más prolongado sin apagarse.

La carga total introducida (consumo de energía) supera el valor máximo para este producto (50000 W)
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
50.0Kilovatios / 50.0kVA
Voltaje de salida nominal
480V 3PH
Voltaje Nominal de Entrada
480V 3PH
Corriente máxima de entrada
74.0A
SAI Galaxy VS de 50kW, 480V, para hasta 4 series de baterías modulares inteligentes de 9 Ah internas, puesta en marcha 5x8
Highly efficient, easy-to-deploy 50kW, 480V 3-phase UPS that brings best-in-class power protection and low total cost of ownership to edge, small and medium data centers, as well as to critical infrastructure in commercial and industrial applications. This UPS is for up to 4 smart modular high capacity battery strings, but is supplied without batteries, so you can easily customize the battery runtime. Includes 5x8 start-up service.
Incluye: Filtro de polvo, EcoStruxure Ready, Installation manual, Gestión de red integrada, Start-up service

Galaxy VS características y ventajas

Facilidad de reparación y mantenimiento

Acceso frontal para el mantenimiento
Simplifica la instalación y el mantenimiento del SAI al tiempo que minimiza los requisitos de espacio.
EcoStruxure IT Expert
Desde tu smartphone u ordenador, conéctate a nuestro sistema de monitorización de uso autónomo basado en la nube que recoge, organiza y distribuye alertas críticas e información clave en tiempo real, lo que proporciona una visión unificada de, incluso, entornos de infraestructuras físicas muy distribuidas. Optimiza tu tiempo de actividad y la planificación del mantenimiento, y anticípate a los problemas de infraestructuras antes de que ocurran con análisis avanzados y referencias de rendimiento. Disponible en determinados países. Para obtener más información, visita ecostruxureit.com.
Varios niveles de ofertas de servicios
Con la opción de paquetes o componentes de servicio individuales, nuestros servicios están estructurados para permitirte elegir y seleccionar lo que te gustaría que Schneider Electric hiciera por ti.
Diseño de SAI modular
Proporciona una redundancia de diseño y un funcionamiento rápido con intervalos mejorados de reparación, mediante módulos de diagnóstico autónomo y sustituibles en campo.

Coste total de propiedad

Compatible with Galaxy Lithium-ion Battery Cabinets
Reduces system footprint and weight, cooling and maintenance requirements, and total cost of ownership; offers double the life of VRLA batteries; and improves backup storage predictability and manageability. Galaxy VS UPSs for external batteries are compatible with Galaxy Lithium-ion Battery Cabinets.
SAI compacto
Gracias a la tecnología de alta densidad y al acceso frontal completo, este SAI de dimensiones reducidas es adecuado para espacios limitados.
Modo ECOnversion
Modo operativo que garantiza un alto rendimiento durante la carga de las baterías, lo que condiciona el factor energético y garantiza una regulación del voltaje de salida de Clase 1.
Alta eficiencia en modo de conversión doble
Alta calidad de la energía y alta eficacia de manera consistente, incluso con niveles de carga bajos. Cualquier perturbación en la distribución de la forma de onda se regenera a través del proceso de conversión de CA a CC y, a continuación, de CC a CA con tiempo de transferencia nulo. La batería solo se utiliza como una fuente de reserva.
Input Power Factor Correction
Minimiza los costes de instalación al permitir el uso generadores más pequeños y menos cableado.
Funcionamiento robusto
Sin reducción de potencia en kW hasta 40 °C o 104 °F.
Amplia ventana de tensiones de entrada
Diseñado para entornos eléctricos exigentes para ahorrar batería.

Disponibilidad

Bus de CC flexible
Optimiza el tamaño de las baterías y es compatible con una amplia gama de tecnologías de almacenamiento de energía, incluidas baterías VRLA, de iones de litio y NiCd.
Tarjeta de gestión de red integrada
Permite la gestión remota de los umbrales de alerta y la monitorización del SAI a través de EcoStruxure IT, Web, SNMP o Modbus TCP y Modbus RTU.
Protección contra retroalimentación integrada
El contactor de retroalimentación completo integrado garantiza que no se devuelva energía a la red.
Con redundancia en paralelo
Alimenta los equipos conectados con múltiples sistemas de alimentación ininterrumpida para aumentar la redundancia del sistema
Con capacidad en paralelo
Aumenta la capacidad de potencia total mediante el uso de varios sistemas de alimentación ininterrumpida de forma simultánea.

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Aruba, Barbados, Bermudas, Bahamas, Belice, Canadá, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guadalupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, Japón, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Salida

Potencia máx. configurable (vatios)
50.0Kilovatios / 50.0kVA
Distorsión de Voltaje de Salida
Less than 5 % ((*))
Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)
50 Hz Sincronizado para principales, 60 Hz Sincronizado para principales
Factor de carga pico
2,5
Topología
Online de doble conversión
Tipo de forma de onda
Onda senoidal
Funcionamiento con sobrecarga
10 minutos @ 125% y 60 segundos @ 150%
Voltaje de Salida THD
< 1% linear load and < 5% non-linear load
Tolerancia del Voltaje de Salida
+/-1% after 50ms
Derivación
Built-in static bypass

Entrada

Frecuencia de entrada
40-70 Hz
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales
408 - 552 (480 V)V
Entrada de Distorsión Armónica Total
Menos del 3% para carga completa
Máximo de Sobretensiones de Cortocircuito (Icw)
65.0kAmperios
Factor de Potencia de Entrada en carga completa
0.99

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
VRLA
Voltaje Nominal de la Batería
480 V
Máxima Corriente de la Batería al Final de la Descarga
135.0A
Fin de la Descarga del Voltaje de la Batería
384 V CC
Rendimiento

Comunicaciones & Gestión

Panel de control
Interfaz de usuario en pantalla lcd táctil
Alarma Acústica
Alarmas sonoras y visuales priorizadas por gravedad
Interfaces SmartSlot™ disponibles
1

Descripción física

Altura máxima
1485mm, 148.5cm
Anchura máxima
521mm, 52.1cm
Profundidad máxima
847mm, 84.7cm
Peso neto
200.0kg
Peso de envío
200.0kg
Altura bruta
1680mm, 168.0cm
Anchura bruta
640mm, 64.0cm
Profundidad bruta
990mm, 99.0cm
Color
Gloss level 85%, Blanco

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 (Non-condensing) %
Elevación de Trabajo
0 - 1005.84metros
Temperatura de Almacenamiento
-15 - 40 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
10 - 80 (Non-condensing) %
Elevación de Almacenamiento
0 - 3048metros
Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad
61.0dBA
Disipación térmica en línea
5210.0BTU/h
Protection Class
IP20

Conformidad

Aceptaciones
CSA C22.2 No 107.3, ENERGY STAR V2.0 (USA), FCC parte 15 clase A, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, OSHPD, UL 1778 5ª edición
Garantía estándar
1 año de servicio de reparación in situ o sustitución con puesta en marcha autorizada de fábrica

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme

Opciones

Servicios