Nuestras marcas

Row CW 300mm 42U, 1200D,Single feed, gravity drain.

Row CW 300mm 42U, 1200D,Single feed, gravity drain. Parte Delantera Izquierda
Row CW 300mm 42U, 1200D,Single feed, gravity drain. Parte Delantera Izquierda
Row CW 300mm 42U, 1200D,Single feed, gravity drain. Parte Delantera Izquierda
Row CW 300mm 42U, 1200D,Single feed, gravity drain. Frontal directo
Row CW 300mm 42U, 1200D,Single feed, gravity drain. Back
Row CW 300mm 42U, 1200D,Single feed, gravity drain. Parte Delantera Izquierda
Row CW 300mm 42U, 1200D,Single feed, gravity drain. Frontal directo
Row CW 300mm 42U, 1200D,Single feed, gravity drain. Back
  • Refrigeración por agua fría acoplada cerrada para centros de datos de medianos a grandes

  • Incluye: Guia de instalación, Manual de operación y mantenimiento, Manual de usuario

Ver descripción de producto

ERC311AS0CGE Características

Características principales

Altura de racks
42U
Row CW 300mm 42U, 1200D,Single feed, gravity drain.
Refrigeración por agua fría acoplada cerrada para centros de datos de medianos a grandes
Incluye: Guia de instalación, Manual de operación y mantenimiento, Manual de usuario
  • Control de la capacidad
    El sistema de refrigeración funcionará del 0 al 100% de la capacidad nominal con el fin de mantener las temperaturas de admisión del rack y reducir los costes operativos con diferentes cargas térmicas.
  • Ruedas
    Ofrece flexibilidad para trasladar la unidad allí donde se necesite refrigeración.
  • Ventiladores conmutados electrónicamente
    Proporciona la máxima eficiencia y reduce el consumo total de energía al adaptar los requisitos de caudal de aire a la carga de calor del centro de datos.
  • Arquitectura basada en filas
    Captura el aire caliente expulsado directamente del equipo de TI, de esa forma se incrementa la capacidad de refrigeración sensible de la unidad por encima de las arquitecturas de refrigeración tradicionales.
  • Diseño escalable
    El diseño modular permite agregar soluciones escalables al sistema de refrigeración a medida que aumentan las necesidades.
  • Conexiones de agua fría superior e inferior
    Ofrece flexibilidad de instalación en función de las limitaciones de un área determinada.
  • Ventiladores de velocidad variable
    Los ventiladores de velocidad variable reducen el consumo de energía durante los periodos en los que no se requiere un nivel máximo de refrigeración.
  • Filtros lavables
    De fácil mantenimiento, limpiable, filtro de malla de carga profunda que elimina las partículas de la corriente de aire de retorno.

Easy Cooling Row CW características y ventajas

Coste total de propiedad

Control de la capacidad
El sistema de refrigeración funcionará del 0 al 100% de la capacidad nominal con el fin de mantener las temperaturas de admisión del rack y reducir los costes operativos con diferentes cargas térmicas.
Ventiladores de velocidad variable
Los ventiladores de velocidad variable reducen el consumo de energía durante los periodos en los que no se requiere un nivel máximo de refrigeración.

Adaptabilidad

Refrigeración predecible
Al colocar la unidad en la fila de racks, la fuente de refrigeración se encuentra más cerca de la carga de calor. De este modo se elimina la mezcla de aire y se obtiene una arquitectura de refrigeración previsible.
Ventiladores redundantes
Si se avería un ventilador, los ventiladores redundantes suministran un mayor flujo de aire.
Entradas de suministro eléctrico duales
(Opcional) suministros de potencia duales para redundancia en la corriente de entrada
Flexibilidad
Soporte para diferentes anchuras de pasillo, alturas de rack, profundidades de rack y filas individuales. Admite la contención de pasillos fríos o calientes
Conexiones de agua fría superior e inferior
Ofrece flexibilidad de instalación en función de las limitaciones de un área determinada.
Control de flujo de aire activo
Supervisa y ajusta de forma activa el caudal de aire de la unidad de refrigeración en los sistemas de contención, a la vez que proporciona visibilidad para una refrigeración eficaz del equipo TI crítico.
Ruedas
Ofrece flexibilidad para trasladar la unidad allí donde se necesite refrigeración.

Facilidad de reparación y mantenimiento

Controlador del microprocesador
El sistema se controla mediante un microprocesador con una pantalla alfanumérica LCD, de 80 caracteres e iluminación trasera, donde se muestran todas las indicaciones de estado y alarmas.
Filtros lavables
De fácil mantenimiento, limpiable, filtro de malla de carga profunda que elimina las partículas de la corriente de aire de retorno.
Fácil acceso para el servicio
El equipamiento en fila permite que todos los componentes de servicio se puedan reemplazar/controlar aislados en caliente o en frío.

Distribución de productos

Bélgica, Bulgaria, Brasil, Suiza, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Serbia y Montenegro, Chequia, Alemania, Dinamarca, Argelia, Estonia, Egipto, España, Finlandia, Francia, Reino Unido, Grecia, Hong Kong, Croacia, Hungría, Indonesia, Irlanda, Israel, India, Italia, Japón, Corea del Sur, Kazajstán, Lituania, Letonia, Marruecos, Macedonia, México, Malasia, Nigeria, Holanda, Noruega, Nueva Zelanda, Perú, Filipinas, Polonia, Portugal, Rumania, Rusia, Arabia Saudita, Suecia, Singapur, Eslovenia, Eslovaquia, Tailandia, Túnez, Turquía, Taiwán, Ucrania, Vietnam, Sudáfrica

Entrada

Frecuencia de entrada
50 Hz
Número de entradas de alimentación
1.0

Comunicaciones & Gestión

Panel de control
7" touch screen display

Descripción física

Altura máxima
2000mm, 200.0cm
Anchura máxima
300mm, 30.0cm
Profundidad máxima
1200mm, 120.0cm
Peso neto
165.0kg
Peso de envío
195.0kg
Altura bruta
2190mm, 219.0cm
Anchura bruta
720mm, 72.0cm
Profundidad bruta
1320mm, 132.0cm

Conformidad

Garantía estándar
1 año de servicio de reparación in situ o sustitución con puesta en marcha autorizada de fábrica

Opciones

Servicios