Replacement Module (L-N) for 220/380v 3-phase Wye, Modular, 160kA Units

Replacement Module (L-N) for 220/380v 3-phase Wye, Modular, 160kA Units Parte Delantera Izquierda
Replacement Module (L-N) for 220/380v 3-phase Wye, Modular, 160kA Units Parte Delantera Izquierda
Replacement Module (L-N) for 220/380v 3-phase Wye, Modular, 160kA Units Parte Delantera Izquierda
Replacement Module (L-N) for 220/380v 3-phase Wye, Modular, 160kA Units Parte Delantera Izquierda
  • Accesorios y piezas de repuesto para los TVSS de APC.

  • Incluye: Manual del usuario

Ver descripción de producto

MH4 Características

Replacement Module (L-N) for 220/380v 3-phase Wye, Modular, 160kA Units
Accesorios y piezas de repuesto para los TVSS de APC.
Incluye: Manual del usuario
  • Protección contra rayos y subida de tensión
    Para evitar daños en los equipos a causa de subidas y picos de tensión.
  • Indicador de trabajo de protección
    SurgeArrest le avisará si sus circuitos se han dañado debido a un choque intenso o a una subida de tensión de la red, y no puede proporcionar protección al 100 %. Si sigue dentro del plazo de garantía, APC sustituirá su SurgeArrest dañado sin ningún coste.

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Aruba, Barbados, Bolivia, Belice, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Descripción física

Altura máxima
76mm, 7.62cm
Anchura máxima
107mm, 10.68cm
Profundidad máxima
43mm, 4.32cm
Peso neto
0.68kg
Peso de envío
0.92kg
Altura bruta
191mm, 19.06cm
Anchura bruta
216mm, 21.6cm
Profundidad bruta
114mm, 11.44cm

Conformidad

Garantía estándar
LI, 2 años (piezas de plástico)

Opciones

Servicios