Refrigerador de fluido 112 kW a 104F/115F, 75 GPM, 575 V/3/60 Hz

Refrigerador de fluido 112 kW a 104F/115F, 75 GPM, 575 V/3/60 Hz Parte Delantera Izquierda
Refrigerador de fluido 112 kW a 104F/115F, 75 GPM, 575 V/3/60 Hz Parte Delantera Izquierda
Refrigerador de fluido 112 kW a 104F/115F, 75 GPM, 575 V/3/60 Hz Parte Delantera Izquierda
Refrigerador de fluido 112 kW a 104F/115F, 75 GPM, 575 V/3/60 Hz Frontal derecho
Refrigerador de fluido 112 kW a 104F/115F, 75 GPM, 575 V/3/60 Hz Frontal directo
Refrigerador de fluido 112 kW a 104F/115F, 75 GPM, 575 V/3/60 Hz Parte Delantera Izquierda
Refrigerador de fluido 112 kW a 104F/115F, 75 GPM, 575 V/3/60 Hz Frontal derecho
Refrigerador de fluido 112 kW a 104F/115F, 75 GPM, 575 V/3/60 Hz Frontal directo
  • Eliminación de calor diseñada para la utilización de agua o glicol para productos refrigerantes de hilera y de sala

Ver descripción de producto

ACFC75278 Características

Refrigerador de fluido 112 kW a 104F/115F, 75 GPM, 575 V/3/60 Hz
Eliminación de calor diseñada para la utilización de agua o glicol para productos refrigerantes de hilera y de sala

Refrigeradores de fluido Uniflair características y ventajas

Coste total de propiedad

Ventiladores de velocidad variable
Los ventiladores de velocidad variable reducen el consumo de energía durante los periodos en los que no se requiere un nivel máximo de refrigeración.

Disponibilidad

Motores de accionamiento directo
La tensión de los cojinetes se elimina casi por completo, lo que aumenta su vida útil. Permite equilibrar en fábrica el conjunto del ventilador integral/motor, lo que reduce las vibraciones y acelera el arranque.

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Belice, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Santa Lucia, México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinidad y Tobago, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Descripción física

Altura máxima
1405mm, 140.5cm
Anchura máxima
5004mm, 500.4cm
Profundidad máxima
1345mm, 134.5cm
Peso neto
842.73kg
Peso de envío
851.82kg
Altura bruta
1524mm, 152.4cm
Anchura bruta
5207mm, 520.7cm
Profundidad bruta
1524mm, 152.4cm

Conformidad

Garantía estándar
1 año

Opciones

Servicios