Rack ATS, 5,7 kW, 100/120 V, (2) L21-20 entrada, (1) L21-20 salida

Rack ATS, 5,7 kW, 100/120 V, (2) L21-20 entrada, (1) L21-20 salida Parte Delantera Izquierda
Rack ATS, 5,7 kW, 100/120 V, (2) L21-20 entrada, (1) L21-20 salida Parte Delantera Izquierda
Rack ATS, 5,7 kW, 100/120 V, (2) L21-20 entrada, (1) L21-20 salida Parte Delantera Izquierda
Rack ATS, 5,7 kW, 100/120 V, (2) L21-20 entrada, (1) L21-20 salida Parte Delantera Izquierda
Rack ATS, 5,7 kW, 100/120 V, (2) L21-20 entrada, (1) L21-20 salida Parte Delantera Izquierda
Rack ATS, 5,7 kW, 100/120 V, (2) L21-20 entrada, (1) L21-20 salida Frontal directo
Rack ATS, 5,7 kW, 100/120 V, (2) L21-20 entrada, (1) L21-20 salida Miscellaneous
Rack ATS, 5,7 kW, 100/120 V, (2) L21-20 entrada, (1) L21-20 salida Miscellaneous
Rack ATS, 5,7 kW, 100/120 V, (2) L21-20 entrada, (1) L21-20 salida Parte Delantera Izquierda
Rack ATS, 5,7 kW, 100/120 V, (2) L21-20 entrada, (1) L21-20 salida Parte Delantera Izquierda
Rack ATS, 5,7 kW, 100/120 V, (2) L21-20 entrada, (1) L21-20 salida Parte Delantera Izquierda
Rack ATS, 5,7 kW, 100/120 V, (2) L21-20 entrada, (1) L21-20 salida Frontal directo
Rack ATS, 5,7 kW, 100/120 V, (2) L21-20 entrada, (1) L21-20 salida Miscellaneous
Rack ATS, 5,7 kW, 100/120 V, (2) L21-20 entrada, (1) L21-20 salida Miscellaneous
  • Ofrece alimentación redundante para equipos de un solo cable.

  • Incluye: Rack Mounting Brackets

Ver descripción de producto

AP7701 Características

Características principales

Altura de racks
1U
Conexiones de salida
(1) NEMA L21-20 (Batería de reserva)
Voltaje de salida nominal
208V 3PH
Voltaje Nominal de Entrada
208V 3PH
Tipo de Conexión de Entrada
NEMA L21-20P
Longitud de Cable
0.91metros
Rack ATS, 5,7 kW, 100/120 V, (2) L21-20 entrada, (1) L21-20 salida
Ofrece alimentación redundante para equipos de un solo cable.
Incluye: Rack Mounting Brackets

NetShelter Rack Transfer Switches características y ventajas

Características de marketing

Instalable en rack
Ocupa tan sólo 1U del valioso espacio en rack. Lleva la alimentación eléctrica allí donde más se necesita: en el rack, cerca de los equipos.
Pantallas de información
Indica el estado de las fuentes de CA que alimentan las unidades, la fuente que está definida como primaria y la fuente que está alimentando la carga en ese momento. Esto permite obtener una representación visual del flujo eléctrico, desde la entrada hasta la carga. De esta forma el usuario puede observar rápidamente el flujo eléctrico y el estado de las fuentes de entrada sin tener que conectar la unidad. (Nota: las unidades que no estén conectadas en red únicamente ofrecen información sobre el estado y no disponen de una representación visual del flujo eléctrico)

Disponibilidad

Fuentes de alimentación de entrada dual
Proporciona suministro eléctrico de CA redundante a los equipos conectados. Dos líneas de CA alimentan la unidad y, si la línea de CA primaria falla, la unidad cambiará automáticamente a la fuente de alimentación alternativa.
Transfer time <10ms
Tiempo de transferencia líder del sector para garantizar una conmutación sin problemas en caso de fallo de la fuente de alimentación primaria.

Agilidad

Amplia gama de conexiones de entrada y salida
La gama de productos incluye una amplia variedad de conexiones de entrada y salida para la distribución eléctrica de 120 V, 208 V o 230 V a diversas tomas. Disponer de diversas entradas y salidas permite a los usuarios adaptar el sistema a los distintos requisitos eléctricos. APC ofrece unidades de hasta 5,7 kW utilizando una sola conexión.

Capacidad de gestión

Pantalla a color LCD
Proporciona control y capacidad de gestión locales más robustos e intuitivos.
Capacidad de gestión de red
Interfaces de gestión de red con todas las funciones que proporcionan estándares basados en la gestión a través de la Web, SNMP y Telnet. Permite a los usuarios acceder, configurar y gestionar las unidades desde ubicaciones remotas para ahorrar así un valioso tiempo. Asociada a esta característica se encuentra la capacidad de actualizar de forma rápida y sencilla el firmware de las unidades instaladas a través de una descarga de red para tener acceso de este modo a futuras optimizaciones del producto.

Protección

Protección contra sobreintensidad 10 kAIC
Proporciona protección en caso de un evento significativo de sobreintensidad.

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinidad y Tobago, Taiwán, Estados Unidos, Uruguay, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Salida

Protección frente a sobrecarga
Cord Length
0.91metros
Maximum Total Current Draw
16

Entrada

Frecuencia de entrada
50/60 Hz
Número de cables de alimentación
2
Maximum Input Current
20A
Corriente de entrada reducida reguladora (Norteamérica)
16A

Descripción física

Altura máxima
44mm, 4.4cm
Anchura máxima
432mm, 43.2cm
Profundidad máxima
305mm, 30.5cm
Peso neto
6.82kg
Peso de envío
9.55kg
Altura bruta
70mm, 7.0cm
Anchura bruta
597mm, 59.7cm
Profundidad bruta
616mm, 61.6cm
Color
Negro

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 45 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0-3000metros
Temperatura de Almacenamiento
-25 - 65 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0-15000metros

Conformidad

Aceptaciones
Listado en cUL, FCC Parte 15 Clase A, METI Denan, Listado en UL, VCCI
Garantía estándar
2 años para reparaciones o recambios

Opciones

Servicios