Raíl DIN de APC - SAI montado en panel con batería de alta temperatura de 500 VA y 120 V

Raíl DIN de APC - SAI montado en panel con batería de alta temperatura de 500 VA y 120 V Parte Delantera Izquierda
Raíl DIN de APC - SAI montado en panel con batería de alta temperatura de 500 VA y 120 V Parte Delantera Izquierda
Raíl DIN de APC - SAI montado en panel con batería de alta temperatura de 500 VA y 120 V Parte Delantera Izquierda
Raíl DIN de APC - SAI montado en panel con batería de alta temperatura de 500 VA y 120 V Parte Delantera Izquierda
  • Protección demostrada del suministro eléctrico para aplicaciones de control y entornos adversos.

  • Incluye: CD con software, Documentación en CD, Guía de instalación, Cable de señal inteligente de SAI RS-232

Ver descripción de producto

SUA500PDR-H Características

Características principales

Tiempo de funcionamiento de la carga W
Tiempo de funcionamiento de la carga
Introduzca aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Según el valor introducido, estimaremos el tiempo de funcionamiento que tendrás durante un apagón total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte más prolongado sin apagarse.

La carga total introducida (consumo de energía) supera el valor máximo para este producto (325W)

Introduce la carga para ver el tiempo de funcionamiento estimado

Max. capacidad utilizada
Max. capacidad utilizada
El porcentaje máximo de la capacidad del SAI utilizada para soportar tu carga especificada.

Introduce la carga para ver la "Max. capacidad utilizada" calculada

Capacidad eléctrica de salida
325Vatios / 500VA
Conexiones de salida
(1) Hard Wire 3-wire (H N + G) (Batería de reserva)
Voltaje de salida nominal
120V
Voltaje Nominal de Entrada
120V
Tipo de Conexión de Entrada
Hard Wire 3 wire (1PH+N+G)
Raíl DIN de APC - SAI montado en panel con batería de alta temperatura de 500 VA y 120 V
Protección demostrada del suministro eléctrico para aplicaciones de control y entornos adversos.
Incluye: CD con software, Documentación en CD, Guía de instalación, Cable de señal inteligente de SAI RS-232
  • Baterías reemplazables por el usuario
    Aumenta la disponibilidad permitiéndole a un usuario experto realizar mejoras y reemplazos de las baterías reduciendo el Tiempo Medio de Reparaciones (MTTR)

SAI industrial características y ventajas

Disponibilidad

Amplia ventana de tensiones de entrada
Diseñado para entornos eléctricos exigentes para ahorrar batería.
Acondicionamiento del suministro eléctrico
Protege las cargas conectadas de sobretensiones, picos, rayos y otras perturbaciones eléctricas.
Capacidad de arranque en frío
Proporciona una batería temporal cuando la energía se ha agotado.
Comprobación automática
La autocomprobación periódica de la batería le garantiza una detección precoz de la necesidad de reparar una batería.
Arranque automático de las cargas después del cierre del SAI
Pone en marcha automáticamente el equipo conectado al recuperarse el suministro eléctrico.

Adaptabilidad

Baterías externas Plug-and-Play
Garantiza el suministro eléctrico limpio e ininterrumpido cuando se añade tiempo de autonomía adicional al SAI.
Múltiples métodos de montaje
Permite la estandarización en un producto para usarlo en distintos entornos.
Diseño flexible
Disponible en una amplia gama de configuraciones para adaptarse a cualquier entorno de funcionamiento

Facilidad de reparación y mantenimiento

Baterías reemplazables por el usuario
Aumenta la disponibilidad permitiéndole a un usuario experto realizar mejoras y reemplazos de las baterías reduciendo el Tiempo Medio de Reparaciones (MTTR)
Soporte técnico
Nuestros experimentados ingenieros de asistencia técnica están disponibles para responder todas sus preguntas y darle la tranquilidad de saber que la ayuda que necesita está disponible en todo momento.
Baterías reemplazables en caliente
Garantiza una energía limpia e ininterrumpida para proteger el equipo mientras se cambian las baterías

Capacidad de gestión

SmartSlot
Adapta las capacidades del SAI con tarjetas de gestión.
Accesorio de contacto seco I/O opcional
Cada accesorio I/O de contacto seco incrementa el número de contactos de entrada en 2 y el de relés de salida en 1
Gestión inteligente de la batería
Aumenta el rendimiento, la duración y la fiabilidad de las baterías mediante la carga inteligente y de precisión.
LED Indicators
Ofrece información de estado de fácil lectura de la unidad y condiciones de la alimentación de red.

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Santa Lucia, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Salida

Potencia máx. configurable (vatios)
325Vatios / 500VA
Eficacia con carga completa
94.0 %
Distorsión de Voltaje de Salida
Inferior al 5%
Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)
47-53 Hz para 50 Hz nominal, 57 - 63 Hz para 60 Hz nominal
Topología
Tecnología line interactive
Tipo de forma de onda
Onda senoidal

Entrada

Frecuencia de entrada
50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing)
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales
82-144V
Rango de voltaje ajustable para operaciones principales
75 - 154V
Eficacia con carga completa
94.0 %

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
Batería de plomo-ácido, hermética y sin mantenimiento con electrolito suspendido: estanca
Módulos de baterías incluidos
1
Tiempo típico de recarga
2hour(s)
Sustitución de la batería
Ranuras de la batería vacías
1
Vida útil esperada de la batería (en años)
3 - 5
Cantidad de RBC™
1
Suministro de carga de baterías (vatios)
60Vatios
Capacidad VA/hora de la Batería
120

Comunicaciones & Gestión

Puerto (s) Interfaz
DB-9 RS-232, SmartSlot
Panel de control
Pantalla LED de estado con gráficos de barras de carga y batería e indicador en línea: Con baterías: Sustituir la batería:e indicadores de sobrecarga
Alarma Acústica
Alarma, si funciona con batería: alarma característica de batería baja: alarma de tono continuo de sobrecarga
Desconexión de Emergencia (EPO)
Interfaces SmartSlot™ disponibles
1

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

Surge energy rating
540Julios
Filtrado
Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Descripción física

Altura máxima
148mm, 14.8cm
Anchura máxima
362mm, 36.2cm
Profundidad máxima
171mm, 17.1cm
Peso neto
11.48kg
Peso de envío
13.3kg
Altura bruta
297mm, 29.7cm
Anchura bruta
297mm, 29.7cm
Profundidad bruta
481mm, 48.1cm

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 50 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0-3000metros
Temperatura de Almacenamiento
-5 - 55 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0-15000metros
Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad
55.0dBA
Disipación térmica en línea
90.0BTU/h
Protection Class
IO

Conformidad

Aceptaciones
Reconocido en UL
Garantía estándar
2 años para reparaciones o recambios

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme
ALCANCE
ALCANCE: no contiene sustancias extremadamente preocupantes
Proposition 65 Warning
Disponible en la pestaña de documentación

Opciones

Servicios