Parallel Kit 75/100 kVA UPS

Parallel Kit 75/100 kVA UPS Parte Delantera Izquierda
Parallel Kit 75/100 kVA UPS Parte Delantera Izquierda
Parallel Kit 75/100 kVA UPS Parte Delantera Izquierda
Parallel Kit 75/100 kVA UPS Frontal derecho
Parallel Kit 75/100 kVA UPS Frontal directo
Parallel Kit 75/100 kVA UPS Back
Parallel Kit 75/100 kVA UPS Parte Delantera Izquierda
Parallel Kit 75/100 kVA UPS Frontal derecho
Parallel Kit 75/100 kVA UPS Frontal directo
Parallel Kit 75/100 kVA UPS Back
  • Protección demostrada del suministro eléctrico para aplicaciones de control y entornos adversos.

Ver descripción de producto

GUPXCK100P Características

Parallel Kit 75/100 kVA UPS
Protección demostrada del suministro eléctrico para aplicaciones de control y entornos adversos.

SAI industrial características y ventajas

Disponibilidad

Amplia ventana de tensiones de entrada
Diseñado para entornos eléctricos exigentes para ahorrar batería.
Acondicionamiento del suministro eléctrico
Protege las cargas conectadas de sobretensiones, picos, rayos y otras perturbaciones eléctricas.
Capacidad de arranque en frío
Proporciona una batería temporal cuando la energía se ha agotado.
Comprobación automática
La autocomprobación periódica de la batería le garantiza una detección precoz de la necesidad de reparar una batería.
Arranque automático de las cargas después del cierre del SAI
Pone en marcha automáticamente el equipo conectado al recuperarse el suministro eléctrico.

Adaptabilidad

Baterías externas Plug-and-Play
Garantiza el suministro eléctrico limpio e ininterrumpido cuando se añade tiempo de autonomía adicional al SAI.
Múltiples métodos de montaje
Permite la estandarización en un producto para usarlo en distintos entornos.
Diseño flexible
Disponible en una amplia gama de configuraciones para adaptarse a cualquier entorno de funcionamiento

Facilidad de reparación y mantenimiento

Baterías reemplazables por el usuario
Aumenta la disponibilidad permitiéndole a un usuario experto realizar mejoras y reemplazos de las baterías reduciendo el Tiempo Medio de Reparaciones (MTTR)
Soporte técnico
Nuestros experimentados ingenieros de asistencia técnica están disponibles para responder todas sus preguntas y darle la tranquilidad de saber que la ayuda que necesita está disponible en todo momento.
Baterías reemplazables en caliente
Garantiza una energía limpia e ininterrumpida para proteger el equipo mientras se cambian las baterías

Capacidad de gestión

SmartSlot
Adapta las capacidades del SAI con tarjetas de gestión.
Accesorio de contacto seco I/O opcional
Cada accesorio I/O de contacto seco incrementa el número de contactos de entrada en 2 y el de relés de salida en 1
Gestión inteligente de la batería
Aumenta el rendimiento, la duración y la fiabilidad de las baterías mediante la carga inteligente y de precisión.
LED Indicators
Ofrece información de estado de fácil lectura de la unidad y condiciones de la alimentación de red.

Distribución de productos

Aruba, Bermudas, Bahamas, Canadá, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Honduras, Haití, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, El Salvador, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Venezuela

Descripción física

Altura máxima
190mm, 19.0cm
Anchura máxima
355mm, 35.5cm
Profundidad máxima
250mm, 25.0cm
Peso neto
4.01kg
Peso de envío
4.01kg
Altura bruta
190mm, 19.0cm
Anchura bruta
355mm, 35.5cm
Profundidad bruta
250mm, 25.0cm

Opciones

Servicios