Nuestras marcas

Pack de baterías para SAI Smart-UPS SRT de APC 192 V 5 kVA y 6kVA, marítimo

Pack de baterías para SAI Smart-UPS SRT de APC 192 V 5 kVA y 6kVA, marítimo Parte Delantera Izquierda
Pack de baterías para SAI Smart-UPS SRT de APC 192 V 5 kVA y 6kVA, marítimo Parte Delantera Izquierda
Pack de baterías para SAI Smart-UPS SRT de APC 192 V 5 kVA y 6kVA, marítimo Parte Delantera Izquierda
Pack de baterías para SAI Smart-UPS SRT de APC 192 V 5 kVA y 6kVA, marítimo Frontal derecho
Pack de baterías para SAI Smart-UPS SRT de APC 192 V 5 kVA y 6kVA, marítimo Frontal directo
Pack de baterías para SAI Smart-UPS SRT de APC 192 V 5 kVA y 6kVA, marítimo Aplicación
Pack de baterías para SAI Smart-UPS SRT de APC 192 V 5 kVA y 6kVA, marítimo Aplicación
Pack de baterías para SAI Smart-UPS SRT de APC 192 V 5 kVA y 6kVA, marítimo Family
Pack de baterías para SAI Smart-UPS SRT de APC 192 V 5 kVA y 6kVA, marítimo Parte Delantera Izquierda
Pack de baterías para SAI Smart-UPS SRT de APC 192 V 5 kVA y 6kVA, marítimo Frontal derecho
Pack de baterías para SAI Smart-UPS SRT de APC 192 V 5 kVA y 6kVA, marítimo Frontal directo
Pack de baterías para SAI Smart-UPS SRT de APC 192 V 5 kVA y 6kVA, marítimo Aplicación
Pack de baterías para SAI Smart-UPS SRT de APC 192 V 5 kVA y 6kVA, marítimo Aplicación
Pack de baterías para SAI Smart-UPS SRT de APC 192 V 5 kVA y 6kVA, marítimo Family
RoHS
  • Gran disponibilidad, protección robusta del suministro eléctrico para aplicaciones de a bordo y transporte.

  • Incluye: Guia de instalación, Tarjeta de garantía

Ver descripción de producto

SRT192RMBPM Características

Características principales

Altura de racks
3U
Pack de baterías para SAI Smart-UPS SRT de APC 192 V 5 kVA y 6kVA, marítimo
Gran disponibilidad, protección robusta del suministro eléctrico para aplicaciones de a bordo y transporte.
Incluye: Guia de instalación, Tarjeta de garantía
  • Baterías reemplazables en caliente
    Garantiza una energía limpia e ininterrumpida para proteger el equipo mientras se cambian las baterías

Marina características y ventajas

Facilidad de reparación y mantenimiento

Baterías reemplazables en caliente
Garantiza una energía limpia e ininterrumpida para proteger el equipo mientras se cambian las baterías
Fácil de instalar
El diseño innovador permite una instalación rápida y sencilla por parte de casi cualquier persona.
Baterías reemplazables por el usuario
Aumenta la disponibilidad permitiéndole a un usuario experto realizar mejoras y reemplazos de las baterías reduciendo el Tiempo Medio de Reparaciones (MTTR)
Soporte técnico
Nuestros experimentados ingenieros de asistencia técnica están disponibles para responder todas sus preguntas y darle la tranquilidad de saber que la ayuda que necesita está disponible en todo momento.

Disponibilidad

Carga de baterías con temperatura compensada
Prolonga la vida de la batería regulando la tensión de carga de acuerdo con la temperatura real de la batería.
Salida de onda sinusoidal pura en la batería
Simula la corriente de red para proporcionar la máxima compatibilidad a servidores PFC (factor de potencia corregido) y componentes electrónicos sensibles.
Acondicionamiento del suministro eléctrico
Protege las cargas conectadas de sobretensiones, picos, rayos y otras perturbaciones eléctricas.
Comprobación automática
La autocomprobación periódica de la batería le garantiza una detección precoz de la necesidad de reparar una batería.
Arranque automático de las cargas después del cierre del SAI
Pone en marcha automáticamente el equipo conectado al recuperarse el suministro eléctrico.

Capacidad de gestión

Conectividad en serie
Proporciona el control del SAI por medio de una puerta serie.
Indicadores LED
Ofrece información de estado de fácil lectura de la unidad y condiciones de la alimentación de red.
Gestión inteligente de la batería
Aumenta el rendimiento, la duración y la fiabilidad de las baterías mediante la carga inteligente y de precisión.
SmartSlot
Adapta las capacidades del SAI con tarjetas de gestión.

Distribución de productos

Emiratos Árabes Unidos, Afganistán, Antigua y Barbuda, Anguila, Albania, Armenia, Antillas Holandesas, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaiyán, Bosnia y Hercegovina, Barbados, Bélgica, Burkina Faso, Bulgaria, Bahráin, Burundi, Benín, Bermudas, Bolivia, Bahamas, Botsuana, Bielorrusia, Belice, Canadá, República Democrática del Congo, Suiza, Costa de Marfil, Chile, Camerún, Colombia, Costa Rica, Serbia y Montenegro, Chipre, Alemania, Yibuti, Dinamarca, Dominica, República Dominicana, Argelia, Ecuador, Estonia, Egipto, Eritrea, España, Etiopía, Finlandia, Fiyi, Gabón, Reino Unido, Granada, Georgia, Guayana Francesa, Ghana, Gambia, Guadalupe, Grecia, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croacia, Haití, Hungría, Indonesia, Israel, Iraq, Islandia, Italia, Jamaica, Jordania, Kenia, Camboya, San Cristóbal y Nieves, Corea del Sur, Kuwait, Islas Caimán, Líbano, Santa Lucia, Liberia, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Marruecos, Madagascar, Macedonia, Malí, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Mauricio, Malaui, México, Malasia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Holanda, Noruega, Nueva Zelanda, Omán, Panamá, Perú, Filipinas, Paquistán, Polonia, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Qatar, Reunión, Rumania, Rusia, Ruanda, Arabia Saudita, Suecia, Singapur, Eslovenia, Sierra Leona, Senegal, Somalia, Surinam, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Togo, Tailandia, Tayikistán, Turkmenistán, Túnez, Turquía, Trinidad y Tobago, Tanzania, Ucrania, Uganda, Estados Unidos, Uruguay, Uzbekistán, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas, Vietnam, Yemen, Mayotte, Sudáfrica, Zambia, Zimbabue

Salida

Tensión de salida de la batería
192 V

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
Batería de plomo y ácido
Montaje de batería
Stand alone battery stack ((*))
Vida útil esperada de la batería (en años)
3-5 años
Cantidad de RBC™
2

Descripción física

Altura máxima
130mm, 13.0cm
Anchura máxima
432mm, 43.2cm
Profundidad máxima
683mm, 68.27cm
Peso neto
91.0kg
Peso de envío
105.5kg
Altura bruta
420mm, 42.0cm
Anchura bruta
600mm, 60.0cm
Profundidad bruta
1000mm, 100.0cm
Color
Negro
Unidades en Palet
1.0

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 (Non-condensing) %
Elevación de Trabajo
0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento
-15 - 45 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 (Non-condensing) %
Elevación de Almacenamiento
0 - 15240metros

Conformidad

Garantía estándar
2 años para reparaciones o recambios

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme

Opciones

Servicios