PDU para rack, con medición, Zero U, 20 A, 120 V, (24) 5-20

PDU para rack, con medición, Zero U, 20 A, 120 V, (24) 5-20 Parte Delantera Izquierda
PDU para rack, con medición, Zero U, 20 A, 120 V, (24) 5-20 Parte Delantera Izquierda
PDU para rack, con medición, Zero U, 20 A, 120 V, (24) 5-20 Parte Delantera Izquierda
PDU para rack, con medición, Zero U, 20 A, 120 V, (24) 5-20 Parte Delantera Izquierda
  • La PDU de rack medido proporciona una monitorización remota en tiempo real de las cargas conectadas. Las alarmas definidas por el usuario avisan de las sobrecargas ...

  • Incluye: Manual del usuario

Ver descripción de producto

AP7620 Características

Características principales

Conexiones de salida
(24) NEMA 5-20R (Batería de reserva)
Voltaje de salida nominal
120V
Voltaje Nominal de Entrada
120V
Tipo de Conexión de Entrada
NEMA L5-20P
Longitud de Cable
3.05metros
PDU para rack, con medición, Zero U, 20 A, 120 V, (24) 5-20
La PDU de rack medido proporciona una monitorización remota en tiempo real de las cargas conectadas. Las alarmas definidas por el usuario avisan de las sobrecargas potenciales del circuito antes de que se produzca un fallo crítico de TI.
Incluye: Manual del usuario
  • Umbrales de alarma
    Defina umbrales de alarma para evitar sobrecargas en los circuitos. Las alarmas visuales y de red informan al usuario de los posibles problemas. (Nota: sólo disponible en unidades con funciones de monitorización de corriente. Consulte la disponibilidad en las especificaciones SKU)
  • Pantallas de información
    Indica el estado de las fuentes de CA que alimentan las unidades, la fuente que está definida como primaria y la fuente que está alimentando la carga en ese momento. Esto permite obtener una representación visual del flujo eléctrico, desde la entrada hasta la carga. De esta forma el usuario puede observar rápidamente el flujo eléctrico y el estado de las fuentes de entrada sin tener que conectar la unidad. (Nota: las unidades que no estén conectadas en red únicamente ofrecen información sobre el estado y no disponen de una representación visual del flujo eléctrico)
  • Capacidades de montaje en rack sin herramientas
    Las cajas de servidor no requieren herramientas adicionales para el montaje en armarios NetShelter, lo que permite a los usuarios montar unidades de manera rápida y fácil en la parte posterior del armario
  • Posibilidades de instalación vertical
    Se instala fácilmente en posición vertical en los racks o armarios NetShelter VX y ocupa cero U de espacio en rack, lo que permite instalar más equipos en el rack. Las unidades que se instalan en vertical están optimizadas para los racks o armarios NetShelter VX.

PDU para rack con medición NetShelter características y ventajas

Características de marketing

Pantalla local para la supervisión de la corriente
El consumo de corriente total por unidad de distribución eléctrica se muestra en la pantalla digital de la unidad. La pantalla digital local ayuda a los instaladores a evitar la sobrecarga en los circuitos, ya que muestra una advertencia visual cuando el consumo de corriente está próximo al amperaje máximo de la regleta.
Umbrales de alarma
Defina umbrales de alarma para evitar el sobrecalentamiento de los circuitos. Las alarmas visuales y de red informan al usuario de los posibles problemas.

Agilidad

Amplia gama de conexiones de entrada y salida
La gama de productos incluye una amplia variedad de conexiones de entrada y salida para la distribución eléctrica de 120 V, 208 V o 230 V a diversas tomas. Disponer de diversas entradas y salidas permite a los usuarios adaptar el sistema a los distintos requisitos eléctricos. APC ofrece unidades de hasta 5,7 kW utilizando una sola conexión.
Fuente de alimentación de una sola entrada
Suministro eléctrico para diversos equipos desde una sola conexión, lo que permite alimentar cómodamente los equipos instalados en rack. Ahorra tiempo y dinero durante la instalación al utilizar una sola conexión base y conexiones estándar.
Instalable en rack
Las unidades se instalan de forma fácil y cómoda en racks o armarios de 19", ocupando tan sólo una U de espacio en rack. Lleva el suministro eléctrico allí donde más se necesita: en los racks.

Disponibilidad

Funciones de gestión remota
Interfaces de gestión de red completas que ofrecen la gestión estándar de los equipos a través de Web, SNMP y Telnet. Permite a los usuarios acceder, configurar y gestionar unidades desde ubicaciones remotas para ahorrar tiempo. (Nota: sólo para unidades en red)
Pantalla local para la supervisión de la corriente
El consumo de corriente total por unidad de distribución eléctrica se muestra en la pantalla digital de la unidad. La pantalla digital local ayuda a los instaladores a evitar la sobrecarga en los circuitos, ya que muestra una advertencia visual cuando el consumo de corriente está próximo al amperaje máximo de la regleta. (Sólo disponible en los SKU designados)
Umbrales de alarma
Defina umbrales de alarma para evitar sobrecargas en los circuitos. Las alarmas visuales y de red informan al usuario de los posibles problemas. (Nota: sólo disponible en unidades con funciones de monitorización de corriente. Consulte la disponibilidad en las especificaciones SKU)
Indicador LED de carga
Indica las sobrecargas y otras condiciones que requieren atención en función de los umbrales de alarma definidos por el usuario. Alerta a los usuarios sobre posibles sobrecargas en los circuitos.
Actualizable Flash
Actualice el firmware de forma rápida y sencilla mediante una descarga de red para obtener próximas actualizaciones de productos. Elimina la necesidad de cambiar los productos ya instalados en el centro cuando se crean nuevas funciones. (Nota: sólo para unidades en red)
Se integra con StruxureWare Data Center Expert
Plataforma de gestión y monitorización escalable que proporciona la monitorización del dispositivo en tiempo real y la notificación inmediata.

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bolivia, Brasil, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, Islas Malvinas, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, Japón, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Salida

Always on Outlets
24
Protección frente a sobrecarga
No
Maximum Total Current Draw
16

Entrada

Frecuencia de entrada
50/60 Hz
Acceptable Input Voltage
100-125VAC
Número de cables de alimentación
1
Load Capacity
1920VA
Maximum Input Current
16A
Maximum Line Current
16A

Descripción física

Altura máxima
1219mm, 121.9cm
Anchura máxima
89mm, 8.9cm
Profundidad máxima
44mm, 4.4cm
Peso neto
5.34kg
Peso de envío
6.82kg
Altura bruta
1524mm, 152.4cm
Anchura bruta
127mm, 12.7cm
Profundidad bruta
95mm, 9.5cm
Color
Beis

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 45 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0-3000metros
Temperatura de Almacenamiento
-25 - 65 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0-15000metros

Conformidad

Aceptaciones
Listado en cUL, FCC Parte 15 Clase A, Listado en UL, VCCI
Garantía estándar
2 años para reparaciones o recambios

Opciones

Servicios