PDU para rack, básica, 1U, 30 A, 208 V, (12)C13

PDU para rack, básica, 1U, 30 A, 208 V, (12)C13 Parte Delantera Izquierda
PDU para rack, básica, 1U, 30 A, 208 V, (12)C13 Parte Delantera Izquierda
PDU para rack, básica, 1U, 30 A, 208 V, (12)C13 Parte Delantera Izquierda
PDU para rack, básica, 1U, 30 A, 208 V, (12)C13 Miscellaneous
PDU para rack, básica, 1U, 30 A, 208 V, (12)C13 Parte Delantera Izquierda
PDU para rack, básica, 1U, 30 A, 208 V, (12)C13 Miscellaneous
  • Distribución energética fiable

  • Incluye: Rack Mounting Brackets, Manual del usuario

Ver descripción de producto

AP9561 Características

Características principales

Altura de racks
1U
Conexiones de salida
(12) IEC 320 C13 (Batería de reserva)
Voltaje de salida nominal
208V
Voltaje Nominal de Entrada
208V
Tipo de Conexión de Entrada
NEMA L6-30P
Longitud de Cable
3.66metros
PDU para rack, básica, 1U, 30 A, 208 V, (12)C13
Distribución energética fiable
Incluye: Rack Mounting Brackets, Manual del usuario
  • Distribución eléctrica de bajo coste
    Ofrece distintas tomas para poder llevar el suministro eléctrico hasta los equipos del rack a un precio asequible.
  • Posibilidades de instalación vertical
    Se instala fácilmente en posición vertical en los racks o armarios NetShelter VX y ocupa cero U de espacio en rack, lo que permite instalar más equipos en el rack. Las unidades que se instalan en vertical están optimizadas para los racks o armarios NetShelter VX.

PDU para rack básicas NetShelter características y ventajas

Agilidad

Instalable en rack
Las unidades se instalan de forma fácil y cómoda en racks o armarios de 19", ocupando tan sólo una U de espacio en rack. Lleva el suministro eléctrico allí donde más se necesita: en los racks.
Fuente de alimentación de una sola entrada
Suministro eléctrico para diversos equipos desde una sola conexión, lo que permite alimentar cómodamente los equipos instalados en rack. Ahorra tiempo y dinero durante la instalación al utilizar una sola conexión base y conexiones estándar.
Amplia gama de conexiones de entrada y salida
La gama de productos incluye una amplia variedad de conexiones de entrada y salida para la distribución eléctrica de 120 V, 208 V o 230 V a diversas tomas. Disponer de diversas entradas y salidas permite a los usuarios adaptar el sistema a los distintos requisitos eléctricos. APC ofrece unidades de hasta 5,7 kW utilizando una sola conexión.

Coste total de propiedad

Distribución eléctrica de bajo coste
Ofrece distintas tomas para poder llevar el suministro eléctrico hasta los equipos del rack a un precio asequible.

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Islas Malvinas, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Santa Lucia, Martinica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Salida

Always on Outlets
12
Protección frente a sobrecarga
Maximum Total Current Draw
24

Entrada

Frecuencia de entrada
50/60 Hz
Acceptable Input Voltage
200-240VAC
Número de cables de alimentación
1
Load Capacity
5000VA
Maximum Input Current
24A
Maximum Line Current
24A

Descripción física

Altura máxima
44mm, 4.4cm
Anchura máxima
447mm, 44.7cm
Profundidad máxima
57mm, 5.7cm
Peso neto
2.5kg
Peso de envío
3.64kg
Altura bruta
152mm, 15.2cm
Anchura bruta
486mm, 48.6cm
Profundidad bruta
177mm, 17.7cm
Color
Negro

Descripción medioambiental

Operating Temperature
-15 - 45 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0-3000metros
Temperatura de Almacenamiento
-25 - 65 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0-15000metros

Conformidad

Aceptaciones
Listado en cUL, CSA, UL 60950, Listado en UL
Garantía estándar
2 años para reparaciones o recambios

Opciones

Servicios