Nuestras marcas

PDU de montaje en rack, con display, Zero U, 5,7 kW, 120 y 208 V, (21) 5-20 y (6) L6-20

PDU de montaje en rack, con display, Zero U, 5,7 kW, 120 y 208 V, (21) 5-20 y (6) L6-20 Parte Delantera Izquierda
PDU de montaje en rack, con display, Zero U, 5,7 kW, 120 y 208 V, (21) 5-20 y (6) L6-20 Parte Delantera Izquierda
PDU de montaje en rack, con display, Zero U, 5,7 kW, 120 y 208 V, (21) 5-20 y (6) L6-20 Parte Delantera Izquierda
PDU de montaje en rack, con display, Zero U, 5,7 kW, 120 y 208 V, (21) 5-20 y (6) L6-20 Parte Delantera Izquierda
PDU de montaje en rack, con display, Zero U, 5,7 kW, 120 y 208 V, (21) 5-20 y (6) L6-20 Frontal directo
PDU de montaje en rack, con display, Zero U, 5,7 kW, 120 y 208 V, (21) 5-20 y (6) L6-20 Aplicación
PDU de montaje en rack, con display, Zero U, 5,7 kW, 120 y 208 V, (21) 5-20 y (6) L6-20 Aplicación
PDU de montaje en rack, con display, Zero U, 5,7 kW, 120 y 208 V, (21) 5-20 y (6) L6-20 Miscellaneous
PDU de montaje en rack, con display, Zero U, 5,7 kW, 120 y 208 V, (21) 5-20 y (6) L6-20 Detailed
PDU de montaje en rack, con display, Zero U, 5,7 kW, 120 y 208 V, (21) 5-20 y (6) L6-20 Parte Delantera Izquierda
PDU de montaje en rack, con display, Zero U, 5,7 kW, 120 y 208 V, (21) 5-20 y (6) L6-20 Parte Delantera Izquierda
PDU de montaje en rack, con display, Zero U, 5,7 kW, 120 y 208 V, (21) 5-20 y (6) L6-20 Frontal directo
PDU de montaje en rack, con display, Zero U, 5,7 kW, 120 y 208 V, (21) 5-20 y (6) L6-20 Aplicación
PDU de montaje en rack, con display, Zero U, 5,7 kW, 120 y 208 V, (21) 5-20 y (6) L6-20 Aplicación
PDU de montaje en rack, con display, Zero U, 5,7 kW, 120 y 208 V, (21) 5-20 y (6) L6-20 Miscellaneous
PDU de montaje en rack, con display, Zero U, 5,7 kW, 120 y 208 V, (21) 5-20 y (6) L6-20 Detailed
Green Premium™
RoHS
  • Las PDU de rack con medición permiten el control remoto en tiempo real de cargas conectadas. Las alarmas definidas por el usuario avisan de sobrecargas de circuitos ...

  • Incluye: Guia de instalación, Rack mounting brackets, Toolless mounting kit, Manual de usuario

Ver descripción de producto

AP7863 Características

Características principales

Conexiones de salida
(21) NEMA 5-20R
(6) NEMA L6-20R
Voltaje de salida nominal
120V, 208V
Voltaje Nominal de Entrada
208V 3PH
Tipo de Conexión de Entrada
NEMA L21-20P
Longitud de Cable
0.9metros
PDU de montaje en rack, con display, Zero U, 5,7 kW, 120 y 208 V, (21) 5-20 y (6) L6-20
Las PDU de rack con medición permiten el control remoto en tiempo real de cargas conectadas. Las alarmas definidas por el usuario avisan de sobrecargas de circuitos antes de un fallo crítico de IT.
Incluye: Guia de instalación, Rack mounting brackets, Toolless mounting kit, Manual de usuario
  • Capacidades de montaje en rack sin herramientas
    Las cajas de servidor no requieren herramientas adicionales para el montaje en armarios NetShelter, lo que permite a los usuarios montar unidades de manera rápida y fácil en la parte posterior del armario
  • Posibilidades de instalación vertical
    Se instala fácilmente en posición vertical en los racks o armarios NetShelter VX y ocupa cero U de espacio en rack, lo que permite instalar más equipos en el rack. Las unidades que se instalan en vertical están optimizadas para los racks o armarios NetShelter VX.

PDU para rack con medición NetShelter características y ventajas

Agilidad

Instalable en rack
Las unidades se instalan de forma fácil y cómoda en racks o armarios de 19", ocupando tan sólo una U de espacio en rack. Lleva el suministro eléctrico allí donde más se necesita: en los racks.
Fuente de alimentación de una sola entrada
Suministro eléctrico para diversos equipos desde una sola conexión, lo que permite alimentar cómodamente los equipos instalados en rack. Ahorra tiempo y dinero durante la instalación al utilizar una sola conexión base y conexiones estándar.
Amplia gama de conexiones de entrada y salida
La gama de productos incluye una amplia variedad de conexiones de entrada y salida para la distribución eléctrica de 120 V, 208 V o 230 V a diversas tomas. Disponer de diversas entradas y salidas permite a los usuarios adaptar el sistema a los distintos requisitos eléctricos. APC ofrece unidades de hasta 5,7 kW utilizando una sola conexión.

Disponibilidad

60C Operating Temperature
All 8000 and 9000 series PDUs now provide the ability to operate in a maximum ambient air temperature of 60C (140F) at full load ensuring reliability and availability even in today's high density deployments. Other models allow up to 45C (113F).
Umbrales de alarma
Defina umbrales de alarma para evitar sobrecargas en los circuitos. Las alarmas visuales y de red informan al usuario de los posibles problemas. (Nota: sólo disponible en unidades con funciones de monitorización de corriente. Consulte la disponibilidad en las especificaciones SKU)
Actualizable Flash
Actualice el firmware de forma rápida y sencilla mediante una descarga de red para obtener próximas actualizaciones de productos. Elimina la necesidad de cambiar los productos ya instalados en el centro cuando se crean nuevas funciones. (Nota: sólo para unidades en red)
Se integra con StruxureWare Data Center Expert
Plataforma de gestión y monitorización escalable que proporciona la monitorización del dispositivo en tiempo real y la notificación inmediata.
Indicador LED de carga
Indica las sobrecargas y otras condiciones que requieren atención en función de los umbrales de alarma definidos por el usuario. Alerta a los usuarios sobre posibles sobrecargas en los circuitos.
Pantalla local para la supervisión de la corriente
El consumo de corriente total por unidad de distribución eléctrica se muestra en la pantalla digital de la unidad. La pantalla digital local ayuda a los instaladores a evitar la sobrecarga en los circuitos, ya que muestra una advertencia visual cuando el consumo de corriente está próximo al amperaje máximo de la regleta. (Sólo disponible en los SKU designados)
Funciones de gestión remota
Interfaces de gestión de red completas que ofrecen la gestión estándar de los equipos a través de Web, SNMP y Telnet. Permite a los usuarios acceder, configurar y gestionar unidades desde ubicaciones remotas para ahorrar tiempo. (Nota: sólo para unidades en red)

Características de marketing

Pantalla local para la supervisión de la corriente
El consumo de corriente total por unidad de distribución eléctrica se muestra en la pantalla digital de la unidad. La pantalla digital local ayuda a los instaladores a evitar la sobrecarga en los circuitos, ya que muestra una advertencia visual cuando el consumo de corriente está próximo al amperaje máximo de la regleta.
Umbrales de alarma
Defina umbrales de alarma para evitar el sobrecalentamiento de los circuitos. Las alarmas visuales y de red informan al usuario de los posibles problemas.

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Guayana Francesa, Guadalupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucia, Madagascar, Martinica, Mauricio, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, Reunión, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas, Mayotte

Salida

Protección frente a sobrecarga
No
Maximum Total Current Draw
20

Entrada

Frecuencia de entrada
90 - 264 V
Número de cables de alimentación
1
Load Capacity
5700VA
Maximum Input Current
20A
Corriente de entrada reducida reguladora (Norteamérica)
16A

Descripción física

Altura máxima
1778mm, 177.8cm
Anchura máxima
56mm, 5.6cm
Profundidad máxima
44mm, 4.4cm
Peso neto
5.45kg
Peso de envío
8.86kg
Altura bruta
2134mm, 213.4cm
Anchura bruta
152mm, 15.2cm
Profundidad bruta
127mm, 12.7cm
Color
Negro

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 45 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento
-25 - 65 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0 - 15240metros

Conformidad

Aceptaciones
CSA C22.2 n.º 60950-1-03, cRegistrado por UL, FCC parte 15 clase A, ICES-003, Industry Canada, UL 60950-1, Registrado por UL
Garantía estándar
2 años para reparaciones o recambios

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme
PEP
Disponible en la pestaña de documentación
EOLI
Disponible en la pestaña de documentación

Opciones

Servicios