PDU de montaje en rack, con display, 2U, 30 A, 120 V, (16) 5-20

PDU de montaje en rack, con display, 2U, 30 A, 120 V, (16) 5-20 Parte Delantera Izquierda
PDU de montaje en rack, con display, 2U, 30 A, 120 V, (16) 5-20 Parte Delantera Izquierda
PDU de montaje en rack, con display, 2U, 30 A, 120 V, (16) 5-20 Parte Delantera Izquierda
PDU de montaje en rack, con display, 2U, 30 A, 120 V, (16) 5-20 Parte Delantera Izquierda
PDU de montaje en rack, con display, 2U, 30 A, 120 V, (16) 5-20 Parte Delantera Izquierda
PDU de montaje en rack, con display, 2U, 30 A, 120 V, (16) 5-20 Frontal derecho
PDU de montaje en rack, con display, 2U, 30 A, 120 V, (16) 5-20 Frontal directo
PDU de montaje en rack, con display, 2U, 30 A, 120 V, (16) 5-20 Back
PDU de montaje en rack, con display, 2U, 30 A, 120 V, (16) 5-20 Back
PDU de montaje en rack, con display, 2U, 30 A, 120 V, (16) 5-20 Parte Delantera Izquierda
PDU de montaje en rack, con display, 2U, 30 A, 120 V, (16) 5-20 Parte Delantera Izquierda
PDU de montaje en rack, con display, 2U, 30 A, 120 V, (16) 5-20 Parte Delantera Izquierda
PDU de montaje en rack, con display, 2U, 30 A, 120 V, (16) 5-20 Frontal derecho
PDU de montaje en rack, con display, 2U, 30 A, 120 V, (16) 5-20 Frontal directo
PDU de montaje en rack, con display, 2U, 30 A, 120 V, (16) 5-20 Back
PDU de montaje en rack, con display, 2U, 30 A, 120 V, (16) 5-20 Back
RoHS
  • La PDU de rack medido proporciona una monitorización remota en tiempo real de las cargas conectadas. Las alarmas definidas por el usuario avisan de las sobrecargas ...

  • Incluye: Cord Retention Bracket(s), Installation Guide, Rack Mounting Brackets, Manual del usuario

Ver descripción de producto

AP7802 Características

Características principales

Altura de racks
2U
Conexiones de salida
(16) NEMA 5-20R (Batería de reserva)
Voltaje de salida nominal
120V
Voltaje Nominal de Entrada
100V, 120V
Tipo de Conexión de Entrada
NEMA L5-30P
Longitud de Cable
3.66metros
PDU de montaje en rack, con display, 2U, 30 A, 120 V, (16) 5-20
La PDU de rack medido proporciona una monitorización remota en tiempo real de las cargas conectadas. Las alarmas definidas por el usuario avisan de las sobrecargas potenciales del circuito antes de que se produzca un fallo crítico de TI.
Incluye: Cord Retention Bracket(s), Installation Guide, Rack Mounting Brackets, Manual del usuario
  • Disyuntores con capacidad de puesta a cero
    Permite una recuperación rápida después de eventos de sobrecarga.

PDU para rack con medición NetShelter características y ventajas

Características de marketing

Pantalla local para la supervisión de la corriente
El consumo de corriente total por unidad de distribución eléctrica se muestra en la pantalla digital de la unidad. La pantalla digital local ayuda a los instaladores a evitar la sobrecarga en los circuitos, ya que muestra una advertencia visual cuando el consumo de corriente está próximo al amperaje máximo de la regleta.
Umbrales de alarma
Defina umbrales de alarma para evitar el sobrecalentamiento de los circuitos. Las alarmas visuales y de red informan al usuario de los posibles problemas.

Agilidad

Amplia gama de conexiones de entrada y salida
La gama de productos incluye una amplia variedad de conexiones de entrada y salida para la distribución eléctrica de 120 V, 208 V o 230 V a diversas tomas. Disponer de diversas entradas y salidas permite a los usuarios adaptar el sistema a los distintos requisitos eléctricos. APC ofrece unidades de hasta 5,7 kW utilizando una sola conexión.
Fuente de alimentación de una sola entrada
Suministro eléctrico para diversos equipos desde una sola conexión, lo que permite alimentar cómodamente los equipos instalados en rack. Ahorra tiempo y dinero durante la instalación al utilizar una sola conexión base y conexiones estándar.
Instalable en rack
Las unidades se instalan de forma fácil y cómoda en racks o armarios de 19", ocupando tan sólo una U de espacio en rack. Lleva el suministro eléctrico allí donde más se necesita: en los racks.

Disponibilidad

Funciones de gestión remota
Interfaces de gestión de red completas que ofrecen la gestión estándar de los equipos a través de Web, SNMP y Telnet. Permite a los usuarios acceder, configurar y gestionar unidades desde ubicaciones remotas para ahorrar tiempo. (Nota: sólo para unidades en red)
Pantalla local para la supervisión de la corriente
El consumo de corriente total por unidad de distribución eléctrica se muestra en la pantalla digital de la unidad. La pantalla digital local ayuda a los instaladores a evitar la sobrecarga en los circuitos, ya que muestra una advertencia visual cuando el consumo de corriente está próximo al amperaje máximo de la regleta. (Sólo disponible en los SKU designados)
Umbrales de alarma
Defina umbrales de alarma para evitar sobrecargas en los circuitos. Las alarmas visuales y de red informan al usuario de los posibles problemas. (Nota: sólo disponible en unidades con funciones de monitorización de corriente. Consulte la disponibilidad en las especificaciones SKU)
Indicador LED de carga
Indica las sobrecargas y otras condiciones que requieren atención en función de los umbrales de alarma definidos por el usuario. Alerta a los usuarios sobre posibles sobrecargas en los circuitos.
Actualizable Flash
Actualice el firmware de forma rápida y sencilla mediante una descarga de red para obtener próximas actualizaciones de productos. Elimina la necesidad de cambiar los productos ya instalados en el centro cuando se crean nuevas funciones. (Nota: sólo para unidades en red)
Se integra con StruxureWare Data Center Expert
Plataforma de gestión y monitorización escalable que proporciona la monitorización del dispositivo en tiempo real y la notificación inmediata.

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Bahamas, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Santa Lucia, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Salida

Protección frente a sobrecarga
Maximum Total Current Draw
24

Entrada

Frecuencia de entrada
50/60 Hz
Número de cables de alimentación
1
Load Capacity
2880VA
Maximum Input Current
30A
Corriente de entrada reducida reguladora (Norteamérica)
24A

Descripción física

Altura máxima
88mm, 8.8cm
Anchura máxima
444mm, 44.4cm
Profundidad máxima
112mm, 11.2cm
Peso neto
3.36kg
Peso de envío
5.41kg
Altura bruta
140mm, 14.0cm
Anchura bruta
508mm, 50.8cm
Profundidad bruta
368mm, 36.8cm

Descripción medioambiental

Operating Temperature
-5 - 45 °C
Humedad Relativa de Trabajo
5 - 95 %
Elevación de Trabajo
0-3000metros
Temperatura de Almacenamiento
-25 - 65 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
5 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0-15000metros

Conformidad

Aceptaciones
Listado en cUL, CSA, FCC Parte 15 Clase A, ICES-003, UL 60950, Listado en UL
Garantía estándar
2 años para reparaciones o recambios

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme
PEP
Disponible en la pestaña de documentación
EOLI
Disponible en la pestaña de documentación

Opciones

Servicios