Nuestras marcas

PDU de montaje en rack, con display, 1U, 20 A, 120 V, (8) 5-20

PDU de montaje en rack, con display, 1U, 20 A, 120 V, (8) 5-20 Parte Delantera Izquierda
PDU de montaje en rack, con display, 1U, 20 A, 120 V, (8) 5-20 Parte Delantera Izquierda
PDU de montaje en rack, con display, 1U, 20 A, 120 V, (8) 5-20 Parte Delantera Izquierda
PDU de montaje en rack, con display, 1U, 20 A, 120 V, (8) 5-20 Parte Delantera Izquierda
PDU de montaje en rack, con display, 1U, 20 A, 120 V, (8) 5-20 Parte Delantera Izquierda
PDU de montaje en rack, con display, 1U, 20 A, 120 V, (8) 5-20 Frontal derecho
PDU de montaje en rack, con display, 1U, 20 A, 120 V, (8) 5-20 Frontal directo
PDU de montaje en rack, con display, 1U, 20 A, 120 V, (8) 5-20 Back
PDU de montaje en rack, con display, 1U, 20 A, 120 V, (8) 5-20 Back
PDU de montaje en rack, con display, 1U, 20 A, 120 V, (8) 5-20 Parte Delantera Izquierda
PDU de montaje en rack, con display, 1U, 20 A, 120 V, (8) 5-20 Parte Delantera Izquierda
PDU de montaje en rack, con display, 1U, 20 A, 120 V, (8) 5-20 Parte Delantera Izquierda
PDU de montaje en rack, con display, 1U, 20 A, 120 V, (8) 5-20 Frontal derecho
PDU de montaje en rack, con display, 1U, 20 A, 120 V, (8) 5-20 Frontal directo
PDU de montaje en rack, con display, 1U, 20 A, 120 V, (8) 5-20 Back
PDU de montaje en rack, con display, 1U, 20 A, 120 V, (8) 5-20 Back
Green Premium™
RoHS
  • Las PDU de rack con medición permiten el control remoto en tiempo real de cargas conectadas. Las alarmas definidas por el usuario avisan de sobrecargas de circuitos ...

  • Incluye: Abrazaderas de sujeción de cables, Guia de instalación, Rack mounting brackets, Manual de usuario

Ver descripción de producto

AP7801 Características

Características principales

Altura de racks
1U
Conexiones de salida
(8) NEMA 5-20R
Voltaje de salida nominal
120V
Voltaje Nominal de Entrada
100V, 120V
Tipo de Conexión de Entrada
NEMA L5-20P
Longitud de Cable
3.7metros
PDU de montaje en rack, con display, 1U, 20 A, 120 V, (8) 5-20
Las PDU de rack con medición permiten el control remoto en tiempo real de cargas conectadas. Las alarmas definidas por el usuario avisan de sobrecargas de circuitos antes de un fallo crítico de IT.
Incluye: Abrazaderas de sujeción de cables, Guia de instalación, Rack mounting brackets, Manual de usuario

PDU para rack con medición NetShelter características y ventajas

Características de marketing

Umbrales de alarma
Defina umbrales de alarma para evitar el sobrecalentamiento de los circuitos. Las alarmas visuales y de red informan al usuario de los posibles problemas.
Pantalla local para la supervisión de la corriente
El consumo de corriente total por unidad de distribución eléctrica se muestra en la pantalla digital de la unidad. La pantalla digital local ayuda a los instaladores a evitar la sobrecarga en los circuitos, ya que muestra una advertencia visual cuando el consumo de corriente está próximo al amperaje máximo de la regleta.

Disponibilidad

Indicador LED de carga
Indica las sobrecargas y otras condiciones que requieren atención en función de los umbrales de alarma definidos por el usuario. Alerta a los usuarios sobre posibles sobrecargas en los circuitos.
Actualizable Flash
Actualice el firmware de forma rápida y sencilla mediante una descarga de red para obtener próximas actualizaciones de productos. Elimina la necesidad de cambiar los productos ya instalados en el centro cuando se crean nuevas funciones. (Nota: sólo para unidades en red)
Se integra con StruxureWare Data Center Expert
Plataforma de gestión y monitorización escalable que proporciona la monitorización del dispositivo en tiempo real y la notificación inmediata.
60C Operating Temperature
All 8000 and 9000 series PDUs now provide the ability to operate in a maximum ambient air temperature of 60C (140F) at full load ensuring reliability and availability even in today's high density deployments. Other models allow up to 45C (113F).
Umbrales de alarma
Defina umbrales de alarma para evitar sobrecargas en los circuitos. Las alarmas visuales y de red informan al usuario de los posibles problemas. (Nota: sólo disponible en unidades con funciones de monitorización de corriente. Consulte la disponibilidad en las especificaciones SKU)
Pantalla local para la supervisión de la corriente
El consumo de corriente total por unidad de distribución eléctrica se muestra en la pantalla digital de la unidad. La pantalla digital local ayuda a los instaladores a evitar la sobrecarga en los circuitos, ya que muestra una advertencia visual cuando el consumo de corriente está próximo al amperaje máximo de la regleta. (Sólo disponible en los SKU designados)
Funciones de gestión remota
Interfaces de gestión de red completas que ofrecen la gestión estándar de los equipos a través de Web, SNMP y Telnet. Permite a los usuarios acceder, configurar y gestionar unidades desde ubicaciones remotas para ahorrar tiempo. (Nota: sólo para unidades en red)

Agilidad

Fuente de alimentación de una sola entrada
Suministro eléctrico para diversos equipos desde una sola conexión, lo que permite alimentar cómodamente los equipos instalados en rack. Ahorra tiempo y dinero durante la instalación al utilizar una sola conexión base y conexiones estándar.
Amplia gama de conexiones de entrada y salida
La gama de productos incluye una amplia variedad de conexiones de entrada y salida para la distribución eléctrica de 120 V, 208 V o 230 V a diversas tomas. Disponer de diversas entradas y salidas permite a los usuarios adaptar el sistema a los distintos requisitos eléctricos. APC ofrece unidades de hasta 5,7 kW utilizando una sola conexión.
Instalable en rack
Las unidades se instalan de forma fácil y cómoda en racks o armarios de 19", ocupando tan sólo una U de espacio en rack. Lleva el suministro eléctrico allí donde más se necesita: en los racks.

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Bahamas, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Santa Lucia, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Salida

Protección frente a sobrecarga
No
Maximum Total Current Draw
16

Entrada

Frecuencia de entrada
90 - 264 V
Número de cables de alimentación
1
Load Capacity
1920VA
Maximum Input Current
20A
Corriente de entrada reducida reguladora (Norteamérica)
16A

Descripción física

Altura máxima
44mm, 4.4cm
Anchura máxima
444mm, 44.4cm
Profundidad máxima
102mm, 10.2cm
Peso neto
1.73kg
Peso de envío
2.91kg
Altura bruta
64mm, 6.4cm
Anchura bruta
470mm, 47.0cm
Profundidad bruta
337mm, 33.7cm

Descripción medioambiental

Operating Temperature
-5 - 45 °C
Humedad Relativa de Trabajo
5 - 95 %
Elevación de Trabajo
0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento
-25 - 65 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
5 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0 - 15240metros

Conformidad

Aceptaciones
CSA, cRegistrado por UL, FCC parte 15 clase A, ICES-003, UL 60950, Registrado por UL
Garantía estándar
2 años para reparaciones o recambios

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme
PEP
Disponible en la pestaña de documentación
EOLI
Disponible en la pestaña de documentación

Opciones

Servicios