Nuestras marcas

PDU de montaje en rack, Basic, 1U, 20 A, 120 V, (10) 5-20; 5-20P

PDU de montaje en rack, Basic, 1U, 20 A, 120 V, (10) 5-20; 5-20P Parte Delantera Izquierda
PDU de montaje en rack, Basic, 1U, 20 A, 120 V, (10) 5-20; 5-20P Parte Delantera Izquierda
PDU de montaje en rack, Basic, 1U, 20 A, 120 V, (10) 5-20; 5-20P Parte Delantera Izquierda
PDU de montaje en rack, Basic, 1U, 20 A, 120 V, (10) 5-20; 5-20P Parte Delantera Izquierda
  • Distribución energética fiable

  • Incluye: Rack mounting brackets, Manual de usuario

Ver descripción de producto

AP9556 Características

Características principales

Altura de racks
1U
Conexiones de salida
(10) NEMA 5-20R
Voltaje de salida nominal
120V
Voltaje Nominal de Entrada
120V
Tipo de Conexión de Entrada
NEMA 5-20P
Longitud de Cable
3.7metros
PDU de montaje en rack, Basic, 1U, 20 A, 120 V, (10) 5-20; 5-20P
Distribución energética fiable
Incluye: Rack mounting brackets, Manual de usuario
  • Distribución eléctrica de bajo coste
    Ofrece distintas tomas para poder llevar el suministro eléctrico hasta los equipos del rack a un precio asequible.

PDU para rack básicas NetShelter características y ventajas

Agilidad

Instalable en rack
Las unidades se instalan de forma fácil y cómoda en racks o armarios de 19", ocupando tan sólo una U de espacio en rack. Lleva el suministro eléctrico allí donde más se necesita: en los racks.
Fuente de alimentación de una sola entrada
Suministro eléctrico para diversos equipos desde una sola conexión, lo que permite alimentar cómodamente los equipos instalados en rack. Ahorra tiempo y dinero durante la instalación al utilizar una sola conexión base y conexiones estándar.
Amplia gama de conexiones de entrada y salida
La gama de productos incluye una amplia variedad de conexiones de entrada y salida para la distribución eléctrica de 120 V, 208 V o 230 V a diversas tomas. Disponer de diversas entradas y salidas permite a los usuarios adaptar el sistema a los distintos requisitos eléctricos. APC ofrece unidades de hasta 5,7 kW utilizando una sola conexión.

Coste total de propiedad

Distribución eléctrica de bajo coste
Ofrece distintas tomas para poder llevar el suministro eléctrico hasta los equipos del rack a un precio asequible.

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Santa Lucia, Martinica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Salida

Always on Outlets
10
Protección frente a sobrecarga
Maximum Total Current Draw
20

Entrada

Número de cables de alimentación
1
Load Capacity
2400VA
Maximum Input Current
20A
Maximum Line Current
20A

Descripción física

Altura máxima
45mm, 4.45cm
Anchura máxima
432mm, 43.18cm
Profundidad máxima
102mm, 10.16cm
Peso neto
2.23kg
Peso de envío
2.77kg
Altura bruta
70mm, 6.99cm
Anchura bruta
483mm, 48.26cm
Profundidad bruta
343mm, 34.29cm
Color
Negro
Unidades en Palet
100.0

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 45 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento
-25 - 65 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0 - 15240metros

Conformidad

Aceptaciones
CE, CSA, ccertificación UL, UL 1363, certificación UL
Garantía estándar
1 año para la reparación o sustitución

Opciones

Servicios