PDU InfraStruxure de 60 kW, 208 V/208 V

PDU InfraStruxure de 60 kW, 208 V/208 V Parte Delantera Izquierda
PDU InfraStruxure de 60 kW, 208 V/208 V Parte Delantera Izquierda
PDU InfraStruxure de 60 kW, 208 V/208 V Parte Delantera Izquierda
PDU InfraStruxure de 60 kW, 208 V/208 V Parte Delantera Izquierda
PDU InfraStruxure de 60 kW, 208 V/208 V Back
PDU InfraStruxure de 60 kW, 208 V/208 V Aplicación
PDU InfraStruxure de 60 kW, 208 V/208 V Miscellaneous
PDU InfraStruxure de 60 kW, 208 V/208 V Parte Delantera Izquierda
PDU InfraStruxure de 60 kW, 208 V/208 V Parte Delantera Izquierda
PDU InfraStruxure de 60 kW, 208 V/208 V Back
PDU InfraStruxure de 60 kW, 208 V/208 V Aplicación
PDU InfraStruxure de 60 kW, 208 V/208 V Miscellaneous
  • Controle remotamente la alimentación de las tomas individuales y vigile el consumo total de corriente a través de pantallas locales y remotas.

  • Incluye: Installation Guide, Manual del usuario

Ver descripción de producto

PD60F6FK1 Características

Características principales

Voltaje de salida nominal
120V, 208V 3PH
Voltaje Nominal de Entrada
208V 3PH
PDU InfraStruxure de 60 kW, 208 V/208 V
Controle remotamente la alimentación de las tomas individuales y vigile el consumo total de corriente a través de pantallas locales y remotas.
Incluye: Installation Guide, Manual del usuario
  • Medidor de carga
    El puerto de prueba de la carga ofrece una sencilla conexión para realizar todas las pruebas necesarias del SAI Symmetra PX
  • Supervisión local y basada en web
    Estado disponible para los clientes tanto en el centro de datos como remotamente

Distribución eléctrica configurable características y ventajas

Disponibilidad

Amplia gama de aplicaciones
El proceso de configuración personalizada permite a APC configurar, instalar y comprobar todo el sistema antes de su entrega

Facilidad de reparación y mantenimiento

Acceso frontal para el mantenimiento
Simplifica la instalación y el mantenimiento del SAI al tiempo que minimiza los requisitos de espacio.

Características de marketing

Supervisión local y basada en web
Estado disponible para los clientes tanto en el centro de datos como remotamente
Funciones de gestión remota
Interfaces de gestión de red completas que ofrecen la gestión estándar de los equipos a través de Web, SNMP y Telnet. Permite a los usuarios acceder, configurar y gestionar unidades desde ubicaciones remotas para ahorrar tiempo.
Umbrales de alarma
Transformadores de corriente en cada circuito que pueden ofrecer amperajes en cada posición del circuito para evitar sobrecargas en el disyuntor

Coste total de propiedad

Tamaño reducido
Minimiza sus gastos inmobiliarios usando el factor de forma estético de armario IT APC™ NetShelter™
Movilidad del sistema
Las unidades de distribución de potencia se pueden reubicar de forma sencilla para adaptarse a un entorno de centro de datos cambiante.
Dos paneles de alimentación 42 posiciones
Dos cuadros eléctricos de 42 posiciones proporcionan más de 2 circuitos por kW, eliminando la necesidad de contar con varios cuadros eléctricos remotos.

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Islas Malvinas, Granada, Guayana Francesa, Guadalupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucia, Madagascar, Martinica, Mauricio, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, Reunión, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas, Mayotte

Salida

Maximum Total Current Draw
167

Entrada

Frecuencia de entrada
60 Hz +/- 3 Hz
Número de cables de alimentación
1
Maximum Line Current
167A

Descripción física

Altura máxima
2057mm, 205.7cm
Anchura máxima
610mm, 61.0cm
Profundidad máxima
914mm, 91.4cm
Peso neto
460.0kg
Peso de envío
470.0kg
Altura bruta
2184mm, 218.4cm
Anchura bruta
914mm, 91.4cm
Profundidad bruta
1219mm, 121.9cm
Color
Negro

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0-999.9metros
Temperatura de Almacenamiento
-15 - 45 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0-9000metros

Conformidad

Aceptaciones
UL 60950
Garantía estándar
1 año para la reparación o sustitución

Opciones

Servicios