PB Busway Tap Off Unit, w/ EGX Integrated Gateway-Server

PB Busway Tap Off Unit, w/ EGX Integrated Gateway-Server Parte Delantera Izquierda
PB Busway Tap Off Unit, w/ EGX Integrated Gateway-Server Parte Delantera Izquierda
PB Busway Tap Off Unit, w/ EGX Integrated Gateway-Server Parte Delantera Izquierda
PB Busway Tap Off Unit, w/ EGX Integrated Gateway-Server Frontal derecho
PB Busway Tap Off Unit, w/ EGX Integrated Gateway-Server Back
PB Busway Tap Off Unit, w/ EGX Integrated Gateway-Server Parte Delantera Izquierda
PB Busway Tap Off Unit, w/ EGX Integrated Gateway-Server Frontal derecho
PB Busway Tap Off Unit, w/ EGX Integrated Gateway-Server Back
  • Pasarela Modbus/Ethernet para supervisar hasta 32 iBusway con display para dispositivos de centro de datos .

  • Incluye: Guía de instalación

Ver descripción de producto

PBPEGX4A100T Características

PB Busway Tap Off Unit, w/ EGX Integrated Gateway-Server
Pasarela Modbus/Ethernet para supervisar hasta 32 iBusway con display para dispositivos de centro de datos .
Incluye: Guía de instalación

iBusway for Data Center características y ventajas

Disponibilidad

Unidades montadas y probadas de fábrica
Reduzca el esfuerzo y el tiempo de instalación y elimine los errores de cableado durante la instalación, con unidades premontadas que se ajustan de forma conjunta.
Acaba con el desorden de cables
Las estéticas secciones rectas de busway y las unidades de derivación con cables de longitud estándar optimizan la solución de distribución eléctrica, simplifican la organización de cables y reducen el riesgo de que se produzca un error humano durante los movimientos, las adiciones y los cambios.
Disponibilidad de suministro mejorada
El sistema busway por encima de la fila elimina la distribución por cable debajo del suelo y los paneles de PDU sobrecargados mientras reduce las posibilidades de que se produzca un error humano al mover, añadir o cambiar circuitos de derivación críticos.

Adaptabilidad

Elevada densidad
Con hasta 20 enchufes cada 3 metros, esta solución de elevada densidad garantiza una ubicación adecuada de las unidades de derivación encima de los racks de TI que admiten y ofrece flexibilidad para cubrir futuras demandas eléctricas.
Instalación rápida
La solución iBusway para centros de datos usa ganchos de cierre a presión atornillados y conexiones conjuntas para enchufar, lo que simplifica la instalación y elimina la necesidad de costosas herramientas especiales.

Capacidad de gestión

Visibilidad mejorada del punto de conexión
Identifique y reconfigure rápidamente circuitos de derivación críticos. Las unidades de derivación con cables de longitud estándar simplifican la identificación del circuito que soporta cada carga de TI en la fila del centro de datos.
Supervisión del suministro en tiempo real
Supervise el uso de los datos en tiempo real en remoto mediante un navegador web.

Coste total de propiedad

De alta eficiencia energética
Las barras colectoras de cobre reducen las pérdidas de calor y disminuyen la demanda de refrigeración.
Diseño por el techo
Al instalar la solución de distribución eléctrica encima de la fila, se libera un valioso espacio del centro de datos para un equipo adicional de TI que genere ingresos.
Fiabilidad máxima
El busway Powerbus usa conductores colectores de cobre chapados en plata para lograr la mayor eficiencia eléctrica.

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Barbados, Bermudas, Brasil, Bahamas, Belice, Canadá, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Islas Malvinas, Granada, Guatemala, Guyana, Honduras, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Santa Lucia, México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, El Salvador, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Descripción física

Altura máxima
356mm, 35.6cm
Anchura máxima
215mm, 21.5cm
Profundidad máxima
145mm, 14.5cm
Peso neto
7.27kg
Peso de envío
12.23kg
Altura bruta
343mm, 34.3cm
Anchura bruta
343mm, 34.3cm
Profundidad bruta
800mm, 80.0cm
Color
Negro

Descripción medioambiental

Operating Temperature
-10 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0-3000metros
Temperatura de Almacenamiento
-30 - 70 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0-4500metros

Conformidad

Aceptaciones
Listado en cUL, CSA, Listado en UL
Garantía estándar
1 año (sólo piezas)

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme
ALCANCE
ALCANCE: no contiene sustancias extremadamente preocupantes

Opciones

Servicios