Nuestras marcas

OSHPD Seismic Kit for GUTOR PXC UL 75/100 kVA UPS

OSHPD Seismic Kit for GUTOR PXC UL 75/100 kVA UPS Parte Delantera Izquierda
OSHPD Seismic Kit for GUTOR PXC UL 75/100 kVA UPS Parte Delantera Izquierda
OSHPD Seismic Kit for GUTOR PXC UL 75/100 kVA UPS Parte Delantera Izquierda
OSHPD Seismic Kit for GUTOR PXC UL 75/100 kVA UPS Frontal derecho
OSHPD Seismic Kit for GUTOR PXC UL 75/100 kVA UPS Frontal directo
OSHPD Seismic Kit for GUTOR PXC UL 75/100 kVA UPS Parte Delantera Izquierda
OSHPD Seismic Kit for GUTOR PXC UL 75/100 kVA UPS Frontal derecho
OSHPD Seismic Kit for GUTOR PXC UL 75/100 kVA UPS Frontal directo
  • SAI trifásico compacto de alto rendimiento para proteger la alimentación, totalmente estandarizado para aplicaciones industriales y entornos exigentes.

Ver descripción de producto

GUPXCK100S Características

OSHPD Seismic Kit for GUTOR PXC UL 75/100 kVA UPS
SAI trifásico compacto de alto rendimiento para proteger la alimentación, totalmente estandarizado para aplicaciones industriales y entornos exigentes.

Gutor PXC características y ventajas

Coste total de propiedad

Eficiencia elevada
Tasas de eficiencia elevada que permanecen estables incluso a niveles de potencia de funcionamiento reducidos
Funcionamiento robusto
Sin reducción de potencia en kW hasta 40 °C o 104 °F.
Amplia ventana de tensiones de entrada
Diseñado para entornos eléctricos exigentes para ahorrar batería.

Disponibilidad

Diseño flexible
Disponible en una amplia gama de configuraciones para adaptarse a cualquier entorno de funcionamiento
Sustitución del ventilador por intercambio
Permite la sustitución de ventiladores individuales sin tener que pasar a bypass, incrementando la disponibilidad y la protección de la carga.
Características eléctricas avanzadas
Excelente acondicionamiento eléctrico, muy baja distorsión de armónicos a través del rectificador IGBT, corrección del factor de potencia entrada y alta eficiencia
Entrada de alimentación dual - estándar
Característica estándar que aumenta la disponibilidad al permitir que el SAI se conecte a dos fuentes de alimentación independientes.

Sostenibilidad

UE CoC para SAI
Garantiza una alta eficiencia de los SAI comercializados en la UE

Facilidad de reparación y mantenimiento

Acceso frontal para el mantenimiento
Simplifica la instalación y el mantenimiento del SAI al tiempo que minimiza los requisitos de espacio.
Supervisión del ciclo de vida
Permite la notificación de mantenimiento predictivo para garantizar la continuidad en todo el sistema SAI.
Diversos niveles de servicio
Con la posibilidad de elegir entre paquetes de servicios o componentes individuales, nuestros servicios están estructurados de forma que pueda elegir exactamente lo que desea que APC haga por usted.

Capacidad de gestión

Pantalla de gráficos LCD
Texto y diagramas mímicos que muestran modos de operación, parámetros de sistema y alarmas.
Indicadores LED
Ofrece información de estado de fácil lectura de la unidad y condiciones de la alimentación de red.

Distribución de productos

Aruba, Bermudas, Bahamas, Canadá, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Honduras, Haití, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, El Salvador, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Venezuela

Descripción física

Altura máxima
914mm, 91.4cm
Anchura máxima
152mm, 15.2cm
Profundidad máxima
152mm, 15.2cm
Peso neto
11.34kg
Peso de envío
11.34kg
Altura bruta
914mm, 91.4cm
Anchura bruta
152mm, 15.2cm
Profundidad bruta
152mm, 15.2cm

Conformidad

Aceptaciones
FCC parte 15 clase A, UL 1778
Garantía estándar
1 año (sólo piezas)

Opciones

Servicios