Nuestras marcas

NetShelter WX Fan Module

NetShelter WX Fan Module Parte Delantera Izquierda
NetShelter WX Fan Module Parte Delantera Izquierda
NetShelter WX Fan Module Parte Delantera Izquierda
NetShelter WX Fan Module Back
NetShelter WX Fan Module Detailed
NetShelter WX Fan Module Detailed
NetShelter WX Fan Module Parte Delantera Izquierda
NetShelter WX Fan Module Back
NetShelter WX Fan Module Detailed
NetShelter WX Fan Module Detailed
RoHS
  • Distribución del aire para racks con alta densidad de energía y áreas de baja presión

Ver descripción de producto

AR8213 Características

Características principales

Tipo de Conexión de Entrada
IEC 60320 C14
NetShelter WX Fan Module
Distribución del aire para racks con alta densidad de energía y áreas de baja presión

Distribución de aire en el rack características y ventajas

Agilidad

Fácil de instalar
El diseño innovador permite una instalación rápida y sencilla por parte de casi cualquier persona.

Disponibilidad

Aumenta el flujo de aire
Ofrece temperaturas de admisión adecuadas, con lo que se aumenta la vida útil de los equipos.

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Belice, Canadá, Colombia, Costa Rica, Serbia y Montenegro, Alemania, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Italia, Jamaica, Japón, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Santa Lucia, México, Nicaragua, Holanda, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Entrada

Frecuencia de entrada
60 Hz
Número de cables de alimentación
1

Descripción física

Altura máxima
43mm, 4.3cm
Anchura máxima
483mm, 48.3cm
Profundidad máxima
132mm, 13.2cm
Peso neto
2.7kg
Peso de envío
2.99kg
Altura bruta
118mm, 11.8cm
Anchura bruta
579mm, 57.9cm
Profundidad bruta
206mm, 20.6cm
Color
Negro

Conformidad

Aceptaciones
UL 507
Garantía estándar
2 años (defecto de fabricación)

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme

Opciones

Servicios