NetShelter VX 42U Seismic Left Side Panel Beige

No hay imagen del producto
No hay imagen del producto
  • Componentes del rack que se pueden añadir a los racks existentes si cambian las necesidades.

Ver descripción de producto

AR8392 Características

NetShelter VX 42U Seismic Left Side Panel Beige
Componentes del rack que se pueden añadir a los racks existentes si cambian las necesidades.

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bolivia, Brasil, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Entrada

Número de cables de alimentación
1

Descripción física

Peso de envío
25.91kg
Altura bruta
2007mm, 200.66cm
Anchura bruta
1080mm, 107.95cm
Profundidad bruta
122mm, 12.19cm
Color
Beis

Conformidad

Garantía estándar
5 years

Opciones

Servicios